24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 120 121 FluidSIM 6 Design. Simulate. Learn. Mit der neuen Version von FluidSIM. Seit mehr als 20 Jahren ist FluidSIM das weltweit führende SchaltplanEntwurfs- und Simulationsprogramm für die Pneumatik, Hydraulik und Elektrotechnik. Die Version 6 setzt jetzt ein neues Maß an Individualität und Komfort für Lehrende und Lernende. Schaltkreis designen, die Schaltung durch Simulation zum Leben erwecken und dabei für das Leben lernen. Wir machen es Ihnen einfach: – Mit FluidSIM 6 können Sie Ihren Unterricht auf einfachste Weise strukturieren. Die neue Version erlaubt die Erstellung von Profilen, so dass nur relevante Funktionen, Optionen und Komponenten sichtbar sind. Wir nennen das den Expertenmodus. Die Software ist für Lernende und Auszubildende einfacher zu bedienen, da Lehrer die Möglichkeit haben, nur ausgewählte Bibliotheken mit ihnen zu teilen. Dadurch finden sich die Lernenden schneller zurecht und können sich auf die Aufgaben aus ihrem Lehrjahr konzentrieren. – Die neue Version ist noch näher an der realen Industrie: FluidSIM 6 kann in vielen Situationen durch den EasyPort ganz einfach sowohl als Steuerung für die reale Anlage als auch als Ersatz für die reale Anlage genutzt werden. Außerdem wird der Industriestandard OPC UA unterstützt. – Kurse vorbereiten, Hausaufgaben machen und Simulationen durchführen – Sie lernen, wo und wann Sie wollen. Mit FluidSIM 6 machen wir es Ihnen besonders leicht, die Software auch zu Hause zu nutzen. – Die optimierte Benutzeroberfläche zeigt sich zudem durch ein neues Ribbon Band als Menüleiste. Kreativität und zielgerichtetes Arbeiten gehen Hand in Hand Der freie Entwurf von Steuerungen ist motivierend und fördert Kreativität einerseits, sowie zielgerichtetes Arbeiten andererseits. Darüber hinaus bietet FluidSIM den Lehrenden eine Fülle an Texten, Bildern und Filmen, um den Unterricht multimedial zu gestalten. Steigen Sie mit Ihren Lernenden in die faszinierende Welt der Echtzeitsimulation ein und feiern Sie Lernerfolge auf allen Ebenen. Großer Umfang – höchster Komfort Pneumatik, Hydraulik, Elektrotechnik: Die Bibliotheken stehen separat oder gemeinsam im selben Programm zur Verfügung. Anwendende selbst oder das zugewiesene Profil entscheidet, welche Bibliotheken im Programm verwendet werden können. Alle Technologien spielen in einem Schaltplan oder Projekt bestens zusammen. Ein Werkzeug für alle Anwender vom Anfänger bis zum Experten Als Lehrender sind Sie der Experte, der viele Funktionen beherrscht und für die Unterrichtsvorbereitung braucht. Dafür bietet FluidSIM 6 den Expertenmodus. Hierfür bietet FluidSIM 6 die Möglichkeit, Profile zu erstellen, sodass sich Ihre Lernenden nur auf das Wesentliche konzentrieren können. Weisen Sie diese Profile einfach Ihren Lernenden zu, sodass diese nur relevante Funktionen, Optionen und Komponenten sehen, welche Sie als Experte z.B. nach Lehrjahr vorgeben. Lernen mit Spaß durch Umsetzung in der realen Praxis – jetzt mit OPC UA Theorie ist gut und schön: Die reale Praxis bringt die Motivation und den Lernerfolg! FluidSIM 6 kann in vielen Situationen ganz einfach sowohl als Steuerung für die reale Anlage als auch als Ersatz für die reale Anlage genutzt werden: Der EasyPort macht es möglich – komfortabel, digital und analog. Mit FluidSIM 6 wird zudem der Industriestandard OPC UA unterstützt. Mittels der OPC Architektur können Sie Daten austauschen, sowie FluidSIM als OPC Client oder auch als Server nutzen. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > FluidSIM Flexibel in Installation und Nutzung Onlineregistrierung, Netzwerklizenz, Nutzung daheim: FluidSIM 6 deckt alle Ihre Anwendungsfälle ab. Sie entscheiden jederzeit selbst, wie Sie FluidSIM 6 nutzen möchten, mit maximaler Flexibilität! Sie möchten einen Teil Ihrer Lizenzen offline im Schulnetzwerk nutzen und den anderen Teil online? Mit FluidSIM 6 ist dies möglich. Auch eine nachträgliche Änderung können Sie mit dem Lizenzmanager und dem Aktivierungsassistenten ganz einfach selbst managen – und zwar jederzeit. Sie möchten Ihren Lernenden für Homeschooling Lizenzen zuweisen und hierfür Regeln aufstellen? Mit dem Lizenzmanager erstellen Sie spielerisch einfach Gruppen, legen Passwörter fest, setzen ein Ablaufdatum und nutzen zahlreiche weitere Einstellungsmöglichkeiten. Testen in Echtzeit Ob Ausbildung oder Ingenieurbüro: Die Simulation von Steuerungen und Prozessen ist längst industrieller Standard, hilft Fehler vorzubeugen und sorgt für Effizienz- und Qualitätssteigerung. Die Parameter aller Komponenten sind identisch mit denen der Trainingspakete von Festo Didactic und können in allen Dimensionen an die Merkmale anderer Komponenten angepasst werden. Version 6 jetzt erhältlich Design. Simulate. Learn. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > FluidSIM GRAFCET in verschiedenen Modi – GrafEdit: Normgerechtes Erstellen von GRAFCETs – GrafView: Die Visualisierung des als GRAFCET abgebildeten Steuerungsablaufs – GrafControl: Die Steuerung des Prozesses mit dem GRAFCET, inklusive Fehlersimulation und Prozessüberwachung – GrafPLC: herstellerneutrale Steuerung aller fluid- und elektrotechnischen Anlagen Geschwindigkeit sichtbar gemacht Der neue Simulationskern von FluidSIM 6 schafft Simulationstakte bis zu 10 kHz. Die Parameter aller Stellglieder und Aktoren lassen sich in aller Feinheit einstellen. FluidSIM 6 schreibt die Simulationsergebnisse im Millisekunden-Takt mit und liefert sie als Textdatei frei Haus! Die neuen simulierten Oszilloskope machen Frequenzen bis zu 100 kHz sichtbar. Simulation in High Definition – Signalverarbeitung bis zu 10 kHz – Virtuelles Oszilloskop für Frequenzen bis zu 100 kHz – Gleichzeitig Simulation aller Schaltungen eines Projektes – Simulierte Werte zur Laufzeit einblendbar – Bedienung mehrerer Schalter mit Joystick Lernmaterial inklusive – Folien, Bilder, Animationen, Schnittzeichnungen, Videosequenzen – Beschreibung der physikalisch-mathematischen Simulationsmodelle – Lernprogramm für FluidSIMEinsteiger – Details zu allen Komponenten auf Knopfdruck – Fertige Musterpräsentationen für Ihren Lehrgang – Sprachumschaltung zur Laufzeit – Multilingual (Standard Deutsch/ Englisch/Spanisch/Französisch) Dokumentation mit Komfort – Projektverwaltung, Zeichnungsblätter – Individuelle Zeichnungsrahmen in allen Größen – Automatische Stücklisten, Strompfadnummerierung, Schaltgliedertabellen, Klemmenpläne, Kabel, Verdrahtungs- und Schlauchlisten – Frei definierbare Auswertungen – Exporte in gängige Formate FluidSIM für die Hausaufgaben – Neue Erweiterung für die Verwaltung von externen Anwendern über Internet – Lerngruppenverwaltung – Integrierte Chatfunktionen – Einfache Administration durch den Tutor – Neue Lizenzlösungen ermöglichen das Arbeiten mit der Vollversion von zu Hause Professionelles CAD nach Norm – Zeichnungskomfort durch Fluchtlinien, neue Fangfunktionen – Einfaches Einfügen neuer Symbole in bestehende Verbindungen – Variable Zeichnungsrahmen – Stufenlos Skalieren und Rotieren – Bemaßungsfunktionen – Schnittpunktberechnung von Linien, Rechtecken und Ellipsen – 100 % nach Norm – Alle Symbole nach DIN ISO 1219 bzw. DIN EN 60617 – Anschlussbezeichnung nach neuer Betriebsmittelkenn- zeichnung (BMK) – GRAFCET nach aktueller Norm Bibliotheken für neue Technologien – Bibliotheken für die Trainingspakete Pneumatik, Hydraulik, auf allen Stufen, inklusive Regelungs- und Proportionaltechnik – Antriebe in der Pneumatik – Vakuumtechnik – Sensoren in der Pneumatik – Sicherheit in pneumatischen Systemen – Mobilhydraulik – Elektrotechnik, Elektronik – Kontaktbehaftete Schaltungen Systemvoraussetzungen – Windows 7/8/10 – 32/64 Bit (x86 oder x64 Architektur) – Doppelkernprozessor (empfohlen) – 4 GB (empfohlen) Erwerben Sie für FluidSIM 6 Lizenzen für die Vollversion in Pneumatik, Hydraulik oder Elektrotechnik. Die Nutzung im online oder offline Betrieb bleibt dabei Ihnen überlassen. Einen Wechsel der Lizenzen und der Nutzungsart (online/offline) können Sie jederzeit selbst durchführen. Für die Aktivierung der Lizenz benötigen Sie mindestens 1x eine Internetverbindung. Sie nutzen bereits FluidSIM in der Version 5? Kontaktieren Sie uns, um von gesonderten Rabatten zu profitieren! FluidSIM 6 (Vollversion) Pneumatik 8148657 Hydraulik 8148658 Elektrotechnik 8148659 FluidSIM 6 Upgrade Pneumatik 8148812 Hydraulik 8148813 Elektrotechnik 8148814 CodeMeter Lizenzstecker USB Best.-Nr 8156609
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==