24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 124 125 Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > CIROS CIROS 7 Virtuelle Lernumgebungen erstellen CIROS ist die industriell erprobte, extrem leistungsfähige Plattform zur Erstellung und Anwendung von 3D-Simulationsmodellen für die Automatisierungstechnik. Sie vereinigt unter einer gemeinsamen Oberfläche die folgenden Funktionalitäten: – Zeitdiskrete 3D-Simulation mit Modellierungsmechanismen – CAD-Importfilter für STEP, IGES, STL, VRML, Collada sowie Exportfilter für gängige Formate – Aufbau von Anlagen und Produktionslinien basierend auf Modellbibliotheken und Applikationsmodulen – Zugriff auf mehr als 1100 Robotermodelle inklusive – Roboterprogrammierung unter anderem in den folgenden Programmiersprachen: – Industrial Robot Language (IRL) – Mitsubishi MELFA BASIC V – Kuka Robot Language (KRL) – ABB Rapid – Anbindung an das Manufacturing Execution System MES4 für den Betrieb von Lernfabriken als didaktischem digitalen Zwilling. – Virtueller Mensch mit 30 unabhängigen Freiheitsgraden Systemvoraussetzungen – Intel Core i5 (7. Generation) oder gleichwertig – 8 GB Arbeitsspeicher, mind. 200 GB HDD/SSD – Windows 10 1709 64-Bit oder neuer – Grafikkarte – Einfache Modelle: Intel HD 530 oder besser – Komplexe Modelle oder Darstellung in Virtual Reality: NVIDIA GeForce GTX 1070 oder besser CIROS unterstützt OpenVR. Vorraussetzung für den Einsatz von Virtual Reality ist ein kostenloses Steam Konto. Der Erwerb einer Lizenz ermöglicht den dauerhaften Betrieb der aktuell verfügbaren Version. Zusätzlich sind alle Aktualisierungen für die folgenden zwei Jahre enthalten. – Die umfangreiche Modellbibliothek enthält: – Einsteigermodelle zur Heran- führung an Grundlagenthemen – Weiterführende Kursunterlagen in Festo LX (kostenlose Registrie- rung erforderlich) – Virtuelle Abbildungen der Festo Didactic Lernsysteme wie z.B. MPS und Robotino zum Transfer von Lernleistungen zwischen simulierten und physischen Geräten – Vorbereitete Beispiele zu Industrieschnittstellen wie z.B. PLC SIM Advanced – Die Modellsteuerung erfolgt wahlweise über die integrierte STEP7SPS Steuerung, die Verwendung anderer Interpreter wie IRL oder externer Schnittstellen zu PLCSIM und PLCSIM Advanced – Mittels OPC UA oder EzOPC sind zusätzlich Verbindungen zu anderen OPC basierten Schnittstellen wie z.B. Codesys möglich – Unter Verwendung von EasyPort können gleichzeitig bis zu vier externe Hardware-SPS zur Simulationssteuerung verwendet werden (Hardware in the Loop) – Mit Hilfe von Matlab, Python und EtherCAT ist es möglich, externe Simulationscontroller anzuschließen und das Systemverhalten zu modellieren. – Im Fehlersimulationsbetrieb mit erweiterbarem Verhalten für Komponenten lässt sich das Auffinden und Beheben der Fehler protokollieren. Die Lernergebnisse ermöglichen ein effektives Training zur systematischen Inbetriebnahme und zur Instandsetzung bei Störungen, die in der Simulationsumgebung einzustellen sind. – Zur optimalen Aufbereitung der Ergebnisse aus Aufgaben und Projekten werden umfangreiche Kamerapfade und -Modi bereitgestellt, die als Video oder HTML5 Container zur geräteunabhängigen Darstellung exportiert werden können. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > CIROS Virtuelle Lernumgebungen anwenden CIROS passt sich an Lernsituationen an. Von einem Einzelplatz an einer Roboterstation bis hin zu einem Klassenzimmer für virtuelle Lernfabriken. Folgende Merkmale helfen bei der Anpassung: CIROS Studio Enthält die Lizenz für Lehrende und Forschende. In CIROS Studio lassen sich neue Lernszenarien erstellen und für den Unterricht vorbereiten. Vorgefertigte Projekte, hinterlegte Fehlerverhalten und Konfigurationen für den Einsatz in verteiltem Arbeiten sind einige Beispiele möglicher Anpassungen. Zusätzlich lassen sich mit dieser Lizenz eine Verbindung zu ausgewählten physischen Robotercontrollern herstellen. CIROS Education Enthält die Lizenz für Lernende und Studierende. CIROS Education Nutzer arbeiten in vorgefertigten oder bereitgestellten Modellen und können Ergebnisse in Form von Programmen oder Simulationsvideos erzeugen. CIROS Cyber-Physische Bibliothek (CP-L) Durch Aktivierung dieser Lizenz wird die umfangreiche Bibliothek aus dem Umfeld CP Factory und CP Lab freigeschaltet. Manufacturing Execution System 4 Durch die Aktivierung dieser Lizenz kann das alleinstehende Programm MES4 V1 vollständig in Betrieb genommen werden. Dies ist notwendig für den Betrieb als didaktischem Zwilling einer Lernfabrik aus CP Factory, CP Lab und MPS 400. Aktivierung nach Maß Alle beschriebenen Lizenzen werden standardmäßig digital ausgeliefert. Auf Wunsch kann die digitale Auslieferung in wenigen Werktagen vollzogen werden. Die Aktivierung kann wahlweise auf USB Lizenzstecker, lokale Maschine oder als Dozentenlizenz erfolgen. Mit der Aktivierung als Dozentenlizenz können selbstständig ablaufende Unterlizenzen erzeugt werden. Ideal für den Betrieb im Ausbildungsbetrieb und unabhängig vom Ort der Nutzung. CIROS 7 8140772 CIROS Update 8140773 CodeMeter Lizenzstecker 8156609
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==