Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 132 133 Fokus- und Trendthemen I4.0 > Netzwerk und IT-Sicherheit Netzwerke und IT-Sicherheit in der Industrie Gerätesatz TP 1333 IT-Sicherheit spielt für immer mehr Berufe eine zunehmend größere Rolle. Mechatroniker, Industrieelektroniker und IT-Spezialisten benötigen daher eine fundierte berufliche Qualifizierung. Diese bietet das Trainingspaket TP 1333 fächerübergreifend anhand vielfältiger Lernszenarien. Der Gerätesatz TP 1333 enthält Komponenten zum Aufbau von Beispielnetzwerken, die zur Vermittlung aller wesentlichen Grundlagen der IT-Security dienen: – 2x EduTrainer mit integrierter Stromversorgung sowie je einem S615-Router und XC208-Switch – 1x Ethernet-Kabel Set – 1x Konfigurationssoftware Festo NetLab Toolkit – 1x Konfigurationsdateien für Aufgabenstellungen mit S615-Router bzw. XC208-Switch – 1x Arbeitsbuch, in gedruckter Form und auf einem USB-Datenträger Die Ausstattung ist für zwei Arbeitsplätze ausgelegt. Die Einzelmodule passen sich den räumlichen Gegebenheiten des Klassenzimmers oder Labors an. Die Module können für die Lösung der Aufgaben flexibel platziert werden – auf dem Arbeitstisch oder in einem A4-Aufnahmerahmen. Die beiden EduTrainer mit Siemens Router und Switch bilden den Kern des Gerätesatzes TP 1333. Die mitgelieferte Konfigurationssoftware Festo NetLab Toolkit (NLTK) ermöglicht die Konfiguration von Netzwerk- und Sicherheits-­ Funktionen. Hierzu gehören z.B. das Setzen einer IP-Adresse, das Löschen des ARP-Adressspeichers, der Import und das Löschen von Zertifikaten der NetLab-Hierarchie. Das NLTK benötigt beim Start einmalig Administrationsrechte und stellt den Lernenden die notwendigen Funktionen zur Verfügung. Während der Unterrichtseinheit sind dann keine weiteren Eingaben des Administrator-Passwortes erforderlich. Gerätesatz TP 1333 mit Arbeitsbuch und Software de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 Das mitgelieferte Arbeitsbuch liefert detaillierte praktische Aufgaben, wie sie in der Industrie immer wichtiger werden. Theoretische Grundlagen ergänzen die Aufgaben passgenau. Vorbereitete Software-Setups und Beispiellösungen optimieren das Lernen im Labor. Die Aufgaben 1 bis 4 sind unabhängig an je einem Arbeitsplatz durchführbar. Die Aufgaben 5 und 6 erfolgen gemeinsam an benachbarten Arbeitsplätzen. Das Arbeitsbuch vermittelt folgende wichtige Themen für die Datensicherheit im industriellen Alltag: – Switching und Monitoring – Adressvergabe in Produktionsnetzen – Routing und Firewall-Funktion – VLAN-separierte Fertigungsnetze – Network Address Translation (NAT) – Virtuelle Private Netze (VPN) Zur vollständigen Durchführung der Aufgaben sind zwei SPSen und zwei PCs mit Betriebssystem Windows 10 erforderlich. Die SPS muss die Einstellung der IP-Adresse von außen erlauben, z.B. Projekt mit Einstellung „Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerät erlauben“ (engl. „IP address is set directly at the device“). Alternativ soll die Steuerung mit Werkseinstellung möglich sein. Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. 1x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8022731 6x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8041505 Ethernet Switch Scalance XB005 4473300 Als Paket bestellbar: Touch Panel KTP700 EduTrainer* + Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 1x Touch Panel KTP700 EduTrainer + 1x Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 8062740 6x Touch Panel KTP700 EduTrainer + 6x Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 8062741 Fokus- und Trendthemen I4.0 > Netzwerk und IT-Sicherheit Zubehör Gerätesatz TP 1333 Touch Panel KTP700 EduTrainer Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Die Kommunikationsanschlüsse für 1x PROFINET und 1x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Der universell einsetzbare Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen. * Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact Trainingsgerät für den ER-Aufnahmerahmen (Pneumatik/Hydraulik). Die Kommunikationsanschlüsse für 1x PROFINET und 1x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact Trainingsgerät für den ER-Aufnahmerahmen (Pneumatik/Hydraulik). Der universell einsetzbare Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen. Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact 8041755 Als Paket bestellbar: Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 1x Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + 1x Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + 6x Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 8022735 Ethernet Switch US5T EduTrainer Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Der universell einsetzbare Allen-Bradley Ethernet Switch US5T bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Netzstrukturen und weist eine einfache Möglichkeit auf, die Vernetzung von SPSen, Touch Panels (HMI) und weiteren Komponenten darzustellen. Ethernet Switch US5T EduTrainer 4994634

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==