Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 130 131 Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > MES4 MES4 Für CP Lab und CP Factory MES4 MES4 ist ein didaktisch aufbereitetes Manufacturing Execution System (MES) neuer Architektur für Industrie 4.0 Lernplattformen. In MES4 können Aufträge an jeder Station begonnen oder beendet werden. Die Datenbank ist offen und kann über SQL-Befehle von externen Programmen beschrieben und gelesen werden (z.B. Auftragseingabe aus ERP-System). Arbeitsanweisungen für Handarbeitsplätze lassen sich jederzeit neu anlegen oder anpassen. Die einzelnen Steuerungen kommunizieren über TCP/IP mit dem MES4. Lerninhalte – Auftragsabläufe und Prozesspläne definieren und bearbeiten – Aufträge lesen und Status aktualisieren – Sortieren der Auftragspositionen – Zuordnung von Warenträger zu Auftrag schreiben – Artikelstamm anlegen, inklusive grafische Darstellung der Werkstücke – Anlegen von Maschinen, inklusive Kosten und Energieverbrauch MES4 CP Lab, Einzellizenz inkl. PC D15005 MES4 CP Factory, Einzellizenz inkl. PC D15002 MES4 Upgrade von CP Lab auf CP Factory, Einzellizenz ohne PC* D15006 MES4 Zusatzlizenz, Einzellizenz ohne PC** D15007 * Wird nur angeboten, sofern D15005 vorhanden ist ** Wird nur in Kombination mit D15005 oder D15002 angeboten Das MES4 verfügt zusätzlich über browserbasierte Benutzeroberflächen. Damit können mehrere Nutzer gleichzeitig mit verschiedenen Geräten wie z.B. Tablets am System arbeiten. Die Benutzeroberfläche ermöglicht es unter anderem Bearbeitungsschritte nachzuverfolgen und Lagerpositionen zu belegen. Alle Statusinformationen werden im Browser automatisch aktualisiert. Lieferumfang – MES4 Software – Lizenzstecker – PC mit TFT Monitor – Anlegen von Lagerdaten und Materialpuffer – Anlegen und Verwalten von Kundendaten – Anlagenlayouts durch Icons definieren – Automatisches Routing nach Arbeitsplan und Maschinenfähigkeiten – Reportgenerierung OEE, SPS und Störungen, inklusive grafische Darstellung Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > SAP4School IUS SAP4School IUS Vom ERP bis in die Lernfabrik Interdisziplinäre Ausbildung – Technik und Betriebswirtschaft Moderne Unternehmen nutzen Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme zur digitalen Planung und Umsetzung ihrer unternehmerischen Aufgaben. Manufacturing Execution Systeme (MES) bilden die Brücke zur Automatisierung und Produktion. Das hier vorgestellte Lösungspaket ermöglicht die ganzheitliche Ausbildung sowohl für Techniker als auch für Kaufleute entlang der Wertschöpfungskette von der Bestellung bis zur Lieferung. SAP bietet mit dem betriebswirtschaftlichen Softwarepaket SAP ERP eines der führenden ERP Systeme auf dem Markt an. Daher stellt die Schulung in SAP ERP Kenntnissen für Unternehmen und Auszubildende einen wertvollen Qualifikationsgewinn dar. Mit SAP4School IUS wurde ein didaktisches Programm entwickelt, mit dem SAP ERP als integrierte Unternehmenssoftware (IUS) praxisnah anhand der Modellfirma „Global Bike Inc.“ erlernt werden kann. Neben der fachlichen Qualifikation fördert es eine interdisziplinäre Herangehensweise und die Arbeit in gemischten kaufmännischen und gewerblichen Teams. Wir bieten die Anknüpfung von SAP4School IUS an unsere Lernumgebung in der Fabrikautomation. Damit enden die Prozesse nicht virtuell mit Aufträgen, sondern werden in reale Produktionsaufträge im didaktischen Manufacturing Execution System MES4 übertragen. Dieses wiederum steuert die Produktion an einer realen CP Factory oder in einer Fabriksimulation mit CIROS. Die Wertschöpfungskette kann damit vollständig abgebildet werden – im Falle der Fabriksimulation sogar ohne tiefergehende technische Kenntnisse. Diese Anbindung ist als Modul D5 vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) mit Lernunterlagen in das didaktische Konzept von SAP4School integriert. Als Modellfabrik für das Schulungsprogramm SAP4School IUS können entweder Realanlagen – z.B. CP Lab und CP Factory – oder Simulationen in CIROS verwendet werden. In beiden Fällen wird die Modellfabrik über das MES4 gesteuert. Das MES4 kommuniziert mit dem SAP Mandanten der Bildungseinrichtung. Dieser wird am SAP University Competence Center (UCC) in Magdeburg gehostet. Für die Kommunikation ist auf MES-Seite die SAPSchnittstelle erforderlich, sowie auf Cloud-Seite eine MES-Schnittstelle, die ebenfalls am UCC gehostet wird und im Paket für 5 Jahre enthalten ist. Für das Schulungsprogramm SAP4School UIS benötigen Sie ein SAP ERP Mandant über SAP4School IUS oder SAP University Alliances. Für SAP4School IUS bieten wir Ihnen eine umfassende Gesamtlösung. Dabei haben sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Lizenzpaketen. Paket 1: Virtuelle Fabrik (1 Lizenz) für SAP Global Bike, bestehend aus – 1x CIROS Player mit den CP Factory Modellen für die Fabriksimulation – 1x MES4 Lizenz – 1x SAP Schnittstelle für MES4 – 1x Schnittstelle für SAP Mandanten beim Hosting-Anbieter UCC, lauffähig 5 Jahre Paket 2: Virtuelle Fabrik (16 Lizenzen) für SAP Global Bike, bestehend aus – 16x CIROS Player mit den CP Factory Modellen für die Fabriksimulation – 16x MES4 Lizenz – 16x SAP Schnittstelle für MES4 – 1x Schnittstelle für SAP Mandanten beim Hosting-Anbieter UCC, lauffähig 5 Jahre Mit Paket 2 können bis zu 16 Lernende gleichzeitig Ihre individuelle virtuelle Fabrik simulieren. Die Auftragsdaten werden mit dem SAP Mandanten der Schule synchronisiert, in dem jeder Lernende seine Auftragsdaten pflegt. Real oder Virtuell Alle virtuellen Fabrikmodelle sind natürlich auch als reale I4.0 Anlagen CP Lab/CP Factory erhältlich. Wenden Sie sich zur Beratung gerne an uns.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==