Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 150 151 Fokus- und Trendthemen I4.0 > Mobilrobotik Robotino 4 Die flexible mobile Robotikplattform in der Berufsausbildung Integration Für die einfache Integration in eine Industrie 4.0 Umgebung bietet der Robotino 4 einen Wi-Fi AccessPoint mit 2,4 und 5 GHz, der ein schnelles Umschalten zwischen den Betriebsmodi erlaubt. RGBD-Sensor Seine Leistung zeigt der Robotino 4 besonders darin, individuelle und ganz nach Wunsch definierte Strecken zu fahren. Mit dem neuen Stereo-Kamerasystem ist die Programmierung von Fahrten in realer und virtueller Umgebung möglich. Dabei verleiht der RGBDSensor Tiefe ein exzellentes Raumbild für Laborumgebungen. Starke Innovation Leistungsstarke Lithium-Ionen Akkupacks der neuesten Generation mit einer Laufzeit von bis zu 10 Stunden garantieren einen unterbrechungsfreien Einsatz im Unterricht. Der Robotino 4 bleibt durch den schnellen Austausch der Akkupacks sogar bei laufendem Betrieb permanent mobil. Das ermöglicht eine durchgehende Projektarbeit und konzentriertes Lernen. Los geht‘s Der Robotino 4 vermittelt spielend leicht Themen wie Mechatronik, Programmierung, Sensorik, Motor- und Antriebstechnik, Regelungstechnik und Bildverarbeitung. Plug-and-Learn Robotino 4 bietet diverse Schnittstellen für viele externe Geräte und Medien. Diese Erweiterbarkeit ermöglicht interessante Lernszenarien. Das ganzheitliche Lernsystem besteht aus Hardware, Software und Courseware. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Mobilrobotik Elektrischer Greifer Robotino 4 bietet eine große Zubehörvielfalt. Für weiterführende Aufgaben stehen unter anderem Laserscanner, elektrischer Greifer, Gabelstapler oder Turm zur Verfügung. Die Praxisnähe der Aufgaben in der Courseware motiviert die Lernenden. Die dazugehörigen Lösungsvorschläge erleichtern das Verständnis und sorgen für den Lernerfolg. Starker Antrieb Seine Leistung zeigt der Robotino 4 besonders darin, individuelle und ganz nach Wunsch definierte Strecken zu fahren. Mit seinen ESDoptimierten Rädern bewegt sich der Robotino 4 auch auf anspruchsvollem Untergrund sicher und zuverlässig. Gesteuert durch seinen omni-direktionalen Antrieb dreht er sich auf der Stelle oder fährt in sämtliche Richtungen. Einfach anfangen Robotino 4 kann mit allen gängigen Programmiersprachen wie JAVA, Matlab, C/C++ oder LabVIEW programmiert werden. Die integrierte RESTful API erfüllt Wünsche in nur wenigen Minuten. So bietet Robotino Lernenden einen leichten Einstieg. Sie sind in der Lage, Aufgaben ohne Zeitaufwand einfach zu konfigurieren. Vielseitige Lernszenarien Beim Experimentieren mit der Simulationssoftware Robotino SIM arbeiten Lernende kreativ, ohne sich jedoch in eine reale Gefahrensituation zu begeben. Robotino 4 und Industrie 4.0 Mobile Roboter gewinnen in der Automatisierungstechnik neben Industrierobotern immer mehr an Bedeutung. Sie werden als Logistiker für den einfachen Materialtransport eingesetzt, doch flexible Produktionsabläufe in smarten Fabriken stellen immer komplexere Anforderungen an mobile Robotersysteme. Mit Robotino 4 sind die neuen Kompetenzen im Umfeld von Industrie 4.0 schnell und einfach zu erlernen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==