→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 166 167 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Labor SIMATIC S7-1500 Das ultimative Plus an Power und Effizienz Die Controller-Familie SIMATIC S7-1500 ist die neue ControllerGeneration im TIA Portal und ein Meilenstein in der Automatisierung. Sie sichert höchste Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere und High-End Anwendungen der Maschinen- und Anlagenautomation. EduTrainer Universal mit: CPU S7-1512C-1PN – Arbeitsspeicher: 250 kB für Programm und 1 MB für Daten – inklusive Memory Card – Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch Ein-/Ausgänge: – 32 digitale Eingänge (24 V DC) – 32 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 5x analoge Eingänge, 4x U/I, 1x R/RTD, 16 Bit Auflösung – 2x analoge Ausgänge, 2x U/I, 16 Bit Auflösung CPU S7-1516-3PN/DP – Arbeitsspeicher: 1 MB für Programm und 5 MB für Daten – inklusive Memory Card – 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch – 2. Schnittstelle: Ethernet – 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit-Performance Ein-/Ausgänge: – 32 digitale Eingänge (24 V DC) – 32 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 8x analoge Eingänge, 8x U/I/ RTD/TC, 16 Bit Auflösung – 4x analoge Ausgänge, 4x U/I, 16 Bit Auflösung CPU S7-1516F-3PN/DP – Arbeitsspeicher: 1,5 MB für Programm und 5 MB für Daten – inklusive Memory Card – 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch – 2. Schnittstelle: Ethernet – 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit-Performance Ein-/Ausgänge: – 32 digitale Eingänge (24 V DC) – 32 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 8x analoge Eingänge, 8x U/I/RTD/TC, 16 Bit Auflösung – 4x analoge Ausgänge, 4x U/I,16 Bit Auflösung Das Trägersystem – EduTrainer Universal, Größe 1 (B x H) 305 x 297 mm – Kann in einen A4-Aufnahmerahmen eingehängt werden. – Kann auf den Tisch oder in eine MPS Station gestellt werden. – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – 19“ Modul 16IN (12 TE), 16 digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und 16 Schalter/Taster für die Signalsimulation – 19“ Modul 16OUT (12 TE), 16 digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – 19“ Modul 4AIN/2AOUT (12 TE), Analogwertverarbeitung 4 analoge Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, umschaltbar auf Simulation über Potenziometer und 2 analoge Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – 19“ Modul 24 V/0 V (9 TE), 8x 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, rot für 24 V-Verteilung, 8x 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, blau für 0 V-Verteilung – 19“ Modul Systemstecker SysLink (9 TE), mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, NotHalt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. 1 S7-1512C-1PN 8065595 2 S7-1516-3PN/DP 8042524 3 S7-1516F-3PN/DP 8034574 Hinweis Best.-Nr. 8065595, 8042524 und 8034574 basieren auf Siemens SCE-Trainer Packages und enthalten je einen EduTrainer inklusive Programmierkabel (Ethernetkabel) und Programmiersoftware STEP 7 TIA-Portal. Bei Aktualisierung der Trainer Packages durch Siemens werden die Steuerungen zeitnah durch die Nachfolgemodelle ersetzt. Technische Umsetzbarkeit wird vorbehalten. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Sonstiges Zubehör: Analogkabel, gekreuzt, 2 m 533039 EduTrainer Universal Vorzugsvarianten MPS SIMATIC S7-1500 Das ultimative Plus an Power und Effizienz Die Controller-Familie SIMATIC S7-1500 ist die neue ControllerGeneration im TIA Portal und ein Meilenstein in der Automatisierung. Sie sichert höchste Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere und High-End Anwendungen der Maschinen- und Anlagenautomation. EduTrainer Universal mit: CPU S7-1512C-1PN (MPS) – Arbeitsspeicher: 250 kB für Programm und 1 MB für Daten – inklusive Memory Card – Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch Ein-/Ausgänge: – 32 digitale Eingänge (24 V DC) – 32 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 5x analoge Eingänge, 4x U/I, 1x R/RTD, 16 Bit Auflösung – 2x analoge Ausgänge, 2x U/I, 16 Bit Auflösung CPU S7-1516-3PN/DP (MPS) – Arbeitsspeicher: 1 MB für Programm und 5 MB für Daten – inklusive Memory Card – 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch – 2. Schnittstelle: Ethernet – 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit-Performance Ein-/Ausgänge: – 32 digitale Eingänge (24 V DC) – 32 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 8x analoge Eingänge, 8x U/I/RTD/ TC, 16 Bit Auflösung – 4x analoge Ausgänge, 4x U/I, 16 Bit Auflösung Das Trägersystem – EduTrainer Universal, Größe 1 (B x H) 305 x 300 mm – Kann auf den Tisch oder in eine MPS Station gestellt werden – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – 19“ Modul Systemstecker SysLink (9 TE), mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, NotHalt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. 1 S7-1512C-1PN (MPS) 8065452 2 S7-1516-3PN/DP (MPS) 8065594 Hinweis Best.-Nr. 8065452 und 8065594 basieren auf Siemens SCE-Trainer Packages und enthalten je einen EduTrainer inklusive Programmierkabel (Ethernetkabel) und Programmiersoftware STEP 7 TIA-Portal. Bei Aktualisierung der Trainer Packages durch Siemens werden die Steuerungen zeitnah durch die Nachfolgemodelle ersetzt. Technische Umsetzbarkeit wird vorbehalten. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Sonstiges Zubehör: Analogkabel, gekreuzt, 2 m 533039 1 2 1 2 3 Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==