→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 168 169 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Compact Vorzugsvarianten Das Trägersystem – EduTrainer Compact für ER-Aufnahmerahmen, Größe 2 (B x H x T) ca. 364 x ca. 170 x ca. 80 mm – 19“ Module mit 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, Systemstecker SysLink oder 24 V/0 V – Passend für ER-Aufnahmerahmen oder freiliegend auf dem Tisch – Leichtes Spritzgussgehäuse – Die Einheiten werden fertig montiert geliefert – Weitere Zusammenstellungen über den Online-Konfigurator möglich EduTrainer Compact Vorzugsvariante SIMATIC S7-1500 Das ultimative Plus an Power und Effizienz Die Controller-Familie SIMATIC S7- 1500 ist die neue Controller- Generation im TIA Portal und ein Meilenstein in der Automatisierung. Sie sichert höchste Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere und High-End Anwendungen der Maschinen- und Anlagenautomation. EduTrainer Compact mit: CPU 1512SP F-1 PN – Arbeitsspeicher: 300 kB für Programm und 1 MB für Daten – Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch – Inklusive Memory Card – Inklusive Ethernet-Kabel – Inklusive Programmiersoftware Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. 1512SP F-1 PN 8065601 Hinweis Best.Nr. 8065601 basiert auf einem Siemens SCE-Trainer Package und enthält einen EduTrainer inklusive Programmierkabel (Ethernetkabel) und Programmiersoftware Step 7 TIA-Portal. Bei Aktualisierung dieses Trainer Packages durch Siemens werden die Steuerungen zeitnah durch die Nachfolgemodelle ersetzt. Technische Umsetzbarkeit wird vorbehalten. Empfohlenes Zubehör: Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 Die modulare Kleinsteuerung von Siemens Für Lösungen in diskreten und Stand-alone-Automatisierungsanwendungen des unteren Leistungsbereichs. Die Controllerfamilie SIMATIC S7-1200 hat ein integriertes Engineering System: SIMATIC STEP 7 Basic für Controller und HMI. EduTrainer Compact mit CPU S7-1215C (Bestell-Nr. 8096453) – Digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und Schalter/ Taster für die Signalsimulation – Spannungsverteilung mit je 8x 24 V/0 V auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Analoge Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, umschaltbar auf Simulation über Potenziometer – Analoger Ausgang auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Simulationsmodul mit 2x SysLink Steckverbindung mit digitalen Eingängen und Ausgängen und D-Sub 15-poliger Steckverbindung mit analogen Eingängen und Ausgängen; 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für Not-Halt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises für digitale Ausgänge. Die Steuerung kann damit an Stationen, Bedienfeld, Applikationen und mit dem externen PC-Interface EasyPort an Visualisierungen am PC angeschlossen werden. – 125 kB Arbeitsspeicher, 4 MB Ladespeicher – Schnittstelle: PROFINET (2x RJ45) – 14 digitale Eingänge (24 V DC) – 10 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 2 analoge Eingänge (0 – 10 V DC) – 1 analoger Ausgang (± 10 V DC, 0 – 20 mA) EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Labor SIMATIC S7-1200 EduTrainer Compact mit CPU S7-1215C (Bestell-Nr. 8096454) – Simulationsmodul mit 2x SysLink Steckverbindung mit digitalen Eingängen und Ausgängen und D-Sub 15-poliger Steckverbindung mit analogen Eingängen und Ausgängen; 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für Not-Halt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises für digitale Ausgänge. Die Steuerung kann damit an Stationen, Bedienfeld, Applikationen und mit dem externen PC-Interface EasyPort an Visualisierungen am PC angeschlossen werden. – 125 kB Arbeitsspeicher, 4 MB Ladespeicher – Schnittstelle: PROFINET (2x RJ45) – 14 digitale Eingänge (24 V DC) – 10 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 2 analoge Eingänge (0 – 10 V DC) – 1 analoger Ausgang (± 10 V DC, 0 – 20 mA) Das Trägersystem – EduTrainer Universal – Maße (B x H): ca. 305 mm x 297 mm – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – Der Träger steht sicher auf dem Tisch oder in einer MPS Station und kann durch die leichte Demontage der Stellfüße und weiteren leichten Handgriffen in einen A4-Aufnahmerahmen integriert oder in Schräglage auf den Tisch gestellt werden – Die Einheiten werden fertig montiert geliefert Systemvoraussetzungen – Windows 10 (64 Bit) Home & Professional & Enterprise 1909, 2004, 20H2/IoT Enterprise 2016 LTSB/2019 LTSC 2 6er Paket 1 6x S7-1215C-TP (RK1/DIO-A-24/0V-SL) 8096453 2 6x S7-1215C-TP (RK1/SL) 8096454 Hinweis Best.-Nr. 8096453 und 8096454 basieren auf Siemens SCE-Trainer Packages und enthalten je sechs EduTrainer inklusive Programmierkabel (Ethernetkabel) und Programmiersoftware STEP 7 Basic. Bei Aktualisierung der Trainer Packages durch Siemens werden die Steuerungen zeitnah durch Nachfolgemodelle ersetzt. Technische Umsetzbarkeit wird vorbehalten. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Sonstiges Zubehör: Analogkabel, gekreuzt, 2 m 533039 1 6er Paket Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==