→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 194 195 Industrielle Steuerungstechnik > Zubehör und optionale Komponenten Industrielle Steuerungstechnik > Zubehör und optionale Komponenten Zubehör und optionale Komponenten 1 E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488 Zur Verbindung von SysLink-Schnittstellen, z.B. der SPS eines EduTrainers mit der Universalanschlusseinheit, digital (Best.-Nr. 162231). 2,5 m 34031 2 E/A-Datenkabel mit einseitigem SysLink-Stecker nach IEEE 488 und freiem Leitungsende Zum Anschluss des EasyPort an die E/A-Anschlussklemmen einer SPS. 2,5 m 167122 3 E/A-Datenkabel, gekreuzt, mit Stecker und Buchse Verbindung des EduTrainers Universal einer MPS Station mit dem EasyPort, Best.-Nr. 548687. Adapterkabel zur Verbindung einer beliebigen SPS mit einer Universalanschlusseinheit (Best.-Nr. 162231) über E/A-Datenkabel mit einseitigem SysLink-Stecker und freiem Leitungsende (Best.-Nr. 167122). 0,3 m 167197 4 PC-Datenkabel RS232 Zur Verbindung des Interface EasyPort USB mit der RS 232-Schnittstelle des PCs. Buchse – Buchse, 1,5 m 160786 Stecker – Buchse, 1,5 m 162305 5 Analogkabel, parallel Verbindung EasyPort/SPS mit realem Prozess bzw. Simulationsbox. 2 m 529141 6 Analogkabel, gekreuzt Verbindung EasyPort mit realer SPS bzw. Simulationsbox. 2 m 533039 7/8 PROFIBUS-Kabel Verbindung zwischen 2 Profibusteilnehmern. 8 0,5 m 533035 9 2,0 m 533036 9 Ethernetkabel RJ45, CAT5 0,5 m 8062902 1 m 8062903 1,5 m 8062904 2 m 567280 10 Sicherheits-Laborleitung, 3 m Für den Anschluss eines EduTrainers Universal ohne Netzteil an ein externes Netzteil 24 V DC. 3 m lang, 3x 4 mm Sicherheitsstecker (blau, rot, grün/gelb). Best.-Nr. 571817 11 Steckadapter, elektrisch Adapter zum Stecken von Kabeln mit Sicherheitsstecker in Steckbuchsen ohne Berührungsschutz. Die Norm DIN EN 61010 (IEC 1010) wird dabei nicht mehr erfüllt. Satz mit 10 Adaptern. Best.-Nr. 185692 Anschlusskabel für Magnetventile mit M8-Zentralstecker Anschlusskabel (4-polige Buchse) für den Anschluss von Magnetventilen mit M8-Zentralstecker. – Kabellänge 2,5 m mit freiem Leitungsende – Kabellänge 1 m mit 4 mm Sicherheitssteckern und Magnetspulennummerierung 2,5 m mit freiem Leitungsende Best.-Nr. 158962 1 m mit Sicherheitssteckern Best.-Nr. 540703 10 1 2 11 3 6 5 8 4 7 9 1 3 1 Netzgerät für ER-Aufnahmerahmen – Eingangsspannung: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) – Ausgangsspannung: 24 V DC, kurzschlusssicher – Ausgangsstrom: maximal 4 A – Abmessungen: 170 x 240 x 92 mm Ohne Kaltgerätekabel Best.-Nr. 8049382 Stecker gemäß CEE 7/VII für DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Best.-Nr. 159396 Stecker gemäß NEMA 5-15 für US, CA, Central America, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Best.-Nr. 162411 Stecker gemäß BS 1363 für GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Best.-Nr. 162412 Stecker gemäß AS 3112 für AU, NZ, CN, AR Best.-Nr. 162413 Stecker gemäß SEV 1011 für CH Best.-Nr. 162414 Stecker gemäß SANS 164-1 für ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Best.-Nr. 162415 2 Kaltgerätekabel 90° Ein Ende als 90°-Kaltgerätestecker und ein Ende mit länderspezifischem Stecker ausgeführt. Stecker gemäß CEE 7/VII für DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Best.-Nr. 549860 Stecker gemäß NEMA 5-15 für US, CA, Central America, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Best.-Nr. 549861 Stecker gemäß BS 1363 für GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Best.-Nr. 549862 Stecker gemäß AS 3112 für AU, NZ, CN, AR Best.-Nr. 549863 Stecker gemäß SEV 1011 für CH Best.-Nr. 549864 Stecker gemäß SANS 164-1 für ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Best.-Nr. 549865 2 3 4 mm Sicherheits-Laborleitungen – Stecker mit starrer Schutzhülse und axialer Buchse – Leiterquerschnitt: 1 mm2 – 1000 V CAT II – Belastbarkeit: 16 A 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 50 mm rot 8092626 blau 8092627 schwarz 8092628 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 300 mm rot 8092630 blau 8092631 schwarz 8092632 grün-gelb 8092638 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 500 mm rot 8092639 blau 8092640 schwarz 8092641 grün-gelb 8092647 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 1000 mm rot 8092648 blau 8092649 schwarz 8092650 grün-gelb 8092656 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 1500 mm rot 8092657 blau 8092658 schwarz 8092659 grün-gelb 8092665 CEE 7/VII NEMA 5-15 BS 1363 AS 3112 SEV 1011 SANS 164-1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==