Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 192 193 Industrielle Steuerungstechnik > Zubehör und optionale Komponenten Industrielle Steuerungstechnik > Zubehör und optionale Komponenten Zubehör und optionale Komponenten 1 2 3 4 3 Gummifüße Für das rutschfeste und schonende Aufstellen von Aluminium-Profilplatten auf beliebigen Tischoberflächen. Set (4 Stück). Best.-Nr. 158343 4 Steckadapter-Set Mit dem Steckadapter-Set können die ER-Einheiten direkt auf der blauen Stecktafel oder auf der Aluminium-Profilplatte befestigt werden. Zur Befestigung einer Einheit wird jeweils ein Set benötigt. Best.-Nr. 541122 5 ER-Montageplatte A4 Die ER-Montageplatte kann in jeden A4-Aufnahmerahmen eingehängt werden. Eine Aussparung ermöglicht die Befestigung von 2 großen oder 4 kleinen Festo Didactic ER-Einheiten (H x B). 297 x 500 mm 536200 6 Befestigungswinkel-Set Dieser Befestigungswinkel-Set ermöglicht es, einen EduTrainer Compact wahlweise auf einer senkrecht oder waagerecht positionierten Profilplatte mit dem Quick-Fix-Befestigungssystem zubefestigen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, einen EduTrainer Compact in einer stabilen Schräglage auf einer Tischobefläche zu nutzen. Das Set enthält die Montageanleitung und alle benötigten Komponenten für die Montage. Best.-Nr. 8082962 1 Aluminium-Profilplatte Die Basis für die Komponenten aller Trainingspakete ist die eloxierte Aluminium-Profilplatte. Nuten auf der Vor- und Rückseite machen die Platte bei Bedarf beidseitig nutzbar. Die Nuten sind kompatibel zum ITEMProfilsystem, Rastermaß 50 mm. In den Nuten werden die Komponenten sicher befestigt. Zum Aufbau auf Tischen empfehlen wir die dazugehörigen Gummifüße (Best.-Nr. 158343). Lieferung der Größen 350 x 1100 mm und 350 x 250 mm erfolgt ohne seitliche Abdeckkappen (H x B). 350 x 250 mm 159333 350 x 1100 mm 162360 700 x 350 mm 162386 700 x 350 mm* 170395 700 x 550 mm 159409 700 x 700 mm 159410 700 x 1100 mm 159411 * mit Kabeldurchführung 2 Schlitzmontageplatte Alle Komponenten mit dem QuickFix-Befestigungssystem lassen sich auf den Schlitzmontageplatten befestigen. Die mit Elastikpuffern ausgeführten Schlitzmontageplatten können auf einer Tischplatte liegend verwendet werden. Best.-Nr. 159331 kann außerdem in herkömmliche A4-Aufnahmerahmen eingesteckt werden. Die Schlitzmontageplatten sind nicht für den Einsatz von Aktorik geeignet. 694 x 297 mm 159331 700 x 550 mm 544246 (jeweils Außenmaße H x B) 5 1 2 3 4 5 6 7 1 Simulationsbox, digital Die Simulationsbox dient zur Anzeige von Ein- und Ausgangssignalen einer MPS Station oder einer SPS. Es sind zwei Einsatzarten möglich: – Simulation der Eingänge zur Prüfung eines SPS-Programms. Dazu E/A-Datenkabel, Best.-Nr. 34031, benutzen. – Setzen von Ausgängen (mit separater 24 V Versorgung), um eine MPS Station betreiben zu können. Das dazu notwendige Kabel (2,5 m), Best.-Nr. 167106, ist im Lieferumfang enthalten. Die Simulationsbox verfügt über eine SysLink-Buchse. Best.-Nr. 170643 2 Simulationsbox, digital/analog Die Simulationsbox digital/analog ermöglicht zusätzlich das Simulieren und Anzeigen von analogen Signalen (0 – 10 V). Die Box wird ohne Anschlusskabel geliefert. Zum flexiblen Einsatz sind folgende Anschlusskabel empfohlen: – E/A-Datenkabel, parallel: Best.-Nr. 034031 (z.B. Simulationsbox mit SPS EduTrainer oder EasyPort) – Analog-Kabel, parallel: Best.-Nr. 529141 (z.B. Simulationsbox mit EasyPort) – Analog-Kabel, gekreuzt: Best.-Nr. 533039 (z.B. Simulationsbox mit MPS Analog-Terminal) – E/A-Datenkabel, gekreuzt: Best.-Nr. 167197 Best.-Nr. 526863 3 Anschlusseinheit, analog – Zulässiger Spannungsbereich: 22 – 27 V DC – Bezug: GND – 4 analoge Spannungseingänge: Bereich: -10 V – +10 V (maximal 30 V), Eingangswiderstand: 200 kΩ – 4 analoge Stromeingänge: Bereich: 0 – 20 mA (maximal -4 – +24 mA), Eingangsspannung: maximal ±30 V – 2 analoge Ausgänge: Spannung: -10 – +10 V, kurzschlussfest, maximal ±30 V, über Sicherung abgesichert, Strom: maximal 20 mA In Verbindung mit einem Analog-­ Kabel, Best.-Nr. 529141, kann die Einheit auch als Analog-Anschlusseinheit für die SPS EduTrainer oder EasyPort USB verwendet werden. Best.-Nr. 567232 4 Universalanschlusseinheit, digital (SysLink) Die Einheit verbindet alle 4 mm Sicherheitssteckbuchsen mit dem 24-poligen Systemstecker nach IEEE 488 (SysLink). Diese wird so zu einem universell einsetzbaren Interface zwischen Einheiten mit 4 mm Anschlusstechnik und Geräten, die mit SysLink-Stecker nach IEEE488 ausgestattet sind: – Verbindung zu einem E/A-Terminal einer MPS Station über ein E/AKabel mit beidseitigem SysLinkStecker, Best.-Nr. 034031 – E/A-Kopplung über 4 mm Laborstecker an eine SPS unter Verwendung eines offenen E/A-Kabels (IEEE 488 Stecker-Einzeladern), Best.-Nr. 167122 – Einfache Verbindung zur Aktorik und Sensorik über 4 mm Labor- stecker mit der Interface-Einheit EasyPort zu FluidSIM Eingänge: je 3 Sicherheitssteckbuchsen für 8 Drei-Draht-Sensoren Ausgänge: je 2 Sicherheitssteckbuchsen für 8 Aktoren Anschlüsse: 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für 24 V DC, SysLink-Stecker (IEEE 488) Statusanzeige der E/A: über LED Best.-Nr. 162231 5 Sensortester Der Sensortester beschleunigt die Inbetriebnahme von Anlagen mit integrierten Sensoren und Näherungsschaltern. Mit ihm können Sie: – Kontakte einfach überprüfen – Schnelle Feinjustierungen vornehmen – Schaltausgänge sicher erkennen Best.-Nr. 158481 6 Network Interface BNI IOL mit 8 programmierbaren Ein-/Ausgängen Für den Einsatz als dezentrales Modul zum Anschluss binärer Standardsensoren und Ansteuern von Aktoren. Ein IO-Link Device kommuniziert mittels IO-Link Protokoll mit der übergeordneten IO-Link Master Baugruppe. Best.-Nr. 8024926 7 Network Interface BNI IOL mit 16 programmierbaren Ein-/Ausgängen Für den Einsatz als dezentrales Modul zum Anschluss binärer Standardsensoren und Ansteuern von Aktoren. Ein IO-Link Device kommuniziert mittels IO-Link Protokoll mit der übergeordneten IO-Link Master Baugruppe. Best.-Nr. 8024927 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==