Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 200 201 Sensoren zur Objekterkennung Gerätesatz TP 1311 Die Sinne der Automatisierungstechnik Mit dem Gerätesatz TP 1311 wird das Thema Sensoren zur Objekterkennung umfassend behandelt. Besonders hervorzuheben sind dabei die Inhalte Aufbau, Funktion, Einsatzgebiete und Auswahl von Sensoren auf der Grundlage der Anforderungen einer Anwendung. Das Besondere Vor allem die Praxisnähe steht bei der Vermittlung der Grundlagen der Sensoren zur Objekterkennung im Vordergrund. An Beispielen werden hierbei die generellen Funktionsprinzipien der unterschiedlichen Sensoren erarbeitet. Speziell auf die Auswahl des richtigen Sensors, sein Anschluss, die korrekte Einstellung und die Überprüfung der Funktion wird eingegangen. Mit dem TP 1311 erlangt der Lernende umfassende Grundkenntnisse zum Thema Sensoren zur Objekterkennung. Lerninhalte – Aufbau, Funktion und Kennwerte der verwendeten Sensoren – Grundlagen der Anschluss- und Schaltungstechnik – Einfluss von Form, Material, Oberfläche und Farbe des Objektes auf das Schaltverhalten von Sensoren – Begriffe, die Kennwerte und Funktionsverhalten beschreiben – Aufbau von logischen Verknüpfungen – Geeignete Sensoren unter Beachtung der Anforderungen auswählen Grundlagen Fabrikautomation > Sensorik > Gerätesätze Im Gerätesatz enthalten sind Sensoren mit analogem und binärem Ausgangssignal, wobei der Schwerpunkt auf binäre Ausgangssignale gelegt wird. Diese Sensoren werden als Näherungsschalter bezeichnet. Die folgenden Typen sind im Gerätesatz enthalten: – magnetische Näherungsschalter – induktive Näherungsschalter – optische Näherungsschalter – kapazitive Näherungsschalter – induktive Sensoren (analog) Gleich mitbestellen: Arbeitsbuch 15 industrienahe Projekte, passend zum Gerätesatz TP 1311, gehen ganz gezielt auf die spezielle Thematik von Sensoren zur Objekterkennung ein. Hervorzuheben sind dabei die Themen Aufbau, Funktion und Einfluss von Materialeigenschaften auf Verhalten, Einsatzmöglichkeiten und Auswahl eines Sensors aufgrund von Anwendungsbedingungen. Diese Inhalte werden durch Aufgaben mit magnetischen, induktiven, optischen und kapazitiven Näherungsschaltern erarbeitet. 1 2 3 4 6 7 Das Arbeitsbuch enthält: – Musterlösungen – Didaktische Hinweise – Datenträger – Arbeitsblätter für den Lernenden Ergänzende Medien – eLearning Kurs Sensorik 2: Sensoren zur Objekterkennung – Lehrbuch Näherungsschalter Arbeitsbuch TP 1311 Festo Didactic 8158730 de Sensoren zur Objekterkennung 24V 0V 1 3 4 24V 0V Q1 B P 10 -30 30 20 -20 10 40 30 20 mm 40 50 mm -40 -50 S Kompletter Gerätesatz TP 1311 8150804 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 1x Näherungsschalter, magnetoresistiv 566199 2 1x Näherungsschalter, induktiv, M12 548643 3 1x Näherungsschalter, induktiv, M18 548645 4 1x Analogsensor, induktiv, M12 548644 5 1x Einweglichtschranke, Sender und Empfänger 8147646 6 1x Lichtleitergerät 8147649 7 1x Lichtleiter 8147650 8 1x Reflexlichtschranke 8147647 9 1x Reflektor (Tripelspiegel), 20 mm 8147645 10 1x Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung 8147648 11 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12 548651 12 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch 162244 13 1x Schlitteneinheit 572740 14 1x Objektsortiment 549830 Empfohlenes Zubehör: Aluminium-Profilplatte → Seite 192 Schlitzmontageplatte → Seite 192 Tischnetzgerät → Seite 147 Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 10 13 14 12 8 9 11 Grundlagen Fabrikautomation > Sensorik > Gerätesätze Campus-Lizenz (→ Seite 276): de 8158730 en 8163545 es 8163546 fr 8163547 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==