24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 202 203 Intelligente Sensoren Gerätesatz TP 1312 Intelligente Fertigung In der komplexen und zunehmend vernetzten Fertigungsumgebung von heute sind aktuelle Prozessinformationen zur rechten Zeit der Schlüssel zur Steigerung von Effizienz und Produktivität. Mit den Entwicklungen für Industrie 4.0 werden Sensoren intelligenter und das Vertrauen in die Smart-Sensor-Technologie steigt. Sensoren sind ein wichtiger Baustein dieser digitalen Industrie. Dank offener Kommunikationsprotokolle wie IO-Link oder OPC UA tauchen in allen Schichten des Industrie 4.0 Produktionsnetzwerks (Maschinen, SPS, SCADA, MES, ERP, Cloud) immer mehr intelligente Sensoren auf. Sie überwachen in Echtzeit eine Vielzahl an physikalischen Variablen, sammeln und übertragen diese Daten an Bediener, Techniker und Ingenieure. Intelligente Sensoren verstehen Die geschickte Integration von intelligenten Sensoren in der Automatisierungstechnik sorgt dafür, dass Beschäftigte nützliche und aktuelle Informationen über den Zustand von System und Prozess erhalten. So kann vorausschauende Instandhaltung durchgeführt und der Prozess optimiert werden. Das Industriepersonal muss diese Technologie von Grund auf verstehen, um den vollen Nutzen daraus zu ziehen. Der Gerätesatz TP 1312 vereint industrielle Komponenten und projektorientierte Lernaktivitäten für den Aufbau von profunden Kenntnissen in der Smart-Sensor-Technologie. Intelligente Sensoren Alle intelligenten Sensoren sind mit IO-Link ausgestattet. Der Gerätesatz umfasst das Mastermodul zur IO-Link-Kommunikation und die notwendigen Kabel sowie drei häufig eingesetzte Sensorenarten: – Optischer Näherungsschalter – Induktiver Näherungsschalter – Ultraschallsensor Weitere intelligente Sensoren können je nach Schulungsbedarf hinzugefügt werden: – RFID-Sensor – Laser-Abstandssensor – Codeleser – Drucksensor – Durchfluss-Näherungsschalter – Temperatursensor Alle Bauteile sind mit dem Befestigungssystem Quick-Fix kompatibel. Sensoren und Testobjekte werden schnell und ohne Werkzeug montiert und ausgerichtet. Die Bauteile können auf einer Profilplatte oder auf der optionalen Sensor-Workstation installiert werden. Grundlagen Fabrikautomation > Sensorik > Gerätesätze Ein vollständiges Lernkonzept Das umfassende Lernmaterial führt Lernende durch detaillierte projektorientierte Lernaktivitäten. In einer einfachen Arbeitsumgebung führen Lernende praktische Übungen durch. Sie starten mit Grundlagen zu jedem Sensor und erweitern ihre Kenntnisse mit intelligenten Sensoren. Über PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus können die Sensoren auch mit einer SPS verbunden werden – genauso wie im Industriebereich. Sobald die Grundlagen beherrscht werden, bieten komplexere I4.0-Lernsysteme weitere Schulungsmöglichkeiten: z.B. MPS, CP Lab oder CP Factory. Mit all den unterschiedlichen Sensoren, die in diese Systeme integriert sind, können Lernende ihr Wissen anwenden und ihr Verständnis über die Rolle von intelligenten Sensoren in einem vollständigen Fertigungssystem vertiefen. Gleich mitbestellen: Arbeitsbücher Kompletter Gerätesatz TP 1312 8116358 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 Reflexlichttaster mit IO-Link 8110725 2 Induktiver Näherungsschalter mit IO-Link 8110726 3 Ultraschallsensor mit IO-Link 8110727 4 IO-Link Mastermodul mit 4 Ports 8110729 Zubehörsatz für Gerätesatz TP 1312 8112723 Notwendiges Zubehör: 5 Sensor-Workstation* 8110723 6 Objektsortiment 549830 Schlitteneinheit 572740 * Das Netzkabel bitte separat bestellen. Empfohlenes Zubehör: IO-Link Bluetooth-Schnittstelle (IFM) 8132947 RFID-Sensor mit IO-Link 8110728 Laser-Abstandssensor mit IO-Link 8115140 Temperatursensor 8115033 Codeleser mit Ethernet 8121748 Durchflusssensor mit IO-Link 8115026 Drucksensor mit IO-Link 8115027 EduTrainer Universal mit SIMATIC S7-1500 8065452 EduTrainer Universal mit Allen-Bradley CompactLogix 8034582 EduTrainer Universal mit Festo CECC-LK CODESYS V3.5 8043320 Gerätesatz TP 1311 – Sensoren zur Objekterkennung 8150804 Hinweise Wenn die Sensor-Workstation (Bestell-Nr. 8110723) nicht zusammen mit dem Trainingspaket bestellt wird, vergewissern Sie sich, dass Sie eine Profilplatte zur Aufnahme des Sensors und eine 24 V Gleichspannungsversorgung am Arbeitsplatz haben. Das Objektsortiment (Bestell-Nr. 549830) und die Schlitteneinheit (Bestell-Nr. 572740) sind zwingend erforderlich, um die Aufgaben im Arbeitsbuch durchzuführen. Für den letzten Kursteil wird eine SPS empfohlen, hier stehen jedoch mehrere Optionen zur Auswahl. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsvertreter, um nähere Informationen zu erhalten. Lerninhalte Mit dem TP 1312 können Lernende unter anderem folgende Fähigkeiten entwickeln: – Vorteile von intelligenten Sensoren im Kontext von Industrie 4.0 erkennen – Sensoren auswählen, parametrieren, überwachen und justieren – IO-Link-Kommunikation einrichten – Sensoren in verschiedene Kommunikationsschichten der Fertigung integrieren – Vorausschauende Instandhaltung durchführen – Sensoren ersetzen und Einstellungen automatisch hochladen – Fehlersuche bei Sensoren Grundlagen Fabrikautomation > Sensorik > Gerätesätze Datenüberwachung Die Software PACTware stellt die Schnittstelle zur Parametrierung, Einstellung und zum Betrieb von intelligenten Sensoren zur Verfügung. Die Überwachung von Echtzeitdaten dient Lernenden zur vorbeugenden Instandhaltung und Fehlerbeseitigung. Eine optionale Smart IO-Link Schnittstelle integriert mobile Geräte (iOS und Android) nahtlos über Bluetooth zur Fernüberwachung und -bedienung. Enthaltene Arbeitsbücher: – Grundlagen von intelligenten Sensoren – Smart IO-Link Schnittstelle – SPS-Einbindung von intelligenten Sensoren – Intelligente Industriesensoren Die Arbeitsbücher enthalten: – Aufgaben und Beispiellösungen – Didaktische Empfehlungen – Datenträger Die Aufgaben in den Arbeitsbüchern umfassen Theorie und Labortätigkeiten zu den oben genannten Lerninhalten. Campus-Lizenz (→ Seite 276): de 8148168 en 8122694 fr 8148172 1 4 2 3 5 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==