24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 208 209 Elektrische Antriebstechnik Grundlagen Fabrikautomation > Elektrische Antriebstechnik Die Welt der elektrischen Antriebstechnik Die zunehmende Elektrifizierung von Industrieprozessen erfordert ein gutes Verständnis der elektrischen Antriebstechnik. Moderne elektrische Antriebe zeichnen sich durch das Zusammenwachsen elektrischer und mechanischer Komponenten zu Komplettsystemen aus. Speziell bei rotierenden elektrischen Maschinen spielen neben den Grundlagen der einzelnen Komponenten der Systemansatz und die Praxisnähe die entscheidende Rolle für einen guten Lernansatz. Zur Ansteuerung der elektrischen Antriebe werden Schützsteuerungen, Servomotor- und Schrittmotorcontroller sowie Frequenzumrichter – jeweils passend zum Antrieb – eingesetzt. Umfassendes Kursmaterial unterstützt die Lernenden bei den erforderlichen Schritten der Einführung, Planung und Durchführung von Übungen, Auswertung der Ergebnisse und Dokumentation. Auf Festo LX sind Kurse verfügbar, um das Wissen zu diesem Thema zu erweitern. Ausführliche Informationen über diese und viele weitere Trainingspakete finden Sie auf unserer Website. Servo-Brems- und Antriebssystem In einem kompakten Gehäuse untergebracht, bietet der Gerätesatz TP 1410 ein komplettes, flexibles und komfortables Last- und Antriebssystem. Damit lassen sich die Systeme in unterschiedlichen Lastsituationen untersuchen. Mit den elektrischen Maschinen (optional erhältlich) lassen sich nahezu alle in der Industrie, im Gewerbe und im Haushalt vorkommenden elektrischen Schaltungen und Antriebe praxisnah und ausbildungsgerecht vermitteln. Frequenzumrichter Die optimale Lösung für den Betrieb von Frequenzumrichtern in der Ausbildung hat Festo Didactic in enger Zusammenarbeit mit Prüflaboren entwickelt. Sowohl für einfache als auch für komplexe Antriebsaufgaben stehen Frequenzumrichter mit passenden Antrieben in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Grundlagen Fabrikautomation > Elektrische Antriebstechnik Die nächste Generation der Sinamics G120 Frequenzumrichter wurde für die Ausbildung weiter optimiert. Jetzt in einem komplett neuen Gehäuse, EMV-konform und daher optimal für den Einsatz im Labor. Der G120 eignet sich als Einsteigergerät, bietet jedoch aufgrund seiner umfangreichen Funktionen viel Potenzial für fortgeschrittene Anwender bei der Umsetzung komplexer Antriebsaufgaben. Verschiedene Bussysteme, erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein Gebereingang (verfügbar nur in Best.-Nr. 8105137 und 8105421) erlauben die Anpassung an individuelle Anforderungen und an die Integration in Steuerungssysteme. Alle relevanten Anschlüsse sind an der Vorderseite des Gerätes zugänglich und in 4 mm Sicherheitssteckbuchsen oder Systemsteckern ausgeführt. Besondere Eigenschaften – Einfache Parametrierung durch STARTER/STARTDRIVE und die Bedienfelder BOP-2 oder IOP-2 – Vielseitig programmierbare Ein-/ Ausgänge, Spannungs-/Frequenz- Kennlinien für konstantes, quadratisches Drehmoment – Geberlose Vektorregelung der Bremsfunktionen (Widerstands-, Gleichstrom-, Motorhalte-, Compoundbremse) – Integrierte Schutz-/Überlastfunktionen Für den EMV-konformen Motoranschluss steht eine vorkonfektionierte Leitung zur Verfüung (optional erhältlich). Das Gerät verfügt über einen EMV-Filter mit geringem Ableitstrom. Das Produkt ist als Tischgerät nutzbar, passt aber auch in einen A4-Aufnahmerahmen. Das Bedienfeld IOP-2 ist im Lieferumfang der Best.-Nrn. 8105137 und 8105421 enthalten. Die Bedienfelder für die G120-DP Variante (IOP-2 und BOP-2) sind als Zubehör erhältlich. Technische Daten – 6 digitale Eingänge, je nach Variante, je 2 davon als fehlersicherer Eingang parametrierbar – 3 digitale Ausgänge – 1 analoger Eingang – 2 analoge Ausgänge – Parametrierschnittstelle USB (einschließlich 3 m USB-Kabel) – Anschlüsse für Temperatursensor und für externen Bremswiderstand – Abmessungen (H x B x T): 297 x 266 x 340 – 360 mm, je nach Variante – Eingang: 1x 200 – 240 V AC (Best.-Nr. 8105137) 3x 380 – 480 V AC (Best.-Nr. 8037819 und 8105421) – Ausgang: 3x 400 V AC, 0,55 kW (Best.-Nr. 8037819) 3x 400 V AC, 0,75 kW (Best.-Nr. 8105421) 3x 230 V AC, 0,75 kW (Best.-Nr. 8105137) SINAMICS G120 EduTrainer SINAMICS G120 DP 8037819 SINAMICS G120 PN-F mit Geberanschluss (1 AC Eingang) 8105137 SINAMICS G120 PN-F mit Geberanschluss (3 AC Eingang) 8105421
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==