Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 206 207 Inbetriebnahme und Fehlersuche Grundlagen Fabrikautomation > Inbetriebnahme und Fehlersuche Simulationsbox, digital Die Simulationsbox dient zur Anzeige von Ein- und Ausgangssignalen einer MPS Station oder einer SPS. Es sind zwei Einsatzarten möglich: – Simulation der Eingänge zur Prüfung eines SPS-Programms. Dazu E/A-Datenkabel, Best.-Nr. 034031, benutzen. – Setzen von Ausgängen (mit separater 24 V Versorgung), um eine MPS Station betreiben zu können. Das dazu notwendige Kabel (2,5 m), Best.-Nr. 167106, ist im Lieferumfang enthalten. Die Simulationsbox hat eine SysLink-Buchse. Best.-Nr. 170643 Simulationsbox, digital/analog Die Simulationsbox digital/analog ermöglicht zusätzlich noch das Simulieren und Anzeigen von analogen Signalen (0 – 10 V). Die Box wird ohne Anschlusskabel geliefert. Zum flexiblen Einsatz sind folgende Anschlusskabel empfohlen: – E/A-Datenkabel, parallel Best.-Nr. 034031 (z.B. Simulationsbox mit SPS EduTrainer oder EasyPort) – Analog-Kabel, parallel Best.-Nr. 529141 (z.B. Simulationsbox mit EasyPort) – Analog-Kabel, gekreuzt Best.-Nr. 533039 (z.B. Simulationsbox mit MPS Analog-Terminal) – E/A-Datenkabel, gekreuzt Best.-Nr. 167197 Best.-Nr. 526863 Grundlagen Fabrikautomation > Inbetriebnahme und Fehlersuche Fehlersimulationsbox Die Fehlersimulationsbox ermöglicht das Erzeugen von beabsichtigten Fehlern im Prozessablauf von MPS Stationen oder Modulapplikationen. Beispielsweise für Übungszwecke lassen sich einzelne Ein- oder Ausgangssignale unterbrechen oder auf Dauersignal schalten. Dies dient zum Lokalisieren und Beheben von typischen Prozessfehlern in einem praxisnahen Training. Modul Lockout/Tagout Das Modul bietet die Möglichkeit einer zentralen Abschalteinrichtung für Spannungs- und Druckluftversorgung einer Station oder einer ganzen Anlage. Der Hauptschalter bzw. das Einschaltventil sind jeweils mit einem Vorhängeschloss abschließbar. Technische Daten – Nennspannung: 110 V/230 V – Schaltleistung: max. 10 A – Betriebsdruck: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Normalnenndurchfluss: 750 l/min – Gewicht: 3400 g – Maße (B x T x H): 305 x 240 x 312 mm Lerninhalte – Kennenlernen zentraler Abschaltvorrichtungen für Spannung und Druckluft bei Wartungsarbeiten an Industrieanlagen Best.-Nr. 8064829 So können sich Lernende umfassende Kenntnisse der Funktionen und Abläufe sowie der Instandhaltung eines mechatronischen Systems aneignen. Best.-Nr. 8074292

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==