Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

242 243 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > eLearning Kurse Aus dem Inhalt: – Geschlossener Stromkreis – Elektrische Leitfähigkeit – Einheiten und Schaltzeichen – Ohm’sches Gesetz – Messen im Stromkreis – Spannungsquellen – Der Widerstand als Bauelement – Reihenschaltung von Widerständen – Parallelschaltung von Widerständen – Spannungsteiler – Der Widerstand als Sensor Verschiedene praxisnahe Fallbeispiele zeigen den Bezug zur Realität: – Akkuschrauber (Komponenten und Funktionen, Spannungsmessung, Strommessung) – Messbereichserweiterung (Spannungsmessung, Strommessung, Hochstromshunt) – Temperaturgeregelte Heizung (Schema der Regelung, Einschalten der Regelung, oberer und unterer Schaltwert, geregelte Heizung, Schaltwerteinstellung durch Potenziometer) – Füllstandserkennung (Zustandsbetrachtung bei vollem und leerem Tank, Test im Betrieb) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147886 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038117 Aus dem Inhalt: – Elektrische Ladung – Kondensator – Kondensator im Gleichstromkreis – Kondensator im Wechselstromkreis – Anwendungen des Kondensators – Variabler Kondensator – Spule – Spule im Gleichstromkreis – Spule im Wechselstromkreis – Anwendungen der Spule – Physikalische Größen – Rechnen mit Wechselgrößen Verschiedene praxisnahe Fallbeispiele zeigen den Bezug zur Realität: – Lichtausschaltverzögerung (Funktion der Schaltung mit Rechenbeispiel) – Elektrisches Verhalten einer Schleifmaschine (Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad) – Energieerzeugung und -übertragung (Generator, Transformator) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147887 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038118 Das Lernprogramm Elektrik 1 richtet sich an all diejenigen, die sich Wissen zur Elektrik aneignen oder bestehendes Wissen festigen möchten. Der Lernende erfährt alles über Energieerzeugung und Energieverteilung und kann sich über die Nutzung elektrischer Energie informieren. Mit den Begleitwerkzeugen wird das Gelernte direkt angewandt. Als Begleitwerkzeuge werden ein integrierter Rechner, PDF-Dateien und verschiedene Downloads zum Vertiefen des theoretisch Erlernten angeboten. Die Lernprogramme enthalten sowohl ein umfassendes Glossar als auch eine Volltextsuche. Elektrik 1 Im Lernprogramm Elektrik 2 werden die Lerninhalte von Elektrik 1 vertieft und um neue Themengebiete erweitert. Es ist praxisorientiert und authentisch aufgebaut. Fallbeispiele aus der Praxis erläutern den Sachverhalt kurz und prägnant. Alle Lerninhalte werden über Audiosequenzen vermittelt. Zusätzlich kann dieser Sprechertext in der Sitemap angezeigt werden. Als Begleitwerkzeuge werden ein integrierter Rechner, PDF-Dateien und verschiedene Downloads zum Vertiefen des theoretisch Erlernten angeboten. Die Lernprogramme enthalten sowohl ein umfassendes Glossar als auch eine Volltextsuche. Elektrik 2 Digitales Lernen > eLearning Kurse Aus dem Inhalt: – Halbleitertechnik – Dioden – Bipolare Transistoren – Feldeffekttransistoren Verschiedene praxisnahe Fallbeispiele zeigen den Bezug zur Realität: – Geregeltes Netzteil (Transformator, Gleichrichter, Glättung, Spannungsregelung durch Z-Diode, Transistorverstärker, Strombegrenzung) – Audio-Verstärker (Komponenten, FET Vorverstärker mit Lautstärkeeinsteller, Leistungsendstufe, Lautsprecher mit/ohne Frequenzweiche) – Audio-Verstärker mit Klangregelung (Filter zwischen Vor- und Endstufe) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147888 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038119 Aus dem Inhalt: – Signalarten – Integrierte Schaltkreise – Operationsverstärker OPV – Wechselspannung unterschiedlicher Frequenzen – Kennwerte von Verstärker- schaltungen – Schaltungstechnik von Verstärkern – Filter – Bistabile Kippstufen – Monostabile Kippstufen – Sinusgenerator – Rechteckgenerator Verschiedene praxisnahe Fallbeispiele zeigen den Bezug zur Realität: – Thyristor gesteuerte Bohrmaschine – Helligkeitssteuerung mit Triac – Drehzahlregelung eines Akkuschraubers Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147889 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038120 Die Halbleitertechnik als Teilgebiet der Elektrotechnik und Elektronik befasst sich mit der technischen Herstellung mikroelektronischer Bauelemente und mikroelektronischer Baugruppen (integrierte Schaltungen) vorwiegend aus Halbleitermaterialien. Der Lernende erwirbt grundlegendes Wissen über elektronische Bauteile. Er wird über elektronische Schaltungen, leistungsfähige Steuerungen und Regelungen informiert. Für den täglichen Gebrauch sind unsere Lernwerkzeuge von großem Nutzen. Als Begleitwerkzeuge werden ein integrierter Rechner, PDF-Dateien und verschiedene Downloads zum Vertiefen des theoretisch Erlernten angeboten. Die Lernprogramme enthalten sowohl ein umfassendes Glossar als auch eine Volltextsuche. Elektronik 1 Im Lernprogramm Elektronik 2 werden die Lerninhalte von Elektronik 1 vertieft und um neue Themengebiete erweitert. Es ist praxisorientiert und authentisch aufgebaut, Fallbeispiele aus der Praxis erläutern den Sachverhalt kurz und prägnant. Alle Lerninhalte werden über Audiosequenzen vermittelt. Zusätzlich kann dieser Sprechertext in der Sitemap angezeigt werden. Als Begleitwerkzeuge bieten wir Ihnen einen integrierten Rechner, PDF-Dateien und verschiedene Downloads zum Vertiefen des theoretisch Erlernten. Die Lernprogramme enthalten sowohl ein umfassendes Glossar als auch eine Volltextsuche. Elektronik 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==