Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

244 245 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > eLearning Kurse Aus dem Inhalt: Steuern von Gleichstrommotoren – Ankerrückwirkung – Drehzahlsteuerung – Vierquadrantenbetrieb Steuern von Wechselstrommotoren – Motorkennlinie – Drehzahlsteuerung und Drehzahlregelung – Frequenzumrichter – Sanftanlauf Energieeffizienz – Ökonomische Aspekte – Wirkungsgrad – Verminderung von Verlusten – Zuverlässigkeit – Maßnahmen Energieeffizienz – Ökologische Aspekte – Vorzüge Elektromotoren Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147891 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038126 Das Lernprogramm „Elektrische Antriebe 2“ vertieft die Lerninhalte aus „Elektrische Antriebe 1“ und erweitert diese um neue Themengebiete. Dieses Lernprogramm ist für Neueinsteiger und Fortgeschrittene geeignet. Die ersten beiden Kapitel behandeln das Thema Steuern von Gleichstrommotoren und Steuern von Wechselstrommotoren. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Energieeffizienz elektrischer Antriebe und betrachtet dabei ökonomische und ökologische Aspekte. Elektrische Antriebe 2 Elektrische Antriebe 1 Das interaktive und multimediale Lernprogramm „Elektrische Antriebe 1“ führt auf interessante Art und Weise in die Welt der elektrischen Motoren ein. Das erste Kapitel vermittelt die Grundlagen elektrischer Antriebe. Im zweiten Kapitel wird der Aufbau und die Funktionsweise von Gleichstrommotoren veranschaulicht und das dritte Kapitel wendet sich den Besonderheiten von Wechselstrommotoren zu. Aus dem Inhalt: – Grundlagen elektrischer Antriebe – Kennenlernen verschiedener Motortypen (Schrittmotor, Asynchronmotor, Universalmotor) – Mechanische Grundlagen (Umwandlung mechanische/­ elektrische Energie, Motor – Generator, Schaltbild und Stromrichtung, Größen der Translation, Kraft, mechanische Leistung, Wirkungsgrad etc., Definitionen Drehmoment/Drehzahl) – Elektronische Grundlagen (Grundprinzip des Motors, Lorentzkraft am Beispiel Leiterschleife, Elektrisches und magnetisches Feld, Entstehung des Drehmoments, Drei-FingerRegel) – Kennlernen verschiedener Gleichstrommotoren – Allgemeines (Funktionsprinzipien, Kommutation, Technische Daten, Bürstenloser Gleichstrommotor, Belastungsabhängigkeit, Unterscheidung Reihenschluss/Nebenschluss) – Nebenschlussverhalten – Wechselstrommotoren – Unterscheidung der Stromversorgung (Gleich-, Wechsel-, Drehstrom) – Kennenlernen verschiedener Wechselstrommotoren – Allgemeines Funktionsprinzip (Unterschied Synchron-/Asynchronmotor), Technische Daten, Typenschild, Kennlinien und deren Interpretation, Definition der Blind-, Schein- und Wirkleistung) – Einphasiger Wechselstrommotor – Dreiphasiger Drehstrommotor – Schrittmotoren – Zusammenfassung und Kontrollaufgaben Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147890 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038125 Digitales Lernen > eLearning Kurse – Definition und Übersicht über die Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren – Schutz durch Isolierung aktiver Teile – Schutz durch Abdeckung oder Umhüllung – Schutz durch Hindernisse – Schutz durch Abstand – Definition und Übersicht über die Schutzmaßnahmen gegen indirektes Berühren – Schutz durch Abschaltung der Stromversorgung – Netzsysteme (TN-, TT-, IT-Systeme) – Schutz durch Abschaltung – Prüfung der Schutzmaßnahmen – Messen und Messgeräte – Sicherheit und Hilfe – Zusammenfassung und Verständnisfragen Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147893 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038116 Einen Einstieg in die komplexe Thematik der Schutzmaßnahmen bietet dieses interaktive und multimediale Lernprogramm. Hier wird gezeigt, was elektrische Schutzmaßnahmen sind und wie sie eingeteilt werden. Zudem erfährt der Lernende alles über die gesetzlichen Regelungen zum Thema. Viele konkrete Beispiele und Funktionsprinzipien zeigen, welche Maßnahmen gegen direktes und indirektes Berühren wirken. Schließlich wird dargelegt, wie Schutzmaßnahmen geprüft werden und wie das Verhalten im Falle eines Stromunfalls aussehen sollte. Aus dem Inhalt: – Die Gefährlichkeit des Stroms – Mensch und Strom – Gefahren durch Stromschlag – Was sind elektrische Schutzmaßnahmen und deren Einteilung? – Schutzebenen – Schutzmaßnahmen, Schutzklassen, Schutzarten – Unterschiede zwischen DIN-­ Normen, VDE-Bestimmungen und DIN-VDE-Normen, Gesetzliche Forderungen und rechtliche Konsequenzen Elektrische Schutzmaßnahmen Aus dem Inhalt: – Funktion der Aktoren in mechatronischen Systemen – Elektrische Motoren – Gleichstrommotor – Drehmoment und Stromstärke – Betriebsverhalten von Gleichstrommotoren – Induzierte Spannung und Drehzahlsteuerung – Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie – Das Arbeiten mit Datenblättern – Bestimmung des Übersetzungsverhältnisses Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147892 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038124 Am alltäglichen Beispiel einer Zufahrtssteuerung zu einem Parkhaus eignet sich der Lernende die Grundlagen eines mechatronischen Systems an. Darauf aufbauend vermittelt das Lernprogramm, welche Aufgaben Aktoren in Steuerungen erfüllen. Als typischer Aktor wird der Gleichstrommotor näher untersucht, z.B. sein Aufbau und die Gesetzmäßigkeiten seiner Funktion. Weitere Kapitel behandeln die Drehzahlsteuerung, den Gebrauch von Datenblättern sowie das Übersetzungsverhältnis eines nachgeschalteten Getriebes. ­ Aktoren – Gleichstrommotor

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==