Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

252 253 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > eLearning Kurse Aus dem Inhalt: – Steuerungstechnische Grundfunktionen (UND-, ODER-Funktion, Speicherfunktion, Zeitfunktion, Zählfunktion) – Digitale Kleinsteuerung (Unterscheidung von Steuerungen und Regelungen) – Elemente der Steuerung – Positionierung von digitalen Kleinsteuerungen – Aufbau und Funktionsweise einer Kleinsteuerung – Zyklische Programmbearbeitung – Einsatzgebiete – Programmiersprachen Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147904 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038130 Dieses Lernprogramm führt in die Logikfunktionen ein. Zunächst werden UND- und ODER-Funktionen und deren Verarbeitung in Funktionstabellen dargestellt. Weitere steuerungstechnische Grundfunktionen wie Speicher-, Zeit- und Zählfunktion runden den Inhalt ab. Im zweiten Teil vermittelt dieses Lernprogramm zunächst allgemeines Grundlagenwissen über Steuerungen und Regelungen und beschreibt die Elemente einer Steuerung. Es folgt eine nähere Untersuchung der Kleinsteuerungen mit ihren Merkmalen und Einsatzgebieten. LOGO! Training Sicherheitstechnik Aus dem Inhalt: – Einführung Maschinensicherheit – Die Frage nach der Haftung (Wer haftet bei Unfällen?) – Europäische Richtlinien – Zusammenhang zwischen Richtlinien und Normen – Die neue EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Die Hierarchie der Europäischen Normen zur Maschinensicherheit – Maschinensicherheit in den USA – Das Verfahren zur Risikobeurteilung nach EN ISO 14121 und EN ISO 12100 – Definitionen – Risikoeinschätzung: Bestimmung des erforderlichen Performance Levels – Maßnahmen zur Risikominderung: Konstruktive Maßnahmen, technische Schutzmaßnahmen, instruktive Maßnahmen – Auswahl der Sicherheitsfunktion – Bestimmung der Steuerungskategorie Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147907 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038133 Dieses Lernprogramm bietet einen Einstieg in das komplexe Thema der Sicherheitstechnik in industriellen Maschinen und Anlagen. Es soll den Lernenden für die Problematik der konstruktiven Sicherheitstechnik sensibilisieren und zum Verstehen sicherheitstechnischer Einrichtungen und der Methoden der Gefahrenanalyse beitragen. Das Lernprogramm orientiert sich an der Neufassung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Wie wird der Gesamt-PerformanceLevel einer technischen Sicherheitsmaßnahme bestimmt? Begriffe wie z.B. Ausfallwahrscheinlichkeit MTTF, Diagnosedeckungsgrad DC, Fehler gemeinsamer Ursache (CCF), Redundanz und Diversität werden im Lernprogramm erläutert. Weiterhin werden die Komponenten für Sicherheitseinrichtungen ausführlich erklärt. Digitales Lernen > eLearning Kurse Aus dem Inhalt: – Vorteile von Feldbussystemen – Einteilung von Feldbussystemen (unterschiedliche Einsatzbereiche, Offenheit und Geschlossenheit technischer Konzepte, wie z.B. nachrichtenorientierte Bussysteme, teilnehmerorientierte Bussysteme, Multi-Master-Konzepte, Datenbankkonzepte, Installationskonzepte) – RS 485/RS 422 (Einführung, Verkabelung, Aufgaben) – Topologie (Einführung, Linie, Ring, Baum) Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147905 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8038131 Das multimediale und interaktive Lernprogramm vermittelt das grundlegende Wissen über die Feldbustechnik. Es ist für Einsteiger geeignet, die sich bei diesem Thema einen Überblick verschaffen wollen. Mit Animationen werden verschiedene Praxisbeispiele visuell dargestellt. Alle relevanten Begriffe zum Thema Bustechnik sind im integrierten Lexikon zu finden. Feldbustechnik Gesamtpaket eLearning Kurse Das Gesamtpaket enthält alle verfügbaren eLearning Kurse (ca. 35 Kurse) und ist für die Integration in den Classroom Manager VT oder die Online-Einzelnutzung über Festo LX (mit eingeschränkten Funktionalitäten) verfügbar. Alle eLearning Kurse sind auch in das Festo LX Basis-Abo integriert. Einzellizenz über Festo LX Best.-Nr. 8147919 Lizenzen über Classroom Manager VT Best.-Nr. 8115429

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==