Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

258 259 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse Tec2Screen Kurse Sensorik Lichtschranken Lerninhalte – Einweglichtschranke – Aufbau, Funktion und Ansprechverhalten auf unterschiedliche Materialien – Reflexlichtschranke – Einfluss der Werkstückoberfläche auf die Tastweite Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Für Festo LX Best.-Nr. 8147849 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028121 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz TP 1311 Sensoren zur Objekterkennung – Ergänzung Objektsortiment Lichtgitter, TP 1311 Sensorik Induktive Näherungsschalter mit Schaltausgang Lerninhalte – Aufbau und Funktion – Begriffe, die das Schaltverhalten eines induktiven Näherungs- schalters beschreiben – Zusammenhang von Bauform und Schaltabstand – Zusammenhang von Objekt- material und Schaltabstand – Materialabhängigkeit des Schaltabstandes beim Nachweis verschiedener Metalle – Zusammenhang von Objektgröße (Fläche) und Schaltabstand – Einfluss unterschiedlich großer Objekte auf den Schaltabstand Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Für Festo LX Best.-Nr. 8147848 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028120 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz TP 1311 Sensoren zur Objekterkennung – 1x Tec2Screen Messeinheit – 1x Ergänzung Objektsortiment Messobjekte, TP 1311 Sensorik Induktive Sensoren mit Analogausgang Lerninhalte – Ermitteln der Kennlinie – Ansprechverhalten und Empfindlichkeit kennenlernen – Zusammenhang zwischen Ausgangsspannung und Objektmaterial – Abhängigkeit der Ausgangs- spannung vom Material und vom Abstand des Messobjektes – Zusammenhang zwischen Ausgangsspannung und Objektgröße – Abhängigkeit der Ausgangs- spannung von der Größe der Querschnittsfläche und vom Abstand des Messobjektes Notwendige Connects – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Für Festo LX Best.-Nr. 8147847 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034075 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz TP 1311 Sensoren zur Objekterkennung – 1x Tec2Screen Messeinheit – 1x Ergänzung Objektsortiment Messobjekte, TP 1311 Sensorik Lichttaster Lerninhalte – Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung – Lichtleiter – Aufbau, Funktion und Einsatz-­ möglichkeit Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Für Festo LX Best.-Nr. 8147850 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034076 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz TP 1311 Sensoren zur Objekterkennung – 1x Tec2Screen Messeinheit Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse MPS Modul Stapelmagazin (Station Verteilen) Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme des Moduls Stapelmagazin in der Station Verteilen – Funktion und Einsatzmöglichkeiten eines Stapelmagazins in der Produktion – Kennenlernen der elektrischen und pneumatischen Komponenten – Ansteuerung eines Linearzylinders – Erstellen der Zuordnungsliste – Justieren der Endlagensensoren – Einstellen der Drosselrückschlagventile – Montieren der Lichtschranke Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147868 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028125 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Verteilen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Modul Stapelmagazin (Station Verteilen) Logikprogrammierung Lerninhalte – Logikprogrammierung des Moduls Stapelmagazins in der Station Verteilen – Aufbau einer Steuerung – Programmieren mit Funktions- bausteinen – Logische Grundfunktionen (UND, ODER, NICHT) – Programmieren von Bewegungsabläufen mit den logischen Grundfunktionen – Was sind Signalüberschneidungen und wie kann ich sie vermeiden? – Signalspeicherung mit Speicherbausteinen – Unterschiede und korrekter Einsatz Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147869 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028126 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Verteilen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m Sensorik Kapazitive Näherungsschalter Lerninhalte – Aufbau, Funktion und Schalt- verhalten eines kapazitiven Näherungsschalters – Zusammenhang von Objekt- material und Schaltabstand – Zusammenhang von Objekt- materialdicke und Schaltabstand – Materialerfassung durch Behälterwände – Einfluss der Behälterwand auf den Materialnachweis – Füllstandsmessung, Inhalts- kontrolle Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Power Für Festo LX Best.-Nr. 8147851 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028122 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz TP 1311 Sensoren zur Objekterkennung – 1x Tec2Screen Messeinheit Sensorik Magnetische Näherungsschalter Lerninhalte – Aufbau und Funktion magnetischer Näherungsschalter – Schaltverhalten magnetischer Näherungsschalter – Auswahl und Justierung magnetischer Näherungsschalter – Industrielle Anwendungen magnetischer Näherungsschalter Für Festo LX Best.-Nr. 8147846 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028119 Dieser Kurs enthält keine Experimente mit direkter Hardware Interaktion.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==