Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

260 261 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse Tec2Screen Kurse MPS Modul Stapelmagazin (Station Verteilen/Band) Logikprogrammierung Lerninhalte – Logikprogrammierung des Moduls Stapelmagazin – Aufbau einer Steuerung – Programmieren mit Funktionsbausteinen – Logische Grundfunktionen (UND, ODER, NICHT) – Programmieren von Bewegungsabläufen mit den logischen Grundfunktionen – Was sind Signalüberschneidungen und wie kann ich sie vermeiden? – Signalspeicherung mit Speicherbausteinen – Unterschiede und korrekter Einsatz Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150946 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8036588 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Modul Stapelmagazin – Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker – 1x C-Interface – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Modul Umsetzer (Station Verteilen) Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme des Moduls Umsetzer – Funktion und Einsatzmöglichkeiten eines Umsetzers in der Produktion – Kennenlernen der elektrischen und pneumatischen Komponenten – Korrekte Ansteuerung eines Drehzylinders – Erstellen der Zuordnungsliste – Justieren der Endlagensensoren – Einstellen der Drosselrück- schlagventile Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147870 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028127 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Verteilen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Modul Umsetzer (Station Verteilen) Logikprogrammierung Lerninhalte – Logikprogrammierung des Moduls Umsetzer – Aufbau einer Steuerung – Programmieren mit Funktions- bausteinen – Logische Grundfunktionen (UND, ODER, NICHT) – Programmieren von Bewegungsabläufen mit den logischen Grundfunktionen – Was sind Signalüberschneidungen und wie kann ich sie vermeiden? – Signalspeicherung mit Speicherbausteinen – Unterschiede und korrekter Einsatz Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147871 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028128 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Verteilen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Modul Stapelmagazin (Station Verteilen/Band) Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme des Moduls Stapelmagazin – Funktion und Einsatzmöglich- keiten eines Stapelmagazins in der Produktion – Kennenlernen der elektrischen und pneumatischen Komponenten – Ansteuerung eines Linearzylinders – Erstellen der Zuordnungsliste – Justieren der Endlagensensoren – Einstellen der Drosselrückschlagventile – Montieren der Lichtschranke Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150945 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8036587 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Modul Stapelmagazin – Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker – 1x C-Interface – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse MPS Station Bearbeiten Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme der Station Bearbeiten und ihrer Module – Die Komponenten der Module der Station Bearbeiten kennenlernen – Aufbau und Funktion der Module und Komponenten kennenlernen, beschreiben und in unterschiedlichem Kontext anwenden – Justieren der einzelnen Komponenten Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147874 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046988 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Bearbeiten (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Pick&Place Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme der Station Pick&Place – Voraussetzungen für den sicheren Umgang mit der Station kennen – Praxisanwendungen für Pick&Place kennen – Die Aufgaben der Station kennen – In Betrieb nehmen und Kennen- lernen der Module der Station – Den vorgesehenen Ablauf für die Station kennen – Sensoren der Station justieren Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147873 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046992 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Pick&Place (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Prüfen Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme der Station Prüfen – Aufbau, Funktion und Inbetriebnahme der Module Erkennen, Heben, Rutsche und Messen – Stationsexperimente zum Vertiefen der Kenntnisse in praktischen Übungen an der Station Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147872 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046970 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Prüfen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Prüfen, Module Erkennen und Heben Logikprogrammierung Lerninhalte – Logikprogrammierung an den Modulen Erkennen und Heben in der Station Prüfen – Einfache und fortgeschrittene Verknüpfungssteuerungen mit den Modulen Erkennen und Heben programmieren und testen – Die logischen Funktionen – AND, NOT, OR und NAND – RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (Speicherbausteine) – Timer (Zeitglied) – Counter (Zähler) kennen und einsetzen Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8147875 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046989 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Prüfen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==