268 269 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Simulationen Digitales Lernen > Tec2Screen > Simulationen Palettentransportsystem Ein Transportschlitten mit Werkstückrohlingen fährt unter eine Bohrvorrichtung. Zur Fixierung der Werkstücke kommen ein Stopper sowie Werkstückklemmen zum Einsatz. Abhängig von der Werkstückkennung, abgefragt von induktiven Sensoren, bohren Spiralbohrer ein definiertes Lochmuster. Lerninhalte – Einfache Ablaufsteuerung mit Schrittketten Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 8 digitalen Eingängen – 4 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147842 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028135 Parkhaussteuerung In einem Parkhaus mit je einer Ein- und Ausfahrt regelt ein Schrankensystem die Durchfahrten. Das Parkhaus bietet Platz für 15 Fahrzeuge. In der Übersicht werden die belegten Plätze angezeigt. Durch das Tippen auf den Parkticketschalter fahren Fahrzeuge in bzw. aus dem Parkhaus heraus. Lerninhalte – Schrittketten und Zähler Notwendige Connects – 4x Connect Digital I/O oder – 1x Connect SysLink Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 8 digitalen Eingängen – 8 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147830 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028139 Sortieranlage Die Sortieranlage ordnet Werkstücke drei Rutschen zu, die der ReflexLichttaster am Bandanfang erkennt. Zwei Sensoren vor der Sperre erkennen Farbe und Material der Werkstücke (Schwarz, Rot, Metall), um anschließend über elektromagnetisch betriebene Weichen diese auf die entsprechenden Rutschen aufzuteilen. Eine Reflex-Lichtschranke überwacht zusätzlich den Füllstand der Rutschen. Lerninhalte – Schrittketten und Abhängigkeiten Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 6 digitalen Eingängen – 4 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147832 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028133 Gesamtpaket Tec2Screen Simulationen Füllstandsregelung (analog) In einem Warmwasserbehälter soll Wasser auf eine bestimmte Temperatur erwärmt werden. Die aktuelle Wassertemperatur wird mit einem Thermometer gemessen. Der Füllstand wird von einem Sensor gemessen und der Messwert als Spannung zwischen 0 und 10 V ausgegeben. Der Behälter hat ein elektrisch betätigtes Absperrventil im Zulauf. Die Ablaufventile können entweder händisch oder elektrisch betätigt werden. Die Temperatur des Wassers im Behälter sinkt durch Wärmeabstrahlung auf die Umgebungstemperatur. Parameter wie Größe und Heizleistung können im Einstellungsmenü des Behälters geändert werden. Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 2 digitalen Eingängen – 1 digitalen Ausgang – 2 Analoge Eingänge – 2 Analoge Ausgänge Für Festo LX Best.-Nr. 8147843 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8145884 Linearachse (analog) Simulation einer Linearachse mit Spindelantrieb und analog ansteuerbarem Motorcontroller mit I-Regelstrecke für Tec2Screen für das motivierende SPS-Training Lerninhalte – Das Verhalten einer I-Regelstrecke testen und beschreiben. – Kenngröße (Ti) einer Regelstrecke bestimmen. – Die Parameter dieser Regelstrecke beschreiben und einstellen. – Wirkung der Parameter beschreiben. – Linearachse an eine Steuerung anschließen. – Binäre und analoge Signale kennenlernen. – Steuerungsprogramme (Schaltplan, Digitalplan, GRAFCET) testen. – Regelungsprogramme testen. – Regelkreise auf Grund deren Verhaltens beurteilen. – Auswirkung von Regelparametern und Streckenparametern kennen. Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 3 digitalen Eingängen – 1 Analoge Eingang – 1 Analoge Ausgang Für Festo LX Best.-Nr. 8147844 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8145885 Bestellung und Nutzung von Tec2Screen Simulationen Nutzen Sie alle Vorteile unseres Lernbegleiters Tec2Screen in Verbindung mit unserem Learning Experience Portal Festo LX. Im Gesamtpaket erhalten Sie Zugriff auf alle verfügbaren Simulationen für die von Ihnen ausgewählte Laufzeit. Für Festo LX Best.-Nr. 8147826 Tec2Screen Simulationen Ofentürsteuerung Gesteuert über Taster eines Bedienpults öffnet und schließt ein Hydraulikzylinder die Tür eines Härteofens. Zur Vermeidung von Gefahrensituationen überwacht ein Lichtvorhang die Ofenöffnung und stoppt den Verfahrvorgang bei Unterbrechung eines Lichtstrahls. Lerninhalte – Einfache logische Verknüpfungen Notwendige Connects 2x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 6 digitalen Eingängen – 2 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147834 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028138
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==