266 267 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Simulationen Digitales Lernen > Tec2Screen > Simulationen Fußgängerampel Eine Fußgängerampel wird per Tastendruck geschaltet. Ziel ist es, nach Tastendruck die Lichtzeichen für Fahrzeuge auf Rot zu schalten, um den Fußgängern die sichere Überquerung der Straße zu ermöglichen. Lerninhalte – Einfache Ablaufsteuerungen mit Schrittketten Notwendige Connects 2x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 1 digitalen Eingang – 6 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147827 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028136 Handhabungsgerät Ein zweiachsiges Handhabungsgerät befördert Werkstücke in eine Spannvorrichtung. Aufgebaut ist das Handhabungsgerät mit einer pneumatischen Linearachse, einem doppeltwirkenden Hubzylinder und einem Parallelgreifer. An der Linearachse und dem Hubzylinder befinden sich Näherungsschalter zur Erfassung der Endlagen. Lerninhalte – Verfahren mit Kollisionsmöglichkeit – Kollisionsvermeidung Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 5 digitalen Eingängen – 4 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147836 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034103 Inkrementalgeber Ein Inkrementalgeber ist ein System aus mehreren Sensoren zur Bestimmung von Lageänderungen, in diesem Fall der Drehrichtung. Drei induktive Näherungsschalter erzeugen Signale mittels der beiden Zahnscheiben, welche dazu verwendet werden, die Drehrichtung des Motors zu bestimmen. Lerninhalte – Kennenlernen der Funktionsweise eines Inkrementalgebers – Programmatische Auswertung von Inkrementalgeber-Signalen Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 3 digitalen Eingängen – 8 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147841 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028132 Kaffeeautomat Ein Kaffeeautomat bietet verschiedene Kaffee-Mixgetränke zur Auswahl an. Nach der entsprechenden Auswahl gibt der Vereinzeler einen Becher frei. Ein Sensor erfasst diesen, sobald er die Befüllposition erreicht hat und gibt das Signal zur Befüllung an die Steuerung weiter. Diese regelt daraufhin den Befüllvorgang aufgrund des voreingestellten Befüllrezepts. Lerninhalte – Datenbausteine und Rezepturen Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 4 digitalen Eingängen – 8 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147833 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028140 Kodierschalter Der Kodierschalter schaltet je nach Eingangssignal einen bestimmten Ausgang durch. Die Eingabe eines Wertes erfolgt über zwei Vorwahlschalter. Zur Visualisierung wird ein Timer angesteuert, in welchen abhängig vom gewählten Zeitsystem Werte von 00DEZ bis 99DEZ oder von 00HEX bis FFHEX eingeben werden können. Lerninhalte – Abfrage eines Kodierschalters – Datenformate (Binär, BCD, HEX) Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 9 digitalen Eingängen – 1 digitalen Ausgang Für Festo LX Best.-Nr. 8147840 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028131 Linearachse Elektrische Linearachsen fahren mittels einer Drehspindel positionsgenau zuvor definierte Punkte an. Ein Motorcontroller, der zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf sowie zwischen zwei Verfahrensgeschwindigkeiten umschaltbar ist, steuert die Linearachse an. Drei Näherungsschalter erfassen die genaue Position des Verfahrschlittens. Lerninhalte – 2-achsig pneumatisch mit Kollisionsmöglichkeit – Kollisionsvermeidung Notwendige Connects 2x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 3 digitalen Eingängen – 4 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147837 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028134 Motor-Drehzahlregelung Ein Gleichstrommotor treibt eine Schleifscheibe an, deren Drehzahl auf drei Geschwindigkeitsstufen zwischen Null und 2000 U/min einstellbar ist. Das Anpressen eines Stecheisens an die Schleifscheibe simuliert eine Last, welche abhängig vom Anpressdruck die Drehzahl mindert. Das Bedienpult zeigt die entstehende Abweichung zur vorgegebenen Drehzahl in Prozent an. Lerninhalte – Drehzahlregelung mit Störgröße und Sollwertsprüngen Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog In – 1x Connect Analog Out Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 1 digitalen Eingang – 1 digitalen Ausgang – 2 analogen Eingängen – 1 analogen Ausgang Für Festo LX Best.-Nr. 8147838 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028142 Tec2Screen Simulationen Tunnelofen Ein Förderband transportiert Werkstücke durch einen Tunnelofen. Damit die Werkstücke die Temperatur annehmen, bleiben sie für eine vorgegebene Zeit innerhalb des Tunnelofens. Um die feststehende Ofentemperatur zu halten, misst ein Sensor die Temperatur und gibt sein Ausgangssignal an eine Steuerung weiter. Diese regelt durch Ein- und Ausschalten der elektrischen Heizung die Temperatur im Ofen, um einen auftretenden Wärmeverlust auszugleichen. Lerninhalte – Regelung mit Störgrößen Notwendige Connects – 1x Connect Digital I/O – 1x Connect Analog Out Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 1 analogen Eingang – 1 digitalen Ausgang Für Festo LX Best.-Nr. 8147831 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028141
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==