Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 18 19 Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 Cursos eLab – Fundamentos del diseño CAD con NX – Fundamentos de la modelado con NX MCD Evaluaciones – Fundamentos de la visualización de la instalación con HMI – Fundamentos del diseño CAD con NX Guías del usuario – Introducción al diseño CAD con NX CP Lab 404-1 con 4 módulos de aplicación CP Lab 404-1 8092833 Componentes principales: 4x Líneas de transporte 1x Módulo de aplicación Cargador 1x Módulo de aplicación Medición analógica 1x Módulo de aplicación Taladro 1x Módulo de aplicación Salida 4x Interruptor 4x Fuente de alimentación 4x Carro 1x Conjunto de piezas Servicios para CP Lab 404-1 Instalación y puesta en marcha, 1 día 609400 Instrucción técnica, 2 días 609404 Módulo de aplicación Cargador – RFID – Inicio de proceso Módulo de aplicación Medición analógica – QS – SPC – Analytics Módulo de aplicación Taladro – CPS – Parámetros de producto – Variantees Contenidos didácticos – Montaje y estructura de CP Lab: – Sensores/actuadores – Módulos de procesos – Cinta transportadora – Integración en una red – Nivel de control general del funcionamiento y el proceso – Registro de información mediante sensores inteligentes – Control mediante PLC – Comunicación basada en tecnologías de bus – Reconocimiento binario de las paletas – Identificación mediante RFID – Producción flexible, tamaño de lote 1 – Gestión de calidad y SPC – Código QR, UID – Aseguramiento de calidad con cámara – Plug & Produce: integración rápida de nuevos módulos de aplicación mediante la utilización de sistemas ciberfísicos Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Dimensiones (An x L x Al): aprox. 1800 x 1800 x 1800 mm Funcionamiento de la instalación EL CP Lab 404-1 representa una instalación de producción en red formada por 4 líneas de transporte de paletas con distintos módulos de aplicación. De esta forma se dan las condiciones para el siguiente desarrollo del proceso tras el enlace y el inicio de un plan de trabajo en tamaño de lote 1: – El módulo del cargador proporciona una carcasa delantera de cuerpo. – La recopilación de datos de calidad se realiza mediante sensores de distancia analógicos del módulo de medición. – En el módulo de taladro se realiza la perforación simulada de taladro de la carcasa frontal. – La salida del producto se gestiona como paso final del proceso en el módulo de salida. Módulo de aplicación Salida – Procesamiento de parámetros – Manipulación flexible – Logística – Final del proceso Contenido didáctico MES – Definición y procesamiento de procesos de pedidos y planos del proceso – Lectura de pedidos y actualización de estado – Clasificación de posiciones de pedido – Escritura de la asignación del portaobjetos al pedido – Creación del archivo maestro de artículos, representación gráfica de las piezas incluida – Instalación de máquinas, incluyendo el consumo de energía – Creación de datos de almacenamiento y reservas de material – Creación y gestión de datos de cliente – Definición de las configuraciones de la instalación mediante iconos – Generación de informes OEE, SPC y fallas, representación gráfica incluida Software contenido – 1x MES4 para CP Lab con 6 licencias de red, incluyendo 1 PC con monitor TFT – 1x CIROS Studio con 6 licencias de red educativa, la herramienta profesional para la creación de modelos de simulación – 1x biblioteca de modelos CP Lab para CIROS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==