Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 20 21 Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Fábricas de aprendizaje > Circulación de palés > CP Lab Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 Cursos eLab – Fundamentos de la modelado con NX MCD – Puesta en funcionamiento virtual con NX MCD Evaluaciones – Fundamentos de la visualización de la instalación con HMI – Fundamentos del diseño CAD con NX – Fundamentos de la puesta en funcionamiento virtual con NX MCD CP Lab 406-1 con 6 módulos de aplicación – Módulo de aplicación Cargador – Módulo de aplicación Medición analógica – Módulo de aplicación Taladro – Módulo de aplicación Salida Módulo de aplicación Cargador – Colocación de carcasa posterior Funcionamiento de la instalación EL CP Lab 406-1 representa una instalación de producción en red formada por 6 líneas de transporte de paletas con distintos módulos de aplicación. De esta forma se dan las condiciones para el siguiente desarrollo del proceso tras el enlace y el inicio de un plan de trabajo en tamaño de lote 1: – El módulo del cargador proporciona una carcasa delantera de cuerpo. – La recopilación de datos de calidad se realiza mediante sensores de distancia analógicos del módulo de medición. – En el módulo de taladro se realiza la perforación simulada de taladro de la carcasa frontal. – Como paso de montaje adicional se coloca la carcasa posterior con el módulo del cargador. – Mediante el proceso de prensado se termina el producto en el módulo de prensado. – La salida del producto se gestiona como paso final del proceso en el módulo de salida. Módulo de aplicación Prensa – Parámetros de prensado – Unión – Montaje CP Lab 406-1 8092834 Componentes principales: 6x Líneas de transporte 1x Módulo de aplicación Cargador I 1x Módulo de aplicación Medición analógica 1x Módulo de aplicación Taladro 1x Módulo de aplicación Cargador II 1x Módulo de aplicación Prensa 1x Módulo de aplicación Salida 6x Interruptor 6x Fuente de alimentación 6x Carro 1x Conjunto de piezas Servicios para CP Lab 406-1 Instalación y puesta en marcha, 1 día 609401 Instrucción técnica, 2 días 609405 Contenidos didácticos – Montaje y estructura de CP Lab: – Sensores/actuadores – Módulos de procesos – Cinta transportadora – Integración en una red – Nivel de control general del funcionamiento y el proceso – Registro de información mediante sensores inteligentes – Control mediante PLC – Comunicación basada en tecnologías de bus – Reconocimiento binario de las paletas – Identificación mediante RFID – Producción flexible, tamaño de lote 1 – Gestión de calidad y SPC – Plug & Produce: integración rápida de nuevos módulos de aplicación mediante la utilización de sistemas ciberfísicos Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Dimensiones (An x L x Al): aprox. 2500 x 1800 x 1800 mm Contenido didáctico MES – Definición y procesamiento de procesos de pedidos y planos del proceso – Lectura de pedidos y actualización de estado – Clasificación de posiciones de pedido – Escritura de la asignación del portaobjetos al pedido – Creación del archivo maestro de artículos, representación gráfica de las piezas incluida – Instalación de máquinas, incluyendo el consumo de energía – Creación de datos de almacenamiento y reservas de material – Creación y gestión de datos de cliente – Definición de las configuraciones de la instalación mediante iconos – Generación de informes OEE, SPC y fallas, representación gráfica incluida Software contenido – 1x MES4 para CP Lab con 6 licencias de red, incluyendo 1 PC con monitor TFT – 1x CIROS Studio con 6 licencias de red educativa, la herramienta profesional para la creación de modelos de simulación – 1x biblioteca de modelos CP Lab para CIROS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==