Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 28 29 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 MPS 400 Pro de distribución MPS 400 de unión MPS 400 Pro de unión MPS 400 de clasificación en línea MPS 400 Robotino (opcional) MPS 401-1 MPS 404-1 resp. MPS 404-1 R MPS 403-1 resp. MPS 403-1 R MPS 402-1 resp. MPS 402-1 R MPS 400 de distribución Pro – Infraestructura central para todas las instalaciones El módulo del sistema MPS 400 Pro de distribución constituye la base de todos los sistemas MPS 400. Proporciona la infraestructura de TI y de software necesaria con FactoryViews (p. 22), incluida una licencia MES4lite, con la que se pueden integrar gratuitamente hasta 4 módulos de sistema en una instalación. Muchos temas básicos ya se pueden practicar con este módulo del sistema. También ofrece una visión en profundidad de sensores inteligentes y de una moderna comunicación hombre- máquina. MPS 402-1 – Chiquito pero matón Nuestra fábrica para la enseñanza más pequeña ya reproduce un proceso de producción completo. Aquí se distribuyen diferentes piezas y se recogen en distintos planos inflinados en función de un breve control de calidad. MPS 402-1 es la introducción ideal al mundo de la Industria 4.0 para los presupuestos más pequeños y aborda temas de gran actualidad como la inteligencia artificial e IoT en la producción. Ampliaciones: con la integración opcional de Robotino, el MPS 402-1 se puede convertir en un MPS 402-1 R. El Robotino constituye el puente entre el módulo del sistema de distribución Pro y el módulo del sistema de clasificación en línea. MPS 403-1 – Aprendizaje en un proceso de producción con valor añadido En el MPS siempre se ha dado gran importancia a la relevancia práctica. Además del uso de componentes industriales reales, un proceso de fabricación con valor añadido es un elemento importante para crear un sistema de aprendizaje lo más práctico posible. MPS 403-1 es el sistema de aprendizaje completo perfecto y cubre la mayoría de temas básicos en el ámbito de la mecatrónica y la industria 4.0. Ampliaciones: además de la integración opcional de Robotino (MPS 403-1 R), MPS 403-1 se puede complementar con distintos paquetes de ampliación. De este modo, se pueden añadir o adaptar temas actuales como la seguridad de TI, la supervisión de la energía y la seguridad de las máquinas, según sea necesario. MPS 404-1 – La fabricación completa en formato didáctico MPS 404-1 ofrece todos los aspectos básicos de una producción completa y automatizada. El proceso de producción de valor añadido del MPS 403-1 se complementa con la sólida tecnología de medición industrial para el control de calidad. Un terminal de válvulas neumático controlado a través de IO-Link para controlar una unidad de carrera de elevación-giro también profundiza el contenido didáctico electroneumático en dirección a la digitalización. Ampliaciones: el MPS 404-1 también puede ampliarse opcionalmente con Robotino (MPS 404-1 R) y con diferentes paquetes de aprendizaje. Los sistemas al detalle Paquetes adicionales recomendados Seguridad de TI Seguridad de TI Seguridad de TI Seguridad de máquinas Monitorización de energía Seguridad de TI Seguridad de máquinas Seguridad de máquinas Seguridad de máquinas Monitorización de energía Monitorización de energía Monitorización de energía Fábricas de aprendizaje MPS 400 Las variantees preferidas de un vistazo
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==