Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 30 31 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 Fábricas de aprendizaje MPS 400 Características generales Amplio espectro Las fábricas de aprendizaje compactas de Industria 4.0 de la serie MPS 400 sirve para la formación de competencias básicas y conocimientos especializados en el ámbito de la técnica de automatización y la mecatrónica. Además, ofrecen un amplio espectro de aprendizaje de las tecnologías de la Industria 4.0 más modernas. Como cadenas de fabricación miniaturizada ofrecen una comprensión profunda de la interconexión inteligente de máquinas en el entorno de la producción, así como de sus procesos de trabajo. Enfoque didáctico FactoryViews, un entorno de software basado en web y dedicado a un MES didáctico, es el núcleo de la interconexión digital de estas fábricas de aprendizaje. Los módulos, por ejemplo una tienda web y aplicaciones específicas para el sistema, se integran perfectamente. Los conceptos didácticos respaldados por realidad aumentada (AR) y una preparación didáctica clara de todo el contenido con material exhaustivo para la enseñanza práctica convierten a las fábricas de aprendizaje MPS 400 en la solución de aprendizaje ideal con temas variados sobre la producción. Manejo intuitivo El manejo del control y la supervisión del sistema realiza a través de un panel táctil de gran tamaño y un teclado. El núcleo del entorno de software es un sistema MES didáctico basado en web que puede ampliarse con otras aplicaciones. El diseño ergonómico del sistema de aprendizaje garantiza un trabajo y aprendizaje eficientes y sin esfuerzos. Siemens SMSCP La serie MPS 400 también cumple con los requisitos de Siemens SMSCP. Con MPS 403-1 para SMSCP Level 1 y MPS 404-1 para SMSCP Level 2, ofrecemos la parte esencial de una solución didáctica compacta y rentable. Se puede ampliar con otros temas didácticos SMSCP relevantes para, así, satisfacer todos los requisitos del SMSCP. → Página 35 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 MES con tienda web – Configuración del sistema – Configuración de productos – Entrada y gestión de pedidos – Seguimiento de pedidos – Almacenamiento de datos de pedido – Información basada en la función Memoria digital del producto Todas las piezas cuentan con etiquetas RFID y reciben así una memoria digital del producto, la cual se lee y describe individualmente en el proceso de producción. La memoria digital del producto permite la máxima personalización en el proceso de producción hasta el tamaño de lote 1. Fundamentos de la robótica móvil (MPS 4xx-x R) Con el Robotino se transmiten los fundamentos de la robótica móvil, especialmente en el entorno de producción. La integración del robot móvil en la fábrica de aprendizaje mediante código QR permite iniciarse con facilidad en este tema sin necesidad de una configuración de software compleja. Así, el robot móvil equipado con una pinza establece el puente entre dos estaciones transportando piezas, según sea necesario, de una estación de mecanizado a una estación posterior. Posibilidades de ampliación El sistema de aprendizaje se puede ampliar para conformar una gran red de sistemas mediante la integración de otros módulos del sistema MPS 400. Así, los contenidos didácticos se pueden ampliar en gran medida y, al mismo tiempo, se pueden ejecutar procesos de fabricación más complejos. El sistema de aprendizaje se puede ampliar con diferentes paquetes adicionales.De este modo, en el concepto general se pueden integrar con facilidad temas como la seguridad TI en el entorno industrial, la gestión de energía en sistemas industriales, seguridad de las máquinas y robótica móvil. Material para la enseñanza práctica A fin de disfrutar de una experiencia de aprendizaje óptima, el sistema de aprendizaje se ha completado con material para la enseñanza práctica más preciso en formato PDF y como cursos en línea. El itinerario de aprendizaje específico permanece flexible y ampliable gracias al enfoque modular. De este modo, los temas más amplios y complejos se pueden dividir en unidades de aprendizaje pequeñas de fácil comprensión para los estudiantes. Apoyo digital al aprendizaje El proceso de aprendizaje está respaldado por realidad aumentada (AR) y códigos QR. Los códigos QR situados en los diferentes componentes del sistema de aprendizaje permiten consultar de forma rápida y precisa la información técnica relevante. Ventajas – Además de los fundamentos de mecatrónica y técnica de automatización, se obtiene acceso rápido, sencillo y exhaustivo a los temas más importantes de la industria 4.0. – El elevado grado de modularidad posibilita un itinerario de aprendizaje claro y factible desde los módulos hasta la fábrica de aprendizaje controlada por software, pasando por las estaciones. – La estructura modular permite realizar, bajo su propia responsabilidad, modificaciones y ampliaciones en el sistema mecatrónico en el marco de los procesamientos de proyectos. – El extenso material para la enseñanza práctica subdivide los temas complejos en pasos pequeños y en unidades de aprendizaje, permitiendo así una clase estructurada y al mismo tiempo flexible. – El entorno de software didáctico dedicado a la aplicación didáctica del MES desarrollado (Manufacturing Execution System) permite acceder con facilidad a temas de software complejos en el entorno de la automatización industrial. – El proceso de aprendizaje está respaldado por medios modernos como la presentación de información respaldada en AR y códigos QR, así como la interacción basada en realidad aumentada con el sistema de aprendizaje. Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento 600 kPa (6 bar) – Alimentación eléctrica: 110/230 V/50/60 Hz – Tamaño de la pieza cuadrada/ redonda: máximo 40 mm Accesorios recomendados para todas las fábricas de aprendizaje MPS 400 1x Caja de simulación, digital 170643 1x Caja de simulación, analógica 526863 2x EasyPort 548687 1x Caja de simulación de errores 8074292 1x Módulo Tagout/Lockout 8064829

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==