Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 40 41 Accesorios recomendados Caja de simulación, digital La caja de simulación sirve para la indicación de señales de entrada y de salida de una estación o de un PLC. Nº de pedido 170643 EasyPort USB Una interfaz USB conecta el equipo con el PC. La conexión a la técnica de automatización se realiza a través de conectores enchufables estándar (SysLink). Así, las señales de entrada y de salida pueden leerse en un PC y emitirse. EasyPort y el software de simulación EasyVeep incluido en el suministro permiten controlar un sinnúmero de modelos de proceso orientados a la práctica con el correspondiente PLC. Nº de pedido 548687 Caja de simulación de errores La caja de simulación de errores permite crear errores de forma intencionada en la secuencia de proceso de las estaciones MPS o aplicaciones de módulo. Por ejemplo: Las distintas señales de entrada o salida pueden interrumpirse o conectarse de forma permanente para realizar ejercicios. Esto permite localizar y subsanar errores típicos del proceso en una formación orientada a la práctica. Nº de pedido 8074292 Caja de simulación, digital/ analógica La caja de simulación, digital/analógica admite tanto señales digitales como la simulación y visualización de señales analógicas (0 ... 10 V). Nº de pedido 526863 Módulo Tagout/Lockout El módulo ofrece la posibilidad de ajuste central de la desconexión para la alimentación de aire comprimido y de tensión de una estación o de un sistema completo. El interruptor principal o la válvula de cierre se cierran con un candado. Nº de pedido 8064829 Kit MPS IIoT para aprendizaje automático El paquete se encarga del aprendizaje automático basado en redes neuronales (“Deep Learning”), una de las subdisciplinas más destacadas de la inteligencia artificial. El hardware incluye un ordenador de una pletina equipado con una cámara HD para captar imágenes que posteriormente son analizadas por una red neuronal. Kit IIoT 8158958 8 equipos por clase 8158957 FluidSim Hace más de 20 años que FluidSIM es el programa de simulación y diseño de esquemas del circuito líder en todo el mundo para la neumática, la hidráulica y la electrotécnica. FluidSIM 6 (Versión completa) Neumática 8148657 Hidráulica 8148658 Electrotécnica 8148659 CIROS: el sistema de simulación en 3D universal CIROS es la potente plataforma de desarrollo probada en ámbito industrial que permite crear modelos de simulación en 3D para la técnica de automatización. Al poder ampliarse con mecanismos y materiales didácticos, CIROS puede aplicarse de manera versátil en el entorno de aprendizaje. Tanto modelos ya preparados, interfaces industriales para robots y controles, como enfoques de investigación mediante Python. Nº de pedido 8140772 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 > Accesorios recomendados Redes y seguridad TI, conjunto de equipos TP 1333 El conjunto de equipos TP 1333 contiene componentes para la creación de redes de ejemplo que sirven para enseñar todos los fundamentos esenciales de la seguridad TI. El equipo está diseñado para dos puestos de trabajo. Los dos EduTrainer con router y switch de Siemens forman el núcleo del conjunto de equipos TP 1333. Nº de pedido 8127828 Paquete de eficiencia energética para MPS 403 El paquete complementa la MPS 403 con la medición de los consumos de energía, con los accesorios necesarios para aumentar la eficiencia energética y con la Energy App adecuada para FactoryViews. Con todo esto, y junto con el curso eLab “Eficiencia energética en la producción”, puede completar de manera global el tema de la energía. Nº de pedido 8154889 Sensores para la detección de objetos, conjunto de equipos TP 1311 El TP 1311 abarca el tema de los sensores para la detección de objetos. El contenido abarca especialmente la construcción, el funcionamiento, los campos de aplicación y la selección de sensores en función de las exigencias que plantea una aplicación. El conjunto de equipos incluye sensores con señal de salida análoga y binaria, con énfasis en las señales de salida binarias. Nº de pedido 566918 Sensores inteligentes, conjunto de equipos TP 1312 El conjunto de equipos TP 1312 combina componentes industriales y el aprendizaje orientado a proyectos para el desarrollo de un conocimiento profundo de la tecnología de sensores inteligentes para la Industria 4.0. Todos los sensores inteligentes están equipados con IO-Link. Nº de pedido 566908 Juego de herramientas El juego de herramientas incluye herramientas fundamentales para los ejercicios prácticos en sistemas mecatrónicos, como estaciones MPS y módulos. Nº de pedido 539767 Fábricas de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > MPS 400 > Accesorios recomendados Compresor Compresor lubricado con aceite, ultrasilencioso (45 dB (A)). Por lo tanto, resulta ideal para su uso en aulas. Incluye manorreductor y separador de agua. – Presión: 800 kPa (8 bar) Pmax – Capacidad de aspiración: 50 l/min – Volumen del depósito: 24 l – Salida de aire comprimido: ¼“ o KD4 – Emisión acústica: 45 dB (A)/1m – Tiempo de utilización: máx. 50 % – Regulador de presión con manómetro 230 V 91030 100 V ... 120 V 565440 Tijeras para cortar tubos y mangueras Para cortar tubos flexibles neumáticos de plástico y de caucho nitrílico, con y sin refuerzo textil hasta un diámetro exterior de 20 mm. Corte recto y sin rebabas gracias al asiento en unión positiva del tubo flexible en las tijeras. Además tienen integrado un clip de seguridad para impedir una apertura involuntaria. El suministro incluye dos hojas de repuesto. Nº de pedido 7658 Accesorios para compresor (sin imagen) Incluye: – Acoplamientos interiores (KD3-CK-4 y KD4-1/4-A) – Acoplamientos exteriores (KS4-CK-4) – Tubo flexible (6 x 1 plateado 2,5 m) Nº de pedido 102725

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==