Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 44 45 Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > CP Factory y CP Lab CP Factory – Características generales Módulo de fábrica de aprendizaje Estructura Todas las estaciones CP Factory destacan por una estructura robusta e industrial que garantiza la máxima utilidad práctica en entornos didácticos y de investigación. La estación CP Factory Recta está compuesta por dos cintas transportadoras de palés montadas en un carro. En el servicio normal, estas marchan en dirección opuesta. De este modo, se puede conseguir una circulación cerrada de los portaobjetos tanto en el servicio individual como en la red de sistemas con ayuda de desviaciones pasivas. En la red de sistemas, la desviación pasiva de las diferentes estaciones se puede retirar con facilidad. El carro está equipado con rodillos y puede posicionarse de manera estable mediante pies ajustables en altura, así como alinearse de manera precisa con una estación adyacente en caso de que el suelo presente irregularidades. Puestos de aprendizaje La estación dispone de dos puestos de aprendizaje separados con una cinta transportadora y una unidad de tope cada uno. La unidad de tope está compuesta por un tope neumático y cuatro sensores inductivos para la identificación de portaobjetos con codificación BCD. Además, también hay un dispositivo de lectura/escritura RFID en la unidad de tope. Este puede leer y escribir la memoria digital del producto en la tag RFID de los diferentes portapiezas. Los pasos de producción necesarios en cada caso (con parámetros individuales si es necesario) pueden transferirse individualmente para cada pieza identificada del MES al PLC de la estación. Esto permite al alumno aprender conceptos tales como la diversidad de variantes en la producción hasta el tamaño de lote 1 Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > CP Factory y CP Lab Componentes esenciales: Módulo básico con armario de control y mando Cinta de circulación de palets Panel de control con HMI, parada de emergencia e interruptor principal Unidad de tapón con RFID y BCD Recommended accessories Conjunto de equipos TP 1333 8127828 Paquete de eficiencia energética 8154889 Caja de simulación, digital 170643 Caja de simulación, analógica 526863 EasyPort 548687 Línea de datos CP-Syslink (sólo CP Lab) 8144925 Panel de control El panel de control está compuesto por un panel táctil industrial (HMI), un pulsador tipo hongo de parada de emergencia y un pulsador “RESET”. Además, en el panel de control están encastrados un manómetro para la visualización de la presión de funcionamiento y un conector tipo zócalo RJ45. La interfaz de red está conectada con un conmutador Ethernet en el armario de maniobra. Esto permite al alumno iniciarse con facilidad en el tecnología de red de la estación o de todo el sistema. Cada puesto de aprendizaje puede desconectarse por separado a través de un interruptor cerrable en el panel de control. Controlador El programa PLC conecta la estación con el MES de todo el sistema. Con el panel táctil se puede seleccionar entre el servicio automático con comunicación MES y un servicio de ajuste autónomo sin conexión MES. Además de los mensajes de estado y error, el alumno puede abrir valores actuales de sensores y actuadores en el panel táctil y controlar diferentes actuadores. También pueden parametrizarse, seleccionarse e iniciarse variantes de proceso específicas para la aplicación. Conector de sistema Cada estación está equipada con un conector de sistema estándar que alimenta a la estación con electricidad, aire comprimido, circuito de parada de emergencia y Ethernet. Se pueden conectar sin problemas estaciones posteriores mediante otro conector de sistema. De este modo se consigue una estructura de sistema encadenada que no requiere alimentación independiente para las diferentes estaciones. Los circuitos de parada de emergencia de las diferentes estaciones están conectados entre sí en la red de sistemas. Módulos de aplicación En cada puesto de aprendizaje se puede utilizar un módulo de aplicación. Cada puesto de módulo de aplicación dispone de un armario de maniobra propio, un controlador independiente y un panel de control correspondiente. El controlador está montado sobre un raíl de montaje DIN en el armario de maniobra. Las entradas y salidas de la estación están agrupadas de manera fija con bornes de conexión y conectadas con el controlador. Ventajas – Fábrica de aprendizaje con robusta estructura industrial para la máxima utilidad práctica en entornos didácticos y de investigación – Fácil encadenamiento de estaciones adyacentes mediante conector de sistema con alimentación eléctrica, aire comprimido, circuito de parada de emergencia y Ethernet – Estaciones básicas modulares con circulación de palés que permiten también un diseño no lineal del sistema con secuencia de producción específica para cada pedido – Procesos logísticos complejos gracias a la conexión de islas de producción distribuidas mediante robot móvil – Gestión de flotas asistida por software para el control de múltiples robots móviles en grandes sistemas – Transporte de piezas mediante portaobjetos y cajas con múltiples cavidades claramente identificables – Fácil reequipamiento de diversos módulos básicos mediante el cambio sencillo de diferentes módulos de aplicación – Integración en software y hardware de modernos procesos de producción mediante la integración de máquinas CNC industriales y puestos de trabajo manual con guía de ayuda para el trabajador – Fácil aprendizaje mediante módulo básico de sobremesa (CP Lab) – MES (Manufacturing Execution System) preparado para fines didácticos ideal para generar y registrar múltiples datos diferentes y relacionados con la máquina (procedentes de sensores) en el entorno de la producción, así como para realizar análisis mediante aplicaciones de extracción de datos/ macrodatos – El proceso de aprendizaje está respaldado por medios modernos, como la presentación de información respaldada en RA y códigos QR – Material didáctico – A fin de disfrutar de una experiencia de aprendizaje óptima, el sistema de aprendizaje se ha completado con material para la enseñanza práctica más preciso en formato PDF y como cursos eLab. El itinerario de aprendizaje específico permanece flexible y ampliable gracias al enfoque modular. De este modo, los temas más amplios y complejos se pueden dividir en unidades de aprendizaje pequeñas de fácil comprensión para los alumnos. CP Lab CP Lab es la variante de sobremesa de CP Factory. El módulo básico CP Lab ofrece la misma base para los módulos de aplicación y, por tanto, también está equipado con un tope, cuatro sensores inductivos, un dispositivo de lectura/escritura RFID y un controlador S7-1500. Dispone de un panel de control completo con HMI integrada. Al contrario que en CP Factory, el módulo básico de CP Lab solo contiene una cinta transportadora de palés. Mediante la agrupación con otros módulos básicos de CP Lab para formar un carree, también se crea una circulación cerrada de palés en CP Lab. Los carros CP Lab se pueden utilizar con CP Factory en la red de sistemas mediante un desvío o un Robotino.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==