Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 46 47 CP Factory módulos básico Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico Estación de desvío CP Factory El módulo básico Desvío dispone de un controlador en el armario de maniobra y sirve tanto para desviar portaobjetos como para alojar un módulo de aplicación. Dos cintas transportadoras marchan en paralelo en direcciones diferentes y transportan los portaobjetos (WT). Dos cintas transportadoras derivadas en ángulo recto permiten la derivación del portaobjetos. Módulo básico con bypass CP Factory El módulo básico Bypass sirve para la fijación de hasta dos módulos de aplicación y, por tanto, ofrece dos puestos de aprendizaje independientes y situados uno frente a otro. Dos cintas transportadoras marchan en paralelo en direcciones diferentes y transportan los portaobjetos (WT). Una cinta transportadora de bypass adicional permite conducir los portaobjetos y transportarlos hasta la siguiente posición de trabajo. Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. Una desviación pasiva permite crear una pequeña recirculación. Estación CP Factory recta El módulo básico recto dispone de dos controles independientes y, por tanto, ofrece dos puestos de aprendizaje independientes y situados uno frente a otro. En cada puesto de aprendizaje se puede montar un módulo de aplicación. Dos cintas transportadoras marchan en paralelo en direcciones diferentes y transportan los portaobjetos (WT). Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. Una desviación pasiva permite crear una pequeña recirculación. Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. Una desviación pasiva permite crear una pequeña recirculación. El módulo básico Desvío puede utilizarse como módulo de acoplamiento para el robot móvil. Nº de artículo D12001 Nº de artículo D12004 Nº de artículo D14008 CP Lab módulos básico Módulo básico CP Lab La cinta es el elemento principal de CP Lab y sirve para transportar los portaobjetos (WT) hasta la siguiente posición de trabajo. La detección de los portaobjetos en el inicio y el final de la cinta se realiza mediante sensores capacitivos. Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. El intercambio de datos con el portaobjetos tiene lugar a través de un sistema de lectura/escritura RFID que se comunica con el control por medio de una interfaz IO-Link. El módulo básico CP Lab está equipado con un PLC y todas las interfaces necesarias para ampliarlo con módulos de aplicación y para comunicarse con el MES. Nº de artículo D12501 CP Lab Desvío CP Lab Desvío se utiliza como módulo adicional para el módulo básico CP Lab y sirve para transportar los portaobjetos (WT) hasta la siguiente posición de trabajo. Dos cintas transportadoras derivadas en ángulo recto permiten la derivación del portaobjetos. El CP Lab Carro convierte un módulo básico CP Lab o un CP Lab Desvío en una unidad compacta y móvil. El módulo básico CP Lab o un CP Lab Desvío se puede montar con facilidad en el carro. El carro es apropiado para la combinación de CP Lab con CP Factory. El CP Lab Carro se suministra junto con rodillos y patas de ajuste. Nº de artículo D12520 CP Lab Carro D12720 CP Lab Desviación pasiva D12702 Adaptador I/O para CP Lab D12726 Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. Sobre la base de los datos RFID del portaobjetos, el PLC integrado controla el desvío en función de la tarea pendiente. CP Lab Desvío es la interfaz principal utilizada para transferir portaobjetos al sistema de robot móvil Robotino o a los módulos CP Factory. Con el CP Lab Desviación pasiva se pueden conectar en ángulo recto los módulos básicos CP Lab y/o el CP Lab Desvío.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==