Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 96 97 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS La estación de almacenamiento MPS se encarga, entre otros, de la parametrización y puesta en marcha de controladores de varios ejes y una programación avanzada del PLC. Durante el desarrollo del proceso, las piezas pueden almacenarse en varios niveles de estantes de almacenamiento utilizando una combinación de sensores y actuadores. Una interfaz web moderna sirve como HMI actual. La estación de almacenamiento es capaz de diferenciar las piezas por su color y de colocar hasta 48 en seis niveles diferentes. Mediante una adaptación de la bandeja y el actuador, es posible almacenar también cajas de almacenaje de cartón. Gracias a la combinación de sensores y mediante la parametrización del controlador de varios ejes, la pieza o la caja de almacenaje se identifica en el módulo transportador y se coloca en uno de los seis niveles de almacenamiento. Una pinza neumática, fijada a un motor paso a paso con cremallera, recoge la pieza o la caja de embalaje de la cinta y la coloca en el almacén. Con la programación correspondiente, el almacén puede hacer las veces de almacén de entrega de piezas o de almacén para retirar las piezas, o bien también puede funcionar como almacén intermedio en algún punto de la línea de producción. Es posible registrar la posición de la pinza mediante el Encoder del motor. Es posible registrar esta posición con una función de administración del usuario, protegida con contraseña. Software de simulación 3D disponible para la estación, con control lógico programable integrado y simulación de errores. La estación es un sistema automatizado gracias al panel de control y al control lógico programable. Puede procesar piezas distintas con un diámetro/lado de 40 mm. Estación de almacenamiento Sistema integral mecatrónico, desafiante, actual Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Estación de almacenamiento con carro 8082795 Equipamiento adicional, pedir también: Consola de control, SysLink 195764 EduTrainer Universal A4 Rack con SIMATIC S7-1512C-1PN 8095754 3x Cable de datos I/O con conectores SysLink IEEE 488 34031 Cable de potencia → Página 195 Fuente de alimentación de sobremesa 8049633 Caja de simulación, digital 170643 Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), cruzados 167106 Juego de piezas PA 554301 Los componentes más importantes en conjunto: 1x Chasis rodante MPS, 700 x 350 8033248 1x Placa perfilada de aluminio, 700 x 350 mm, con paso de cables 170395 1x Portal H con eje Z y controlador de motor Bajo demanda 1x Módulo de detección 8044527 1x Módulo transportador, 350 x 40 mm, Motor CC 8032692 1x Soporte de la pieza Bajo demanda 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador 540691 1x Brida de cable con tejido autoadherente (pack de 10) 8034300 1x Terminal E/S 8025736 1x Unidad de control compacta Festo CECC CODESYS V3 8023951 Objetivos didácticos – La marcada modularidad ofrece la posibilidad de utilizar la estación para proyectos diferentes. – La estación puede emplearse individualmente o en combinación con otras estaciones en sistemas y en distintos puntos del proceso. – Con esta estación se pueden adquirir conocimientos especiales en las áreas de los controladores de varios ejes y aprender programación avanzada de PLC Ventajas – La marcada modularidad ofrece la posibilidad de utilizar la estación para proyectos diferentes – La estación puede emplearse individualmente o en combinación con otras estaciones en sistemas y en distintos puntos del proceso – Con esta estación se pueden adquirir conocimientos especiales en las áreas de los controladores de varios ejes y aprender programación avanzada de PLC Especificaciones técnicas – Presión de funcionamiento: 600 kPa (6 bar) – Fuente de alimentación: 2x 24 V CC, 4,5 A – Tamaño de la pieza cuadrada/ redonda: máximo 40 mm – 3 sensores digitales – 2 actuador digital – Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 350 x 700 x 904 mm – Altura total con carro: 1654 mm Web Interfaz Accesorios recomendados: Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Detectores para la detección de objetos – Fundamentos de la neumática – Programación de PLC – GRAFCET Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Evaluaciones – Fundamentos de la neumática – Fundamentos de la programación de PLC – Fundamentos de la programación de GRAFCET Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==