Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 112 113 Accesorios tecnología de conexión eléctrica Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Accesorios MPS Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Accesorios MPS Terminal E/S analógico Transmisión de señales analógicas a través de un terminal analógico especial con conector Sub-B de 15 contactos. Se utiliza para cablear cuatro entradas/salidas digitales, que se guían hasta un conector. El empalme se realiza a través de bornas de conexión elástica. Los bornes de entrada y salida cuentan con diodos luminosos para un control sencillo del estado de conmutación y para la localización sistemática de averías. Es posible realizar el montaje en un perfil DIN. Especificaciones técnicas – Conectores 24 V/0 V – Entradas por corriente: 4 – Salidas por corriente: 2 – Entradas por tensión: 4 – Salidas por tensión: 2 – Borna de conexión elástica: 0,2 ... 1,5 mm2 – Conector Sub-D de 15 polos – LED de estado – Dimensiones (An. x Pr.): 68 x 77 mm Incluido Terminar con montaje en perfil DIN Nº de artículo 8025737 Interfaz C Plug & Learn sencillo: Técnica de conexión inteligente. El sistema de conexión está diseñado de tal manera, que los dos módulos se pueden conectar fácilmente a un PLC mediante SysLink. Si el módulo dispone de señales analógicas, estas pueden captarse mediante los conectores Sub-D de 15 polos. Especificaciones técnicas – Conector IEEE de 24 polos (SysLink) – Conector Sub-D de 15 polos – 2 conectores HD Sub-D de 15 polos – LED de estado – Dimensiones (An. x Pr.): 68 x 77 mm Incluido Terminal con montaje en perfil DIN Nº de artículo 8025738 Cables HD Sub-D de 15 polos 1 clavija – clavija Para la conexión de módulos MPS mediante terminal mini E/S con interfaz C. Mediante el cable de datos E/S se conectan cuatro entradas y salidas digitales de 24 V/0 V, así como dos entradas y una salida analógicas en paralelo. Especificaciones técnicas – Cables: 16 x 0,25 mm2 – Clavija HD Sub-D de 15 polos 0.5 m 8033582 1.0 m 8033583 1.5 m 8042954 2.0 m 8033584 2 clavija – abierto Para la conexión de módulos MPS mediante terminal mini E/S con interfaz C. Mediante el cable de datos E/S se conectan cuatro entradas y salidas digitales de 24 V/0 V, así como dos entradas y una salida analógicas en paralelo. Especificaciones técnicas – Cables: 16 x 0,25 mm2 – Clavija HD Sub-D de 15 polos 2.0 m 8033586 Nodo de bus de campo CTEU Buena conexión con el nodo de bus de campo CTEU para el terminal de válvulas y la interfaz DA IO-Link. El nodo de bus de campo incluye la opción de módulos compatibles con bus de campo. De este modo, el nodo de bus de campo abre la puerta a la amplia y asequible oferta de protocolos de bus de campo, como CANopen, PROFIBUS o DeviceNet. La base de esta interfaz de comunicación es el I-Port de Festo como conexión M12 universal. Este se puede equipar de forma flexible con el nuevo módulo de bus del tipo CTEU o configurar con IO-Link. Bus node: 1 CANopen 8039079 2 DeviceNet 8039078 3 CC-Link 1544198 4 PROFIBUS DP 570040 5 EtherCat 572556 PROFINET 2201471 ASi 572555 1/2 3 4 5 Interfaz DA IO-Link La interfaz DA IO-Link es la conexión universal para módulos con diferentes sistemas bus/de comunicación Cada módulo MPS se conecta mediante el conector HD Sub-D de 15 polos. La conexión I-Port M12 permite la comunicación mediante IO-Link. El módulo de acoplamiento de bus (CTEU) amplía la interfaz I-Port con diferentes sistemas bus. Actualmente están disponibles los siguientes módulos: CANopen, DeviceNet, CC-Link, PROFIBUS, EtherCAT. Los LED indican el estado de la interfaz. Se puede montar en un bastidor de 19”, atornillado o sobre un perfil DIN. Especificaciones técnicas – Interfaz IO-Link I-Port M12 con 24 V/0 V – 2 conectores HD Sub-D de 15 polos (4 ED/4 SD; 2 EA/1 SA, 24 V/0 V) – 2 LED – Dimensiones (Al. x An. x Pr.): – aprox. 128 mm x 18 UP x aprox. 28 mm Incluido Interfaz con cubierta, cable de conexión con codificación A y fijación a perfiles DIN Nº de artículo 8038559 Terminal E/S digital (SysLink) El terminal E/S digital es la unidad principal del concepto MPS. Sirve para el cableado de 8 entradas/ salidas digitales que conducen hacia un conector. El empalme se realiza a través de bornas de conexión elástica. Para un control sencillo del estado de conmutación y para la localización de averías sistemática se han instalado diodos luminosos en los bornes de entrada y salida. Es posible realizar el montaje en un perfil DIN. Especificaciones técnicas – Conectores 24 V/0 V – Entradas: 8 – Salidas: 8 – Borna de conexión elástica: 0,2 ... 1,5 mm2 – Conector IEEE de 24 polos (SysLink) – LED de estado – Dimensiones (An. x Pr.): 68 x 77 mm Incluido Terminar con montaje en perfil DIN Nº de artículo 8025736 Terminal mini E/S El terminal mini E/S es la unidad central de los módulos del MPS. Se utiliza para cablear cuatro entradas/ salidas digitales, dos entradas analógicas y una salida analógica y que se guían hasta un conector. El empalme se realiza a través de bornas de conexión elástica. Para un control sencillo del estado de conmutación y para la localización de averías sistemática se han instalado diodos luminosos en los bornes de entrada y salida. Es posible realizar el montaje en un perfil DIN. Se ofrecen dos versiones del terminal: – Conector recto HD Sub-D de 15 polos – Conector para tarjeta en codo Sub-D de 15 polos Especificaciones técnicas – Conectores 24 V/0 V – Entradas digitales: 4 – Salidas digitales: 4 – Entradas analógicas: 2 – Salida analógica: 1 – Borna de conexión elástica: 0,2 ... 0,5 mm2 – Conector HD Sub-D de 15 polos – LED de estado – Dimensiones (An. x Pr.): 45 x 77 mm Incluido Terminal con montaje en perfil DIN 1 Recto 8025740 2 En codo para tarjeta 8025739 1 2 1 2 Módulo mini E/S de 19”, 4 mm El módulo mini E/S de 19”, 4 mm, sirve para el cableado de salidas y entradas digitales y analógicas de un módulo MPS mediante cables de laboratorio de seguridad de 4 mm. El módulo MPS se conecta al conector HD D-Sub de 15 polos. El montaje puede realizarse sobre perfil DIN mediante una chapa de montaje incluida en el suministro o en un bastidor de montaje de 19”. Especificaciones técnicas – 4 zócalos de 4 mm para entrada digitales – 4 zócalos de 4 mm para salidas digitales con indicador LED – 2 zócalos de 4 mm para entrada analógicas – 1 zócalo de 4 mm para salidas analógicas – 2 zócalos de 4 mm para 24 V – 2 zócalos de 4 mm para 0 V – Conector de 15 polos HD Sub-D – Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 128,3 mm x 12 HP x 27,7 mm Incluido Interfaz con cubierta y fijación a perfiles DIN Nº de artículo 8040895
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==