Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 110 111 Accesorios MPS Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Accesorios MPS 1 2 1 2 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Accesorios MPS 1 Cable de conexión, estaciones C y D Este cable sirve para la conexión y la comunicación entre las estaciones de la generación C y las estaciones de la generación D. Para una comunicación de 1 bit entre 2 estaciones de la generación C se han utilizado el emisor y el receptor de las barreras de luz unidireccional. Con la generación D, la señal se transmite directamente mediante un cable de laboratorio de 4 mm. El cable de conexión establece una comunicación entre las estaciones de la generación C (hasta 2013) y las estaciones de la generación D (a partir de 2014). Especificaciones técnicas – Tensión de funcionamiento 24 V – Conexión eléctrica: conector M8 (3 polos) – Longitud: 1,0 m Nº de artículo 8079890 2 Pies de goma Para el montaje protector y antideslizante de placas perfiladas sobre tableros de cualquier tipo. Juego para una placa (4 piezas). Nº de artículo 158343 1 Receptor IR Junto con el emisor IR, el receptor IR forma un sistema perfecto para permitir una comunicación inalámbrica e invisible de 1 bit. Por ejemplo la comunicación de 1 bit entre 2 estaciones MPS. El emisor/receptor siempre se suministra con soporte y cable de conexión. Nº de artículo 196964 2 Emisor IR Junto con el receptor IR, el emisor IR forma un sistema perfecto para permitir una comunicación inalámbrica e invisible de 1 bit. Por ejemplo la comunicación de 1 bit entre 2 estaciones MPS. El emisor/receptor siempre se suministra con soporte y cable de conexión. Nº de artículo 196963 1 2 1 2 1 Bastidor de montaje A4 MPS El bastidor de montaje A4 amplía la estación MPS con un espacio de recepción para EduTrainer en formato A4 sobre la placa perfilada. Gracias al montaje sobre la placa perfilada, EduTrainer siempre está a la vista. Del mismo modo se encuentran, por ejemplo, el PLC en el chasis rodante y el panel táctil en la zona del bastidor de montaje A4. Especificaciones técnicas – Dimensiones (alto x ancho exterior x profundidad) – 626 x 342 x 84 mm Incluido – Soporte para perfil – 2 perfiles de montaje A4 – Elementos de fijación para el perfil y la placa perfilada Nº de artículo 8033592 2 Perfil de montaje A4 de MPS El perfil de montaje A4 MPS amplía el chasis rodante MPS 700 x 350 con un espacio de montaje en formato A4. Del mismo modo se pueden colgar un PLC o la tabla de montaje en el bastidor receptor A4. Nº de artículo 8033594 Placa de montaje A4 MPS La placa de montaje ofrece alojamiento para los distintos terminales o para componentes adicionales que se pueden montar en el perfil DIN. Hay disponibles dos niveles con una altura de 95 mm aprox. La tabla se puede colocar en cada bastidor de montaje A4 del chasis rodante MPS o en la mesa de laboratorio. También existe la posibilidad de colocar la tabla en el chasis rodante, junto a la placa perfilada o al fondo intermedio del chasis rodante MPS. La tabla está completamente montada. Especificaciones técnicas Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 279 x 314 x 40 mm Incluido – Chapa de montaje – 2 perfiles DIN de 240 mm de largo – Conductos de cable Nº de artículo 8035612 Placa de montaje ranurada MPS Para la fijación del módulo MPS, con el fin de familiarizarse con el puesto de trabajo antes de su integración en una estación MPS. También es posible poner el módulo sobre la placa con seguridad. Especificaciones técnicas Dimensiones (Al. x An.): 297 x 310 mm Incluido – Chapa ranurada – 4 soportes de plástico Nº de artículo 8038504 1 Brida de cable con tejido autoadherente (pack de 10) Elemento de fijación seguro y resistente para el guiado de cables y tubos flexibles en instalaciones electroneumáticas. Especificaciones técnicas – Longitud total= 122,5 mm – Ancho de banda: 20 mm – Anchura de soporte: 30 mm – Longitud de soporte: 34 mm Incluido – 10 bridas – 10 tornillos M4 x 15 – 10 tuercas con cabeza de martillo para la placa de perfil ranurado Nº de artículo 8034300 2 Adaptador para módulo de almacén apilador Adaptador para el montaje del apilador sobre la altura de la cinta transportadora MPS. La plancha flexible de acero inoxidable incluye tornillos de fijación. Nº de artículo 8032173 Plano inclinado 250 El plano inclinado se emplea para la alimentación o clasificación de piezas. Especificaciones técnicas – Longitud: 250 mm – Altura ajustable: 20 ... 117 mm – Tope final alto – Ejemplo de aplicación: estación de clasificación – Incluidos elementos de fijación para el montaje en placa perfilada Nº de artículo 8046639 Mesa de medición MPS Esta mesa de medición es compatible con el módulo giratorio y lineal MPS. La mesa de medición y el sensor analógico se pueden ajustar en altura. El sensor de reflexión directa proporciona tanto una señal de salida analógica como una señal de salida binaria. Esto permite diferentes niveles de práctica. La salida de conmutación binaria puede ajustarse a los criterios de medición mediante una sencilla operación de memorización tipo teach-in. La escuadra de fijación está preparada para la fijación de diferentes sensores. La mesa de medición está completamente montada y es adecuada para tareas de proyectos con otros equipos de manipulación o robots. Especificaciones técnicas – Altura: 665 mm – 1 señal analógica/1 señal digital (teach-in) – Ajustable en altura – Soporte de piezas para pieza angular/redonda: – máximo 40 mm Incluido – Sensor de reflexión directa – Perfil – Cable de conexión – Elementos de fijación para la placa perfilada Nº de artículo 8040204

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==