Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 118 119 Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > EasyPort USB Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > EasyPort USB EasyPort USB Interface para medir, controlar y regular Acerca la simulación al mundo real Conexión de software/simulación con dispositivos de entrenamiento reales/cualquier PLC El principio es simple: la interface USB se conecta al PC. La conexión a la técnica de automatización se realiza a través de racores rápidos estándar (SysLink). De este modo, el PC puede leer y emitir señales de entrada y salida. Para que el EasyPort pueda adaptarse a diferentes situaciones, hemos creado un software para el controlador del dispositivo con representaciones gráficas que permiten establecer conexiones. Datos técnicos – Fuente de alimentación de 24 V a través de bornes atornillados separados o a través de un conector SysLink. – Interface al PC (separación galvánica): USB 2.0, RS 232. A través de un hub USB pueden conectarse hasta 4 módulos. Velocidad de transmisión: 115 kBaud. – Interface analógica: conector SUB D, 15 contactos, resolución 12 bit, 4 entradas analógicas/2 salidas analógicas, frecuencia de exploración: 0,5 kHz. – Interface digital: 16 entradas digitales/16 salidas analógicas en 2 conectores Centronics de 24 contactos cada uno con 8 entradas digitales (24 V), 8 salidas digitales (24 V). Fuente de alimentación de 24 V. Representación de las señales digitales a través de LED. – Display LCD grande, representación de canal, unidad, tendencia y valor medido (4 caracteres). Selección del canal visualizado y de la unidad mediante las teclas. – Controlable mediante ActiveX Control de Labview, C++ o Visual Basic EasyPort USB 19” – Especificaciones técnicas como EasyPort USB – No obstante, para el montaje viene en un sistema de soportes de 19” – Placa frontal: placa de 19” con 36 unidades parciales Control de una gran cantidad de modelos prácticos de procesos Con EasyPort y el software de simulación EasyVeep incluido en el suministro pueden controlarse una gran cantidad de modelos prácticos de procesos con cualquier PLC. Los modelos están documentados y satisfacen las distintas exigencias. Easy Veep es fácil de instalar y ofrece campos de aplicaciones fascinantes. Los temas abarcan, entre otros: – Visualizador digital de siete segmentos – Instalación de alarma – Pasos a nivel – Ascensores – Puertas de garaje – Aparcamientos – Cámaras de esclusa – Instalación clasificadora – Acumuladores de agua caliente – Lavadoras – Aerogeneradores – y mucho más Ejemplos Mediciones PC: Software y simulación Interface: EasyPort USB Dispositivos de entrenamiento reales – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: digital/analógica – Caja de simulación: digital/analógica – MPS PA – TP 210 – TP 610 El EasyPort USB es la interface del PC que registra valores analógicos de medición y señales digitales. Adquisición de los valores medidos a través de: – FluidLab-PA – FluidLab-P – FluidLab-H Controles – EasyVeep – FluidSIM – CIROS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: digital – Cualquier PLC – Caja de simulación: digital – EduTrainer Recomendación: El conjunto básico Codesys con CECC-LK y EasyPort USB incluye todas las informaciones necesarias para la introducción en el tema del control Procesos simulados, representados con: – CIROS – FluidSIM – EasyVeep – FluidSIM (sólo digital) – S7-PLCSIM – CODESYS Soft-SPS – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: digital/analógica – Caja de simulación: digital/analógica – MPS PA – MPS – TP 301 El EasyPort USB es la interface del PC que permite controlar procesos reales o simulaciones en un PC a través de un PLC real. Procesos reales controlados a partir de: – S7-PLCSIM – FluidSIM – CODESYS Regulaciones – FluidLab-PA – FluidLab-P a partir de la versión 2.0 – LabVIEW – C++ – Visual Basic Interface: USB Interface: digital/analógica – Caja de simulación: digital/analógica – MPS PA – TP 210 – TP 610 El EasyPort USB es la interface del PC que regula los tramos de regulación reales. Tamo de regulación regulado a través de: – FluidLab-PA – FluidLab-P a partir de la versión 2.0 Control de una simulación EasyPort USB 548687 Dotación del suministro – EasyPort USB/EasyPort USB 19“ – Cable de conexión de 24 V con conector de 4 mm – Cable USB – Portador de datos: EasyVeep, controlador EasyOPC, hoja de datos, Activ-X Control, ejemplos de control mediante Labview Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), cruzados 167106 Cable de datos E/S, conector SysLink (IEEE 488) y extremos de cable desnudos 167122 Cable de datos I/O, cruzado, con zócalo terminal, 0,3 m 167197 Cable analógico, cruzado, 2 m 533039 Kit de iniciación Codesys con CECC-LK y EasyPort USB 8024001 Unidad de conexión universal, digital (SysLink) 162231 Adaptador de rosca Quick-Fix 549806 Solicite también: Para EasyPort con proceso real y caja de simulación: Para EasyPort con PLC real: Para EasyPort, cableado libre con cualquier PLC: Para EasyPort con EduTrainer: Para EasyPort con proceso real PLC y caja de simulación: EasyPort USB 19“ 8021637
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==