Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 120 121 FluidSIM 6 Design. Simulate. Learn. Con la nueva versión de FluidSIM. Hace más de 20 años que FluidSIM constituye el programa de simulación y diseño de esquemas de circuitos líder en todo el mundo para la neumática, la hidráulica y la electrotécnica. La versión 6 establece ahora un nuevo nivel de individualidad y comodidad para profesores y estudiantes. Diseñar un circuito, crearlo con simulación y aprender para toda la vida. Se lo ponemos fácil: – Con FluidSIM 6 puede estructurar sus clases fácilmente. La nueva versión le permite crear perfiles para visualizar únicamente componentes, funciones y opciones relevantes. La llamamos la modalidad de experto. – El software es fácil de usar para estudiantes y aprendices, ya que los profesores tienen la posibilidad de compartir únicamente bibliotecas seleccionadas. De esta forma, los estudiantes se familiarizan más rápidamente y pueden concentrarse en los ejercicios de su curso. – La nueva versión se acerca mucho más a la industria real: FluidSIM 6 puede usarse en muchas situaciones como sistema de control para los sistemas reales y como sustitución de sistemas reales mediante el EasyPort. Además, es compatible con el estándar industrial OPC UA. – Preparar cursos, hacer ejercicios en casa y realizar simulaciones: aprenda cuando y donde quiera. Con nuestro FluidSIM 6 usar el software en casa será mucho más sencillo. – Además, en la interfaz de usuario optimizada se muestra una nueva barra de herramientas como barra de menú. La creatividad y el trabajo focalizado van de la mano. El diseño libre de los controles es estimulante y aumenta tanto la creatividad como el trabajo metódico. Además, FluidSIM ofrece al profesor una gran cantidad de textos, imágenes y películas para realizar una clase con material multimedia. Entre con sus alumnos, aprendices, personal técnico o estudiantes en el fascinante mundo de la simulación en tiempo real y celebre el éxito del aprendizaje a todos los niveles. Mayor alcance, más comodidad Neumática, hidráulica y electrotécnica: las bibliotecas están disponibles por separado o juntas en el mismo programa. El propio usuario o el perfil asignado determina qué bibliotecas se pueden utilizar. Todas las tecnologías se combinan perfectamente en un esquema de circuito o proyecto. Una herramienta para cualquiera: desde principiantes hasta expertos. Tanto los profesores como los instructores son expertos que controlan gran cantidad de funciones necesarias para preparar las actividades docentes. FluidSIM 6 le ofrece para ello la modalidad de experto. Los estudiantes se concentran desde el principio en los aspectos más importantes. Así pues, FluidSIM 6 ofrece la posibilidad de crear perfiles para que los estudiantes puedan centrarse en lo más importante. Simplemente deberá asignar estos perfiles a los estudiantes para que únicamente vean componentes, opciones y funciones relevantes que usted asigne como experto, por ejemplo, según el curso. Aprenda divirtiéndose con prácticas reales: ahora con OPC UA. La teoría es muy útil, pero las prácticas reales ofrecen la motivación necesaria y el éxito en el aprendizaje. FluidSIM 6 puede utilizarse en muchas situaciones tanto como un control para la instalación real como para sustitución de la instalación real. EasyPort lo hace posible: de manera cómoda, tanto digital como analógica. FluidSIM 6 también es compatible con el estándar industrial OPC UA. Mediante la estructura OPC puede intercambiar datos así como usar FluidSIM como cliente OPC o como servidor. Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > FluidSIM Instalación y uso flexibles Registro en línea, licencia de red y uso desde casa: FluidSIM 6 cubre todas las situaciones. Puede decidir en cualquier momento cómo quiere usar FluidSIM 6, ¡máxima flexibilidad! ¿Quiere usar una parte de sus licencias offline en la red de la escuela y otra en línea? Con FluidSIM 6 puede hacerlo. También puede modificar esta opción a posteriori con el gestor de licencias y el asistente de activación, en cualquier momento. ¿Quiere asignar a sus alumnos licencias para la ‘escuela en casa’ y crear reglas? Con el gestor de licencias puede crear grupos, fácilmente establecer contraseñas y fechas límite y usar otras varias opciones de configuración. Pruebas en tiempo real No importa si se utiliza para la formación profesional o en una empresa de ingeniería: la simulación de controles y procesos se considera un estándar industrial desde hace bastante tiempo, ayuda a prevenir errores y aumenta la eficiencia y la calidad. Los parámetros de todos los componentes son idénticos a los de los paquetes de entrenamiento de Festo Didactic y, además, pueden adaptarse en todas las dimensiones a las características de otros componentes. Ya está disponible la versión 6 Design. Simulate. Learn. Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > FluidSIM GRAFCET en diferentes modos – GrafEdit: creación normalizada de GRAFCET – GrafView: visualización del proceso de control representado como GRAFCET – GrafControl: control del proceso con el GRAFCET, incl. simulación de errores y supervisión del proceso – GrafPLC: control neutral de todos los sistemas de medios y electrotécnicos Velocidad visible El nuevo núcleo de simulación de FluidSIM 6 consigue ciclos de simulación de hasta 10 kHz. Los parámetros de todos los elementos finales de control y actuadores pueden ajustarse con la máxima precisión. FluidSIM 6 registra los resultados de la simulación en ciclos de milisegundos y los suministra en su domicilio como archivo de texto. Los nuevos osciloscopios simulados permiten visualizar frecuencias de hasta 100 kHz. Simulación en alta definición – Procesamiento de señales de hasta 10 kHz – Osciloscopio virtual para frecuencias de hasta 100 kHz – Simulación simultánea de todas las conexiones de un proyecto – Posibilidad de visualizar valores simulados durante el tiempo de ejecución – Manejo de varios conmutadores usando el joystick Incluye material didáctico – Láminas, figuras, animaciones, planos seccionados y secuencias de vídeo – Descripción de los modelos físicomatemáticos de simulación – Programa didáctico para principiantes en FluidSIM – Detalles de todos los componentes pulsando un botón – Presentaciones de muestra terminadas para su curso – Cambio de idioma durante el tiempo de ejecución – Multilingüe (alemán/inglés/ español/francés estándar) Convenient documentation – Project administration, drawing sheets – Individual drawing frames in all sizes – Automatic bills of materials, current path numbering, switching element tables, terminal diagrams, cables, wiring and tubing lists – Freely definable evaluations – Exports in common formats FluidSIM para las tareas domésticas – Nueva ampliación para la administración de usuarios externos por Internet – Administración de los grupos de estudio – Funciones integradas de chat – Sencilla administración por parte del tutor – Las nuevas soluciones de la licencia permiten trabajar con toda la versión desde casa CAD profesional normalizado – Comodidad al dibujar usando líneas de fuga y nuevas funciones de captura – Incorporación sencilla de nuevos símbolos en las conexiones existentes – Marcos de dibujo variables – Escalas y rotaciones continuas – Funciones de dimensionamiento – Cálculos de puntos de intersección a partir de líneas, rectángulos y elipsis – Totalmente normalizado – Todos los símbolos cumplen las normas DIN ISO 1219 y DIN EN 60617 – Identificación del puerto conforme a la nueva identificación del utillaje (BMK) – GRAFCET según las normativas actuales Bibliotecas para nuevas tecnologías – Bibliotecas para los equipos didácticos de neumática, hidráulica, de todos los niveles, incluidas las técnicas de regulación y proporcionales – Accionamientos en la neumática – Técnica de vacío – Sensores en la neumática – Seguridad en sistemas neumáticos – Hidráulica móvil – Electrotécnica y electrónica – Conmutaciones con contactos Requisitos del sistema – Windows 7 o más reciente con .Net Framework 4.8 incluyendo Windows 11 – 32/64 bits (arquitectura x86 o x64 ) – Procesador de doble núcleo (recomendado) – Al menos 2 GB de RAM en sistemas de 32 bits o 4 GB en sistemas de 64 bits (recomendado) Obtenga licencias para FluidSIM 6 para la versión completa de neumática, hidráulica o electrotécnica. Usted elige si quiere usarlo en línea o fuera de línea. En cualquier momento puede cambiar las licencias y el modo de uso (en línea/fuera de línea). Para activar la licencia necesita al menos una conexión a internet. ¿Ya usa la versión 5 de FluidSIM? ¡Contáctenos para aprovechar descuentos especiales! FluidSIM 6 (Versión completa) Neumática 8148657 Hidráulica 8148658 Electrotécnica 8148659 FluidSIM 6 Actualización Neumática 8148812 Hidráulica 8148813 Electrotécnica 8148814 Dongle CodeMeter Nº de artículo 8156609
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==