Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 132 133 Temas de interés y tendencias I4.0 > Redes y seguridad TI Redes y seguridad TI Conjunto de equipos TP 1333 La seguridad TI está desempeñando un papel cada vez más importante para cada vez más profesiones. Por lo tanto, los técnicos de mecatrónica, los técnicos en electrónica industrial y los especialistas TI necesitan una sólida calificación profesional. El equipo didáctico TP 1333 la ofrece en todas las áreas utilizando una amplia gama de escenarios didácticos. El conjunto de equipos TP 1333 contiene componentes para la creación de redes de ejemplo que sirven para enseñar todos los fundamentos esenciales de la seguridad TI: – 2 EduTrainer con alimentación de corriente integrada, así como un router S615 y un switch XC208 – 1 juego de cables Ethernet – 1 software de configuración Festo NetLab Toolkit – 1 archivo de configuración para los ejercicios con un router S615 o un switch XC208 – 1 manual de trabajo en forma impresa y en un dispositivo USB El equipo está diseñado para dos puestos de trabajo. Los módulos individuales se adaptan a las condiciones especiales del aula o del laboratorio. Los módulos pueden colocarse de forma flexible para resolver los ejercicios: en la mesa de trabajo o en un bastidor de montaje A4. Los dos EduTrainer con router Siemens y switch forman el núcleo del conjunto de equipos TP 1333. El software de configuración suministrado Festo NetLab Toolkit (NLTK) permite la configuración de las funciones de red y seguridad. Esto incluye, por ejemplo, el establecimiento de una dirección IP, la eliminación de la memoria de direcciones ARP, la importación y la eliminación de certificados de la jerarquía de NetLab. NLTK necesita derechos de administración una vez al inicio y ofrece las funciones necesarias a los estudiantes. No es necesario introducir la contraseña del administrador durante la lección. El manual de trabajo suministrado incluye ejercicios prácticos detallados, ya que son cada vez más importantes en la industria. Las informaciones teóricas complementan perfectamente los ejercicios. Las configuraciones de software preparadas y las soluciones a modo de ejemplo optimizan el aprendizaje en el laboratorio. Los ejercicios del 1 al 4 son independientes y pueden realizarse en un puesto de trabajo cada uno. Los ejercicios 5 y 6 se realizan juntos en puestos de trabajo adyacentes. El manual de trabajo enseña los siguientes temas importantes para la seguridad de los datos en la industria diaria: – Switching y monitoring – Asignación de direcciones en redes de producción – Routing y función de firewall – Redes de producción separadas por VLAN – Network Address Translation (NAT) – Redes privadas virtuales (VPN) Se necesitan dos PLC y dos PC con sistema operativo Windows 10 para completar los ejercicios. El PLC debe permitir que la dirección IP se establezca externamente, por ejemplo, proyecto con el ajuste “Permitir que la dirección IP se establezca directamente en el equipo” (en inglés “IP address is set directly at the device”). Alternativamente, debería ser posible el control con los ajustes de fábrica. Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos, reciben licencias especiales. Conjunto de equipos TP 1333 con manual de trabajo y software de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 1x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8022731 6x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8041505 Ethernet Switch Scalance XB005 4473300 Temas de interés y tendencias I4.0 > Redes y seguridad TI Accesorios conjunto de equipos TP 1333 Touch panel KTP700 EduTrainer Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. Las conexiones de comunicación para 1x PROFINET y 1x USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. El Switch Ethernet de aplicación universal Scalance XB005 de Siemens ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras lineales. Touch panel KTP400 EduTrainer Compact Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor ER (neumática/ hidráulica). Las conexiones de comunicación para 1x PROFINET y 1x USB son accesibles desde la parte frontal mediante conectores robustos. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. El Switch Ethernet de aplicación universal Scalance XB005 de Siemens ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras lineales. Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact 8041755 Ethernet Switch US5T EduTrainer Dispositivo de entrenamiento para el bastidor receptor A4 o como unidad de sobremesa. El Switch Ethernet US5T de Allen-Bradley de aplicación universal ofrece la posibilidad de montar pequeñas estructuras de red y ofrece una posibilidad de representar la reticulación de paneles de control (HMI) y otros componentes. Ethernet Switch US5T EduTrainer 4994634 Se puede encargar como paquete: Touch panel KTP700 EduTrainer + Ethernet switch XB005 EduTrainer* 1x Touch panel KTP700 EduTrainer + 1x Ethernet switch XB005 EduTrainer* 8062740 6x Touch panel KTP700 EduTrainer + 6x Ethernet switch XB005 EduTrainer* 8062741 Se puede encargar como paquete: Touch panel KTP400 EduTrainer Compact + Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact* 1x Touch panel KTP400 EduTrainer Compact + 1x Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x Touch panel KTP400 EduTrainer Compact + 6x Ethernet switch XB005 EduTrainer Compact* 8022735 * Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==