Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 130 131 Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > MES4 MES4 Para CP Lab y CP Factory MES4 MES4 es un sistema Manufacturing Execution System (MES) didáctico con una nueva arquitectura para las plataformas de aprendizaje de Industria 4.0. En MES4, los pedidos pueden comenzar y finalizar en cada estación. El banco de datos es abierto, y pueden escribirse y leerse programas externos a través de comandos SQL (p. ej. entrada de pedidos del sistema ERP). Las instrucciones operativas para puestos de trabajo manuales pueden crearse y adaptarse en todo momento. Los controles individuales se comunican con MES4 a través de TCP/IP. Contenidos didácticos – Definición y procesamiento de procesos de pedidos y planos del proceso – Lectura de pedidos y actualización de estado – Clasificación de posiciones de pedido – Escritura de la asignación del portaobjetos al pedido – Creación del archivo maestro de artículos, representación gráfica de las piezas incluida – Instalación de máquinas, costes y consumo de energía incluidos MES4 CP Lab, licencia simple, PC incluido D15005 MES4 CP Factory, licencia simple, PC incluido D15002 MES4 Actualización de CP Lab en CP Factory, licencia simple sin PC* D15006 MES4 licencia adicional, licencia simple, sin PC** D15007 * D15006 sólo está disponible si el D15005 está presente ** D15007 sólo se ofrece en combinación con D15005 o D15002 MES4 dispone adicionalmente de interfaces de usuario basadas en navegador. De este modo, los usuarios pueden trabajar simultáneamente en el sistema utilizando diferentes equipos, como tabletas. La interfaz de usuario permite, entre otras cosas, hacer un seguimiento de los pasos de trabajo y ocupar posiciones de almacenamiento. Todas las informaciones de estado se actualizan automáticamente en el navegador. Incluido en el suministro – Software MES4 – Unidad USB de licencia – PC con pantalla TFT – Creación de datos de almacenamiento y reserva de material – Creación y gestión de datos del cliente – Definición de las configuraciones del equipo mediante iconos – Routing automático conforme al plan de trabajo y a las capacidades de la máquina – Generación de informes OEE, PLC y fallos, representación gráfica incluidas Temas de interés y tendencias I4.0 > La fábrica digital > SAP4School IUS SAP4School IUS De ERP hasta la fábrica de aprendizaje Formación interdisciplinaria: técnica y economía Las empresas modernas utilizan sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) para la planificación digital y la implementación de sus tareas empresariales. Los sistemas MES (Manufacturing Execution System) tienden puentes para la automatización y la producción. Esta solución completa permite la formación integral de técnicos y comerciantes en toda la cadena de valor, desde el pedido hasta el suministro. Con su paquete de software SAP ERP empresarial, SAP proporciona uno de los sistemas ERP líderes del mercado. Así, la formación en SAP ERP proporciona conocimientos que garantizan un valioso y considerable aumento de la cualificación de empresas y estudiantes. Con SAP4School IUS se ha desarrollado un programa didáctico que permite un aprendizaje práctico de SAP ERP como software de empresa integrado (IUS) utilizando la empresa modelo “Global Bike Inc.”. Además de la cualificación técnica, fomenta un enfoque interdisciplinario y el trabajo en equipos mixtos comerciales e industriales. Proporcionamos la conexión de SAP4School IUS a nuestro entorno de aprendizaje en la automatización de fábricas. De este modo, los procesos no terminan virtualmente con pedidos, sino que se transfieren a pedidos de producción reales en el sistema didáctico Manufacturing Execution System MES4. Esto, a su vez, dirige la producción a una CP Factory real o una simulación de fábrica con CIROS. La cadena de valor puede así reproducirse por completo y, en el caso de la simulación de fábrica, incluso sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Esta conexión está integrada en el concepto didáctico de SAP4School como modelo D5 del Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) con material para la enseñanza práctica. A modo de fábrica modelo para el programa de formación SAP4School IUS se pueden utilizar, o bien sistemas reales como CP Lab y CP Factory, o bien simulaciones en CIROS. En ambos casos, la fábrica modelo se controla con MES4. MES4 se comunica con el mandante SAP del centro educativo. Este está alojado en SAP University Competence Center (UCC), en Magdeburg. Para la comunicación, en el lado del MES es necesario contar con la interfaz SAP, mientras que en el lado de la nube es necesario contar con una interfaz MES que también esté alojada en UCC y que esté incluida en el paquete con una duración de 5 años. Para el programa de formación SAP4School UIS se necesita un mandante SAP ERP mediante SAP4School IUS o SAP University Alliances. Para SAP4School IUS ofrecemos una solución integral.Se pueden seleccionar dos paquetes de licencias diferentes. Paquete 1: Fábrica virtual (1 licencia) para SAP Global Bike, compuesta por: – 1x CIROS Player con los modelos de fábrica CP para la simulación de fábricas – 1x licencia MES4 – 1x interfaz SAP para MES4 – 1x interfaz para mandantes SAP en el prestador de servicios de alojamiento UCC, con una duración de 5 años Paquete 2: Fábrica virtual (16 licencias) para SAP Global Bike, compuesta por: – 16x CIROS Player con los modelos de fábrica CP para la simulación de fábricas – 16x licencia MES4 – 16x interfaz SAP para MES4 – 1x interfaz para mandantes SAP en el prestador de servicios de alojamiento UCC, con una duración de 5 años Con el paquete 2, hasta 16 estudiantes pueden simular al mismo tiempo sus fábricas virtuales individuales. Los datos del pedido se sincronizan con los mandantes SAP de la escuela, de modo que cada estudiante puede realizar el mantenimiento de sus datos del pedido. Real o virtual Todos los modelos de fábrica virtuales también están disponibles como sistemas I4.0 reales CP Lab/ CP Factory. Para obtener asesoramiento, ponerse en contacto con nosotros.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==