Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 166 167 Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente Tecnología de control industrial > EduTrainer Universal variante preferente EduTrainer Universal variantes preferentes de laboratorio SIMATIC S7-1500 EduTrainer Universal variantes preferentes MPS SIMATIC S7-1500 1 2 1 2 3 La mejor ventaja en potencia y eficiencia La gama de controladores SIMATIC S7-1500 es la nueva generación de controladores en el portal TIA Portal y un hito en automatización. Garantiza un alto rendimiento y una gran facilidad de uso para aplicaciones de nivel medio y avanzado en la automatización de máquinas y dispositivos. EduTrainer Universal con: CPU S7-1512C-1PN – Memoria de trabajo: 250 kB para programas y 1 MB para datos – Tarjeta de memoria incluida – Interfaz: PROFINET IRT con 2 Port Switch Entradas/salidas: – 32 entradas digitales (24 V CC) – 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) – 5 entradas analógicas, 4x U/I, 1x R/RTD, resolución de 16 bits – 2 salidas analógicas, 2x U/I, resolución de 16 bits CPU S7-1516-3PN/DP – Memoria de trabajo: 1 MB para programas y 5 MB para datos – Tarjeta de memoria incluida – Interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch – Interfaz 2: Ethernet – Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento de bits de 10 ns Entradas/salidas: – 32 entradas digitales (24 V CC) – 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) – 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/ TC, resolución de 16 bits – 4 salidas analógicas, 4x U/I, resolución de 16 bits CPU S7-1516F-3PN/DP – Memoria de trabajo: 1,5 MB para programas y 5 MB para datos – Tarjeta de memoria incluida – Interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch – Interfaz 2: Ethernet – Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento de bits de 10 ns Entradas/salidas: – 32 entradas digitales (24 V CC) – 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) – 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/ TC, resolución de 16 bits – 4 salidas analógicas, 4x U/I, resolución de 16 bits El sistema de montaje – EduTrainer Universal, tamaño 1 (An. x Al.) 305 mm x 297 mm – Se puede enganchar en un bastidor de montaje A4 – Se puede instalar sobre una mesa o en una estación MPS – Sistema de soporte de chapa de acero con pintura de polvo estable – Unidad de alimentación integrada de corriente continua 110/230 V CC 24 V, 4 A – Módulo de 19” 16IN (12 TE), 16 entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm y 16 interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Módulo de 19” 16OUT (12 TE), 16 salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de 19 pulgadas 4 entradas analógicas/2 salidas analógicas (12 TE), procesamiento analógico con 4 entradas analógicas en zócalo de seguridad de 4 mm conmutable a simulación mediante potenciómetro y 2 salidas analógicas en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de 19” 24 V/0 V (9 TE), zócalos de seguridad de 8x 4 mm, rojo para distribución 24 V, zócalos de seguridad de 8x 4 mm, azul para distribución 0 V – Placa de conector del sistema SysLink 19 pulgadas con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales. 1 S7-1512C-1PN 8065595 2 S7-1516-3PN/DP 8042524 3 S7-1516F-3PN/DP 8034574 Notas Los números de pedido 8065595, 8042524 y 8034574 están basados en paquetes para instructor Siemens SCE y cuentan con un EduTrainer cada uno incluidos el cable de programación (cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 TIA-Portal. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Otros recomendados: Cable analógico, cruzado, 2 m 533039 La mejor ventaja en potencia y eficiencia La gama de controladores SIMATIC S7-1500 es la nueva generación de controladores en el portal TIA Portal y un hito en automatización. Garantiza un alto rendimiento y una gran facilidad de uso para aplicaciones de nivel medio y avanzado en la automatización de máquinas y dispositivos. EduTrainer Universal con: CPU S7-1512C-1PN (MPS) – Memoria de trabajo: 250 kB para programas y 1 MB para datos – Tarjeta de memoria incluida – Interfaz: PROFINET IRT con 2 Port Switch Entradas/salidas: – 32 entradas digitales (24 V CC) – 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) – 5 entradas analógicas, 4x U/I, 1x R/RTD, resolución de 16 bits – 2 salidas analógicas, 2x U/I resolución de 16 bits CPU S7-1516-3PN/DP (MPS) – Memoria de trabajo: 1 MB para programas y 5 MB para datos – Tarjeta de memoria incluida – Interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch – Interfaz 2: Ethernet – Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento de bits de 10 ns Entradas/salidas: – 32 entradas digitales (24 V CC) – 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) – 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/ TC, resolución de 16 bits – 4 salidas analógicas, 4x U/I, resolución de 16 bits El sistema de montaje – EduTrainer Universal, tamaño 1 (An. x Al.) 305 mm x 297 mm – Se puede colocar sobre la mesa o en una estación MPS – Sistema de soporte de plancha de acero, estable y con recubrimiento en polvo – Unidad de alimentación integrada CA 110/230 V/CC 24 V, 4 A – Placa de conector del sistema SysLink 19 pulgadas con 2 racores rápidos SysLink para estación MPS y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y 1 racor rápido Sub-D de 15 polos con 4 entradas y 2 salidas analógicas; puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas digitales. 1 S7-1512C-1PN (MPS) 8065452 2 S7-1516-3PN/DP (MPS) 8065594 Notas Los números de pedido 8065452 y 8065594 están basados en paquetes para instructor Siemens SCE y cuentan con un EduTrainer cada uno incluidos el cable de programación (cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 TIA-Portal. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Otros recomendados: Cable analógico, cruzado, 2 m 533039 Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales. Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==