→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 168 169 Industrial control technology > EduTrainer Compact variante preferente EduTrainer Compact variante preferente SIMATIC S7-1500 El minicontrolador modular de Siemens Para soluciones en técnicas de automatización autónomas discretas de los campos de prestaciones siguientes. La familia de controladores SIMATIC S7-1200 posee un sistema de ingeniería integrado: SIMATIC STEP 7 Basic para controladores y paneles HMI. EduTrainer Universal con CPU S7-1215C (Nº de art. 8096453) – Entradas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm e interruptores/pulsadores para la simulación de señal – Distribución de tensión con 8x 24 V/0 V en zócalos de seguridad de 4 mm – Salidas digitales en zócalos de seguridad de 4 mm – Entradas digitales en zócalo de seguridad de 4 mm conmutable a simulación mediante potenciómetro – Salida analógica en zócalos de seguridad de 4 mm – Módulo de simulación con 2 conectores SysLink, con entradas y salidas digitales y conector Sub-D de 15 polos con entradas y salidas analógicas; conector de seguridad de 4 mm para puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para las salidas digitales. El controlador se puede conectar a estaciones, paneles de control, aplicaciones y, con la itnerfaz de PC externa EasyPort, a pantallas en el PC. – 125 kB de memoria de trabajo, 4 MB de memoria de carga – Interfaz: PROFINET (2x RJ45) – 14 entradas digitales (24 V CC) – 10 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) – 2 entradas analógicas (0 ... 10 V CC) – 1 salida analógica (± 10 V CC, 0 ... 20 mA) EduTrainer Universal variante preferentes de laboratorio SIMATIC S7-1200 EduTrainer Universal con CPU S7-1215C (Nº de art. 8096454) – Módulo de simulación con 2 conectores SysLink, con entradas y salidas digitales y conector Sub-D de 15 polos con entradas y salidas analógicas; conector de seguridad de 4 mm para puente de parada de emergencia para conexión de un circuito de seguridad para las salidas digitales. El controlador se puede conectar a estaciones, paneles de control, aplicaciones y, con la itnerfaz de PC externa EasyPort, a pantallas en el PC. – 125 kB de memoria de trabajo, 4 MB de memoria de carga – Interfaz: PROFINET (2x RJ45) – 14 entradas digitales (24 V CC) – 10 salidas digitales (24 V CC, 500 mA) – 2 entradas analógicas (0 ... 10 V CC) – 1 salida analógica (± 10 V CC, 0 ... 20 mA) El sistema de montaje – EduTrainer Universal – Dimensiones (An x Al): aprox. 305 x 297 mm – Sistema de soporte de plancha de acero, estable y de superficie rugosa – Unidad integrada de alimentación CA 110/230 V, CC 24 V, 4 A – El soporte permanece fijo sobre la mesa o en una estación MPS y se puede integrar en un bastidor de montaje A4 simplemente desmontando los pies niveladores y maniobrando fácilmente las manijas, o colocarlo en posición inclinada en la mesa – Las unidades se entregan montadas y listas para su utilización Requisitos del sistema – Windows 10 (64 bits) Home & Professional & Enterprise 1909, 2004, 20H2/IoT Enterprise 2016 LTSB/2019 LTSC 2 1 6x S7-1215C-TP (RK1/DIO-A-24/0V-SL) 8096453 2 6x S7-1215C-TP (RK1/SL) 8096454 Notas Los números de pedido 8096453 y 8096454 están basados en paquetes para instructor Siemens SCE y cuentan con seis EduTrainer cada uno, incluidos el cable de programación (cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 Basic. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad. Accesorios recomendados: Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m 34031 Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m 571817 Cable de potencia 90° → Página 195 Otros recomendados: Cable analógico, cruzado, 2 m 533039 1 Tecnología de control industrial > EduTrainer Compact variante preferente El sistema de montaje – EduTrainer Compact para bastidor de montaje ER, tamaño 2 (An. x Al. x L) aprox. 364 mm x aprox. 170 mm x aprox. 80 mm – Módulos de 19” con conectores de seguridad de 4 mm, conector del sistema SysLink o 24 V/0 V – Apropiado para el bastidor de montaje ER o para uso sobre la mesa del laboratorio – Cuerpo de material ligero de fundición inyectada – Las unidades se entregan montadas y listas para su utilización – Otras configuraciones posibles mediante el configurador online La mejor ventaja en potencia y eficiencia La gama de controladores SIMATIC S7-1500 es la nueva generación de controladores en el portal TIA Portal y un hito en automatización. Garantiza un alto rendimiento y una gran facilidad de uso para aplicaciones de nivel medio y avanzado en la automatización de máquinas y dispositivos. EduTrainer Compact con: CPU 1512SP F-1 PN – Memoria de trabajo: 300 kB para programas y 1 MB para datos – Interfaz: PROFINET IRT con 3 Port Switch – Tarjeta de memoria incluida – Cable Ethernet incluido – Software de programación incluido Entradas/salidas: – 16 entradas digitales (24 V CC) – 8 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A) 1512SP F-1 PN 8065601 Notas El número de pedido 8065601 está basado en un paquete para instructor Siemens SCE y cuenta con un EduTrainer incluidos el cable de programación (cable Ethernet) y el software de programación Step 7/Portal TIA. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad. Accesorios recomendados: Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Cable Ethernet → Página 194 Lote de 6 unidades Lote de 6 unidades Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales. Los centros de formación profesional y los centros de trabajo que colaboran con éstos tienen licencias especiales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==