De la mano de los robots Robótica colaborativa Abrir nuevos campos de aplicación allí donde la robótica clásica no puede ir más lejos: ese es el caldo de cultivo de la robótica colaborativa. Desde hace décadas, la robótica industrial se ha ido abriendo paso en las aplicaciones 4D. Así, las tareas sucias, monótonas, peligrosas y antieconómicas cada vez tienen que ser menos realizadas por humanos. Las células robóticas son implementadas por una industria de integradores de sistemas que se encargan de la planificación detallada, la realización y el mantenimiento con un alto conocimiento de la aplicación y la interfaz. La robótica colaborativa pone dos nuevos acentos en este punto. Por un lado, los requisitos para un funcionamiento seguro deben reducirse mediante un hardware orientado al control de la fuerza y la tecnología de sensores, y por otro lado, los nuevos conceptos de programación permiten reducir drásticamente los conocimientos especializados para un funcionamiento satisfactorio con pequeños ajustes por cuenta propia. Esto también debería permitir la colaboración directa entre humanos y robots. Con la explosión de la potencia de cálculo y la disponibilidad generalizada de soluciones procedentes del campo de la inteligencia artificial, las interacciones altamente dinámicas deberían poder funcionar de forma fiable. Aunque en la práctica rara vez es posible cumplir todas las expectativas planteadas a la vez, el crecimiento superior a la media subraya la relevancia de la robótica colaborativa. Así, este ámbito tecnológico está impulsando la robótica en su conjunto hacia su siguiente etapa evolutiva a través de los conceptos y la eficacia de los medios. Como parte de nuestras fábricas de aprendizaje, Festo integra enfoques con la robótica colaborativa, lo que permite a los alumnos comprometerse con los requisitos y las oportunidades en torno al tema. Encuentre nuestras soluciones de aprendizaje con robótica colaborativa en la sección de productos en → Página 11, 49, y 157 M26 M27 → www.festo-didactic.com Automatización de fábricas | Soluciones de aprendizaje para la educación y la formación Revista > Temas de interés y tendencias I4.0 > Robótica colaborativa Revista > Temas de interés y tendencias I4.0 > Robótica colaborativa
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==