Automatización de fábricas

Procesos de producción flexibles Robótica móvil Los lotes pequeños aumentan la competitividad de las líneas de producción. Al menos esa es la teoría. Porque incluso con piezas de trabajo rastreables individualmente, las líneas de producción siguen siendo rígidas y dejan que se evaporen las ventajas competitivas de la producción flexible. Sólo los flujos de materiales flexibles con programas de trabajo adaptables y un control de capacidad flexible pueden aprovechar este potencial. Para permitir la fabricación en islas de producción, debe ser posible redirigir de forma flexible los flujos de materiales sin que las secuencias de producción y sus tiempos de rendimiento dejen de ser fiables. Para hacer frente a este reto, es imprescindible conocer a fondo la robótica móvil. Los puntos fuertes y débiles de los AGV frente a los AMR, por ejemplo: Mientras que los vehículos de guiado automático (AGV) establecidos obtienen una alta puntuación en cuanto a robustez y rendimiento, los sistemas de robótica móvil autónoma (AMR) dominan la planificación dinámica de rutas, lo que hace que su uso sea más flexible. Ya sea trabajando codo con codo o planificando, es importante que los alumnos interioricen las funcionalidades y limitaciones de los sistemas robóticos móviles para lograr una producción flexible. Encuentre nuestras soluciones de aprendizaje para la robótica móvil en la sección de productos que comienza en → Página 150 M28 M29 → www.festo-didactic.com Automatización de fábricas | Soluciones de aprendizaje para la educación y la formación Revista > Temas de interés y tendencias I4.0 > Robótica móvil Revista > Temas de interés y tendencias I4.0 > Robótica móvil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==