→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 194 195 IndTecnología de control industrial > Accesorios y componentes opcionales Tecnología de control industrial > Accesorios y componentes opcionales Accesorios y componentes opcionales 10 1 2 11 3 6 5 8 4 7 9 1 3 2 CEE 7/VII NEMA 5-15 BS 1363 AS 3112 SEV 1011 SANS 164-1 1 Fuente de alimentación para bastidor de montaje ER – Tensión de entrada: 85 ... 265 V CA (47 ... 63 Hz) – Tensión de salida: 24 V CC, a prueba de cortocircuitos – Corriente de salida: máx. 4 A – Dimensiones: 170 x 240 x 92 mm Sin cable de potencia Nº de artículo 8049382 Conector conforme a CEE 7/VII para DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Nº de artículo 159396 Conector conforme a NEMA 5-15 para US, CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Nº de artículo 162411 Conector conforme a BS 1363 para GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Nº de artículo 162412 Conector conforme a AS 3112 para AU, NZ, CN, AR Nº de artículo 162413 Conector conforme a SEV 1011 para CH Nº de artículo 162414 Conector conforme a SANS 164-1 para ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Nº de artículo 162415 2 Cable de potencia 90° En un extremo dispone de un conector de red IEC de 90° y en el otro de un conector específico del país. Variante preferente para EduTrainer Universal. Conector conforme a CEE 7/VII para DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Nº de artículo 549860 Conector conforme a NEMA 5-15 para US, CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Nº de artículo 549861 Conector conforme a BS 1363 para GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Nº de artículo 549862 Conector conforme a AS 3112 para AU, NZ, CN, AR Nº de artículo 549863 Conector conforme a SEV 1011 para CH Nº de artículo 549864 Conector conforme a SANS 164-1 para ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Nº de artículo 549865 3 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm – Conectores con vaina protectora rígida y conector axial tipo zócalo – Sección de cable: 1 mm² – 1000 V CAT II – Carga admisible: 16 A Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 50 mm rojo 8092626 azul 8092627 negro 8092628 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 300 mm rojo 8092630 azul 8092631 negro 8092632 verde-amarillo 8092638 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 500 mm rojo 8092639 azul 8092640 negro 8092641 verde-amarillo 8092647 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 1000 mm rojo 8092648 azul 8092649 negro 8092650 verde-amarillo 8092656 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 1500 mm rojo 8092657 azul 8092658 negro 8092659 verde-amarillo 8092665 1 Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488) Para conexión de interfaces SisLink, por ejemplo un PLC EduTrainer, con la unidad de conexión universal, digital (Núm. art. 162231). 2,5 m 34031 2 Cable de datos E/S con un conector SysLink según IEEE 488 y extremos de cable desnudos Para la conexión del EasyPort a los terminales de E/S de un PLC. 2,5 m 167122 3 Cable de datos E/S, cruzado, con clavija y conector Conecta el EduTrainer Universal a una estación MPS con EasyPort, Núm. art. 548687. Cable adaptador para la conexión: cualquier PLC con cable de datos E/S abierto, núm. art. 167122 y unidad de conexión universal núm. art. 162231. 0,3 m 167197 4 Cable de datos RS232 para PC Por ejemplo, para conectar el EasyPort con el puerto RS232 de un PC. Zócalo – Zócalo, 1,5 m 160786 Clavija – Zócalo, 1,5 m 162305 5 Cable analógico, paralelo EasyPort/PLC con proceso real y/o caja de simulación. 2 m 529141 6 Cable analógico, cruzado EasyPort con PLC real y/o caja de simulación. 2 m 533039 7/8 Cable PROFIBUS Conexión entre dos estaciones PROFIBUS. 8 0,5 m 533035 9 2,0 m 533036 9 Cable Ethernet RJ45, CAT5 0.5 m 8062902 1 m 8062903 1.5 m 8062904 2 m 567280 10 Cable de laboratorio de seguridad de 3 m Para la conexión de un EduTrainer Universal sin unidad de alimentación a una unidad de alimentación externa de 24 V CC. 3 m de largo, 3x 4 mm clavija de seguridad (azul, rojo, verde/amarillo). Nº de artículo 571817 11 Adaptador enchufable, eléctrico Adaptador para insertar cables con clavijas de seguridad en zócalos con protección ante descargas. En este caso, no se cumple con DIN EN 61010 (IEC 1010). Juego de 10 adaptadores. Nº de artículo 185692 Cable de conexión para electroválvulas con conector central M8 Cable de conexión (conector de 4 polos) para la conexión de electroválvulas con conector central M8. – Longitud del cable: 2,5 m con extremos libres – Longitud del cable: 1 m con clavijas de seguridad de 4 mm y numeración de bobina magnética 2,5 m con extremos libres Nº de artículo 158962 1 m con clavijas de seguridad Nº de artículo 540703
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==