Automatización de fábricas

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 192 193 Tecnología de control industrial > Accesorios y componentes opcionales Tecnología de control industrial > Accesorios y componentes opcionales Accesorios y componentes opcionales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 6 3 Pies de goma Para el montaje protector y antideslizante de placas perfiladas sobre tableros de cualquier tipo. Juego para una placa (4 piezas). Nº de artículo 158343 4 Juego adaptador enchufable El juego adaptador enchufable puede utilizarse para montar directamente unidades ER en el tablero azul perforado o en la placa perfilada de aluminio. Se necesita un juego para montar una unidad. Nº de artículo 541122 5 Placa de montaje ER La placa de montaje ER puede instalarse en cualquier bastidor de montaje A4. Una abertura permite la instalaciòn de 2 unidades ER grandes o 4 pequeñas de Festo Didactic (alto x ancho). 297 x 500 mm 536200 6 Escuadra de fijación-SET Esta escuadra de fijación-SET permite fijar opcionalmente un EduTrainer Compact, situado en una placa perfilada colocada vertical u horizontalmente, con el sistema de montaje Quick-Fix. Además, ofrece la posibilidad de utilizar un EduTrainer Compact en una posición inclinada estable sobre una mesa. Incluye las instrucciones para el montaje y todos los componentes necesarios para el montaje. Référence 8082962 1 Placa perfilada de aluminio La placa perfilada en aluminio anodizado forma la base de todos los equipos de formación de Festo Didactic. Todos los componentes de fijan de forma segura en las ranuras de la placa perfilada. Hay ranuras en cada laso y, si es necesario, pueden montarse componentes en ambos lados. Las ranuras son compatibles con el sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de retícula: 50 mm. Para instalación sobre mesas, recomendamos usar los correspondientes pies de goma (Nº de artículo 158343). Tamaños 350 x 1100 mm y 350 x 250 mm suministradas sin tapetas laterales (alto x ancho). 350 x 250 mm 159333 350 x 1100 mm 162360 700 x 350 mm 162386 700 x 350 mm* 170395 700 x 550 mm 159409 700 x 700 mm 159410 700 x 1100 mm 159411 * con paso de cables 2 Placa de montaje ranurada Todos los componentes con juego de fijación Quick-Fix se pueden fijar en las placas de montaje ranuradas. Las placas de montaje ranuradas con amortiguadores elásticos se pueden utilizar sobre un tablero de mesa. El art. nº 159331 también se puede insertar en un bastidor de montaje A4 convencional. La placa de montaje ranurada no es adecuada para usar con actuadores. 694 x 297 mm 159331 700 x 550 mm 544246 (dimensiones exteriores alto x ancho) 1 Caja de simulación, digital La caja de simulación permite visualizar las señales de entrada y salida de una estación MPS o un PLC. Son posibles dos tipos de aplicación: – Simulación de entradas para verificación de un programa de PLC: Usar un cable de datos de E/S (SysLink) (Nº de art. 034031). – Activación de salidas (con alimentación aparte de 24 V) para hacer funcionar la estación MPS. El cable (núm. art. 167106, 2,5 m) necesario para este fin está incluido en el sumninistro. La caja de simulación contiene un zócalo SysLink. Nº de artículo 170643 2 Caja de simulación, digital/ analógica La caja de simulación digital/ analógica permite la simulación y visualización de señales analógicas (0 ... 10 V). La caja de simulación se suministra sin cables de conexión. Para una aplicación flexible se recomiendan los siguientes cables de conexión: – Cable datos de E/S, paralelo: Núm. art. 034031, p. ej. Caja de simulación con PLC EduTrainer o EasyPort – Cable analógico, paralelo: Núm. art. 529141, p. ej. Caja de simulación con EasyPort – Cable analógico, cruzado: Núm. art. 533039, p. ej. Caja de simulación con terminal MPS analógico – Cable de datos de E/S, cruzado: Núm. art. 167197 Nº de artículo 526863 3 Unidad de conexión, analógica – Margen de tensión permisible: 22 ... 27 V CC – Referencia: GND – 4 entradas de tensión analógicas: Margen: -10 V ... +10 V (max. 30 V), resistencia de entrada: 200 kΩ – 4 entradas de corriente analógicas: Margen: 0 ... 20 mA (máx. –4 ... +24 mA), tensión de entrada: max. ±30 V – 2 salidas analógicas: Tensión: –10 ... +10 V, a prueba de cortocircuitos, máx. ±30 V, protegidas por fusible, corriente: máx. 20 mA Utilizando un cable analógico (Núm art. 529141), la unidad también puede utilizarse como unidad de conexión analógica para el PLC EduTrainer o EasyPort USB. Nº de artículo 567232 4 Unidad de conexión universal, digital (SysLink) La unidad de conexión universal conecta todas las conectores de seguridad de 4 mm con el conector de 24 pines según IEEE 488 (SysLink). Con ello se convierte en una unidad de interface universal entre la tecnología de conexión de 4 mm y los dispositivos equipados con conectores SysLink según IEEE 488: – Conexión a un terminal de E/S de una estación MPS a través de un cable de E/S con conectores SysLink en ambos extremos, Núm. art. 034031 – Acoplamiento de E/S a través de conectores de laboratorio de 4 mm de un PLC utilizando un cable abierto de E/S (conector IEEE 488 – hilos desnudos) Núm. art. 167122 – Simple conexión de actuadores y sensores a través de conectores de laboratorio de 4 mm con unidad de interface EasyPort para FluidSIM Entradas: 3 zócalos de seguridad, cada uno para 8 sensores de tres hilos Salidas: 2 zócalos de seguridad, cada uno para 8 actuadores Conexiones: calos de seguridad de 4 mm para 24 V CC, conector SysLink (IEEE 488) Indicador de estado de E/S: A través de LED Nº de artículo 162231 5 Tester para sensores El tester para sensores agiliza la puesta a punto de sistemas con sensores y detectores de proximidad integrados. Puede utilizarse para: – Verificación rápida y simple de contactos – Ajuste fino rápido – Detección inequívoca de salidas de interruptores Nº de artículo. 158481 6 Network Interface BNI IOL con 8 entradas/salidas programables Se emplea como módulo descentralizado para conectar sensores binarios estándar y activar actuadores. Un IO Link Device se comunica con el módulo master IO Link de nivel superior mediante protocolo IO Link. Référence 8024926 7 Network Interface BNI IOL con 16 entradas/salidas programables Se emplea como módulo descentralizado para conectar sensores binarios estándar y activar actuadores. Un IO Link Device se comunica con el módulo master IO Link de nivel superior mediante protocolo IO Link. Nº de artículo 8024927

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==