Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 200 201 Fundamentos de la automatización de fábricas > Sensores > Equipos 1 2 3 4 6 7 10 13 14 12 8 9 11 Fundamentos de la automatización de fábricas > Sensores > Equipos Sensores para el reconocimiento de objetos Equipo TP 1311 Finalidad de la técnica de la automatización Con el conjunto de equipos TP 1311 se trata en profundidad el tema de los sensores para el reconocimiento de objetos. Son de destacar los contenidos acerca de la estructura, del funcionamiento, de los campos de aplicaciones y de la selección de un sensor en función de las condiciones de la aplicación. La marca de distinción Los fundamentos de la tecnología de sensores para el reconocimiento de objetos se explica de manera realista. Por medio de ejemplos se mostrarán los principios generales de funcionamiento de los diferentes sensores y se profundizará sobre todo en la selección correcta del sensor y de su conexión, en cómo ajustarlo correctamente y en cómo comprobar su funcionamiento. El TP 1311 permite explicar con detalle los principios básicos de los sensores para el reconocimiento de objetos. Contenido didáctico – Estructura, funcionamiento y valores característicos de los sensores utilizados – Principios básicos de las técnicas de conexión y de circuitos – Influencia de la forma, el material, la superficie y el color del objeto sobre el comportamiento de conmutación de los sensores – Conceptos que describen los valores característicos y el comportamiento de funcionamiento – Estructura de las conexiones lógicas – Selección de los sensores apropiados teniendo en cuenta las exigencias En el conjunto se incluyen sensores con señal de salida analógica y binaria con énfasis especial en las señales binarias de salida. Estos sensores se denominan detectores de proximidad. En el conjunto se incluyen los tipos siguientes: – Detectores de proximidad magnéticos – Sensores de proximidad inductivos – Detectores de proximidad ópticos – Detectores de proximidad capacitivos – Detectores inductivos (analógicos) Conjunto de equipos completo TP 1311 8150804 Los componentes más importantes en conjunto: 1 1x Detector de proximidad, magnetorresistivo 566199 2 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12 548643 3 1x Sensor de proximidad, inductivo, M18 548645 4 1x Sensor de analógico, inductivo, M12 548644 5 1x Barrera fotoeléctrica, emisor y receptor 8147646 6 1x Unidad de fibra óptica 8147649 7 1x Fibra óptica 8147650 8 1x Sensor de barrera de reflexión 8147647 9 1x Reflector (espejo triple), 20 mm 8147645 10 1x Sensor de reflexión con supresión de fondo 8147648 11 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12 548651 12 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica 162244 13 1x Unidad del carro 572740 14 1x Juego de objetos de prueba 549830 Accesorios recomendados: Placa perfilada de aluminio → Página 192 Placa de montaje ranurada → Página 192 Fuente de alimentación de sobremesa → Página 147 Fuente de alimentación para bastidor de montaje → Página 195 Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm → Página 195 Solicite también: Manual de trabajo Quince proyectos orientados a la industria, apropiados para el conjunto de equipos TP 1311, con sus correspondientes planteamiento, condiciones límite y tarea del proyecto, sirven para estudiar el tema especializado en sensores para la detección de objetos. Son de destacar los temas acerca de la estructura, del funcionamiento y de la influencia de las características del material sobre el comportamiento, las aplicaciones prácticas y la selección de un sensor en función de las condiciones de aplicación. Estos contenidos se aprenden mediante el trabajo con detectores de proximidad magnéticos, inductivos, ópticos y capacitivos. El manual de trabajo incluye: – Soluciones modelo – Indicaciones didácticas – Soporte de datos – Hojas de trabajo para los alumnos Material complementario – Curso virtuales Técnica de sensores 2: Sensores para el reconocimiento de objetos – Manual de estudio Sensores de proximidad Licencia de campus (→ Página 276): de 8158730 en 8163545 es 8163546 fr 8163547 Manual de trabajo TP 1311 Festo Didactic 8163546 es Sensores para la detección de objetos 24V 0V 1 3 4 24V 0V Q1 B P 10 -30 30 20 -20 10 40 30 20 mm 40 50 mm -40 -50 S 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==