Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 202 203 Sensores inteligentes Conjunto de equipos TP 1312 Fundamentos de la automatización de fábricas > Sensores > Equipos Fundamentos de la automatización de fábricas > Sensores > Equipos 1 4 2 3 5 6 Fabricación inteligente En el entorno de fabricación actual, complejo y cada vez más conectado a la red, la información actualizada de los procesos en el momento adecuado es la clave para aumentar la eficiencia y la productividad. Con los desarrollos para la Industria 4.0, los sensores son cada vez más inteligentes y la confianza en esta tecnología está aumentando. Los sensores son una parte importante de esta industria digital. Gracias a los protocolos de comunicación abiertos como IO-Link u OPC UA, cada vez aparecen más sensores inteligentes en todas las capas de la red de producción de la Industria 4.0 (máquinas, PLC, SCADA, MES, ERP, cloud). Monitorizan una amplia gama de variables físicas en tiempo real, recogen y transmiten estos datos a los operadores, técnicos e ingenieros. Comprensión de los sensores inteligentes La hábil integración de sensores inteligentes en la tecnología de automatización garantiza que los trabajadores reciban información útil y actualizada sobre el estado del sistema y del proceso. De esta manera, se puede llevar a cabo un mantenimiento predictivo y optimizar el proceso. El personal industrial debe entender esta tecnología desde el principio para poder aprovecharla al máximo. El conjunto de equipos TP 1312 combina componentes industriales y actividades de aprendizaje orientadas a proyectos para el desarrollo de un conocimiento profundo de la tecnología de sensores inteligentes. Sensores inteligentes Todos los sensores inteligentes están equipados con IO-Link. El conjunto de equipos incluye el módulo maestro para la comunicación IO-Link y los cables necesarios, así como tres tipos de sensores de uso frecuente: – Sensor óptico de proximidad – Sensor de proximidad inductivo – Sensor de ultrasonido Se pueden añadir más sensores inteligentes según las necesidades de formación: – Sensor de RFID – Sensor de distancia láser – Lector de códigos – Sensor de presión – Sensor de proximidad de flujo – Sensor de temperatura Todos los componentes son compatibles con el sistema de fijación Quick-Fix. Los sensores y los objetos de prueba se montan y alinean rápidamente y sin herramientas. Los componentes pueden instalarse en una placa perfilada o en el puesto de trabajo de sensores opcional. Un concepto de aprendizaje completo El courseware completo guía a los estudiantes a través de actividades de aprendizaje detalladas y orientadas a proyectos. En un entorno de trabajo sencillo, los alumnos realizan ejercicios prácticos. Comienzan con lo básico sobre cada sensor y amplían su conocimiento con sensores inteligentes. Los sensores también se pueden conectar a un PLC a través de PROFINET, EtherNet/IP o Modbus – como en el sector industrial. Una vez dominados los fundamentos, los sistemas de aprendizaje de I4.0 más complejos ofrecen otras opciones de formación: por ejemplo, MPS, CP Lab o CP Factory. Con todos los diferentes sensores integrados en estos sistemas, los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos y profundizar su comprensión del papel de los sensores inteligentes en un sistema de fabricación completo. Conjunto de equipos completo TP 1312 8116358 Los componentes más importantes en conjunto: 1 Sensor de reflexión directa con IO-Link 8110725 2 Sensor de proximidad inductivo con IO-Lin 8110726 3 Sensor de ultrasonido con IO-Link 8110727 4 Módulo maestro IO-Link con 4 puerto 8110729 Juego de accesorios para el conjunto de equipos TP 1312 8112723 Accesorios necesario: 5 Estación de trabajo del sensor* 8110723 6 Juego de objetos de prueba 549830 Unidad de carro 572740 * Pida el cable de alimentación por separado. Accesorios recomendados: Interface Bluetooth IO-Link (IFM) 8132947 Sensor RFID con IO-Link 8110728 Sensor láser de distancia con IO-Link 8115140 Sensor de temperatura con IO-Link 8115033 Lector de códigos con Ethernet 8121748 Sensor de caudal con IO-Link 8115026 Sensor de presión con IO-Link 8115027 EduTrainer Universal para SIMATIC S7-1500 8065452 EduTrainer Universal para Allen-Bradley CompactLogix 8034582 EduTrainer Universal para Festo CECC-LK CODESYS V3.5 8043320 Sensores para el reconocimiento de objetos – Equipo TP 1311 8150804 Nota Si no se pide la estación de trabajo para sensores (nº de pedido 8110723) junto con el conjunto didáctico, asegúrese de que tiene una placa perfilada para fijar el sensor y una fuente de alimentación de 24 V CC en el tablero. El juego de objetos de prueba (número de orden 549830) y la unidad de carro (número de orden 572740) son obligatorios para realizar las tareas del manual de trabajo. A continuación se recomienda un PLC para la última parte del curso, pero hay varias opciones para elegir. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información. Solicite también: Manuales de trabajo Objetivos didácticos Con el TP 1312 los alumnos pueden desarrollar, entre otras, las siguientes habilidades: – Reconocer las ventajas de los sensores inteligentes en el contexto de la Industria 4.0 – Seleccionar, parametrizar, supervisar y ajustar los sensores – Ajuste de comunicación IO-Link – Integrar los sensores en las diferentes capas de comunicación de la producción – Realizar el mantenimiento predictivo – Reemplazar los sensores y cargar la configuración automáticamente – Solución de problemas de los sensores Monitorización de datos El software PACTwareTM es la interfaz para la parametrización, el ajuste y el funcionamiento de sensores inteligentes. La monitorización de datos en tiempo real les sirve a los alumnos para el mantenimiento preventivo y la subsanación de fallos. Una interfaz IO-Link inteligente opcional integra perfectamente los dispositivos móviles (iOS y Android) mediante Bluetooth para la monitorización y el manejo remotos. Los manuales incluyen: – Tareas y soluciones de muestra – Recomendaciones didácticas – Memoria USB multimedia con lo siguiente, o bien con enlace de acceso para descarga de gráficos Las tareas de los manuales de trabajo incluyen teoría y actividades de laboratorio relacionadas con los objetivos de aprendizaje mencionados anteriormente Licencia de campus (→ Página 276): de 8148168 en 8122694 fr 8148172 Manuales de trabajo incluidos: – Fundamentos de los sensores inteligentes – Interfaz inteligente IO-Link – Integración PLC de sensores inteligentes – Sensores industriales inteligentes

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==