Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 208 209 Tecnología de accionamientos eléctrico Fundamentos de la automatización de fábricas > Tecnología de accionamientos eléctrico El mundo de la técnica de accionamiento eléctrica La creciente electrificación de los procesos industruales exige una buena comprensión de la técnica de accionamiento. Los actuadores eléctricos modernos se caracterizan por la fusión de componentes eléctricos y mecánicos para formar sistemas completos. Especialmente en el caso de los motores eléctricos rotativos, el enfoque del sistema y la relevancia práctica desempeñan un papel decisivo para un buen enfoque de aprendizaje, además de los fundamentos de los componentes individuales. Para controlar los actuadores eléctricos se utilizan mandos porcontactores, controladores de servomotores y motores paso a paso, así como convertidores de frecuencia, respectivamente adaptados al actuador. El exhaustivo material del curso apoya a los alumnos en los pasos necesarios de introducción, planificación y realización de ejercicios, evaluación de resultados y documentación. En Festo LX hay disponibles cursos para ampliar los conocimientos sobre este tema. En nuestro sitio web encontrará amplia información sobre este y muchos más equipos didácticos. Sistema de servofreno y servoaccionamiento Dentro del cuerpo compacto se proporciona un sistema de carga y accionamiento completo, flexible y cómodo. Con él, pueden analizarse sistemas en distintas situaciones de carga. Con los motores eléctricos (disponibles opcionalmente), se pueden enseñar de forma práctica y orientada a la formación casi todos los circuitos y actuadores eléctricos que se encuentran en la industria, el comercio y el hogar. Convertidor de frecuencia Festo Didactic ha desarrollado la solución óptima para el funcionamiento de convertidores de frecuencia en la formación en estrecha colaboración con laboratorios de ensayos. Los convertidores de frecuencia con sus correspondientes actuadores están disponibles en varias versiones para tareas de accionamiento sencillas y complejas. Fundamentos de la automatización de fábricas > Tecnología de accionamientos eléctrico La última generación de convertidores de frecuencia Sinamics G120, aún más optimizados para la formación. Ahora completamente cerrado y conforme con CEM para hacerlo funcionar en el laboratorio sin necesidad de las instrucciones de instalación. El G120 es un buen equipo para la iniciación a pesar de que sus funciones de gran alcance poseen suficiente potencial para usuarios avanzados que realizan tareas de accionamiento más complejas. Varios sistemas de bus, avanzadas funciones de seguridad y una entrada de codificador (disponible solo en 8105137 y 8105421) permiten una adaptación perfecta a los requisitos y la integración en los sistemas de control. Desde el frontal del aparato se accede a todas las conexiones relevantes, realizadas con hembrillas de seguridad de 4 mm o conectores del sistema. Características especiales – Parametrización simple mediante STARTER/STARTDRIVE y los paneles de control BOP-2 o IOP-2 – Entradas/salidas programables, de uso versátil, curva característica de tensión/frecuencia para un par de giro cuadrado constante – Regulación vectorial sin transductor, funciones de frenado (frenos de resistencia, de corriente continua, de parada de motor, frenos Compound) – Funciones de protección/ sobrecarga integradas El motor está conectado mediante el cable completamente premontado que se vende por separado, y que permite un funcionamiento acorde con EMC. Los dispositivos se pueden usar de forma flexible: suspendidos en un marco A4 o sobre una mesa, y están equipados con un filtro EMC con una corriente de fuga baja. El panel de control IOP-2 está incluido en el suministro con el número de artículo 8105137 y 8105421. Los paneles de control para la variante G120-DP (IOP-2 y BOP-2) se incluyen como accesorios. Especificaciones técnicas – 6 entradas digitales, según variante, de las cuales 2 pueden parametrizarse como entrada de seguridad – 3 salidas digitales – 1 entrada analógica – 2 salidas analógicas – Interfaz de parametrización USB (cable USB de 3 m incluido) – Conexiones para sensor de temperatura y para resistencia de frenado externa – Dimensiones (Al x An x Pr): 297 x 266 x 340 ... 360 mm según variante – Entrada: – 1x 200-240 V CA (Nº de artículo 8105137) – 3x 380-480 V CA (Nº de artículo 8037819 y 8105421) – Salida: – 3x 400 V CA, 0,55 kW (Nº de artículo 8037819) – 3x 400 V CA, 0,75 kW (Nº de artículo 8105421) – 3x 230 V CA, 0,75 kW (Nº de artículo 8105137) SINAMICS G120 EduTrainer SINAMICS G120 DP 8037819 SINAMICS G120 PN-F con puerto codificador (1 entrada CA) 8105137 SINAMICS G120 PN-F con puerto codificador (3 entradas CA) 8105421
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==