Automatización de fábricas

Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 206 207 Puesta en marcha y búsqueda de errores Fundamentos de la automatización de fábricas > Puesta en marcha y búsqueda de errores Caja de simulación, digital La caja de simulación permite visualizar las señales de entrada y salida de una estación MPS o un PLC. Son posibles dos tipos de aplicación: – Simulación de entradas para verificación de un programa de PLC: Usar un cable de datos de E/S (SysLink) (Nº de art. 034031). – Activación de salidas (con alimentación aparte de 24 V) para hacer funcionar la estación MPS. El cable (núm. art. 167106, 2,5 m) necesario para este fin está incluido en el sumninistro. La caja de simulación contiene un zócalo SysLink. Nº de artículo 170643 Caja de simulación, digital/ analógica La caja de simulación digital/analógica permite la simulación y visualización de señales analógicas (0 ... 10 V). La caja de simulación se suministra sin cables de conexión. Para una aplicación flexible se recomiendan los siguientes cables de conexión: – Cable datos de E/S, paralelo: Nº de artículo 034031, p. ej. caja de simulación con PLC EduTrainer o EasyPort – Cable analógico, paralelo: Nº de artículo 529141, p. ej. caja de simulación con EasyPort – Cable analógico, cruzado: Nº de artículo533039, p. ej. caja de simulación con terminal MPS analógico – Cable de datos de E/S, cruzado: Nº de artículo 167197 Nº de artículo 526863 Fundamentos de la automatización de fábricas > Puesta en marcha y búsqueda de errores Caja de simulación de errores La caja de simulación de errores permite crear errores de forma intencionada en la secuencia de proceso de las estaciones MPS o aplicaciones de módulo. Las distintas señales de entrada o salida pueden, en función de la integración de la caja de simulación de errores, interrumpirse o conectarse de forma permanente, por ejemplo, para realizar ejercicios. Módulo Tagout/Lockout El módulo ofrece la posibilidad de ajuste central de la desconexión para la alimentación de aire comprimido y de tensión de una estación o de una instalación completa. El interruptor principal o la válvula de cierre se cierran con un candado. Especificaciones técnicas – Tensión nominal 110 V/230 V – Potencia máx. de conmutación 10 A – Presión de funcionamiento 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Caudal nominal 750 l/min – Peso 3400 g – Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 305 x 240 x 312 mm Contenido didáctico – Familiarización con los dispositivos de desconexión centrales para la tensión y el aire comprimido en tareas de mantenimiento en instalaciones industriales Nº de artículo 8064829 Los estudiantes pueden practicar la localización y subsanación de errores de proceso habituales para adquirir conocimientos exhaustivos de las funciones y procesos, así como del mantenimiento de un sistema mecatrónico. Nº de artículo 8074292

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==