Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 224 225 Dimensionamiento geométrico y tolerancia (GD&T) Conjunto de equipos TP 47222/47223 Competencias para múltiples profesiones El personal de producción, los ingenieros y todas las personas involucradas en la construcción o fabricación deben contar con un idioma común para poder comunicar la función de los componentes de manera eficiente. El principal foco de atención del conjunto de equipos y del courseware para el dimensionamiento geométrico y tolerancia (GD&T) es comprender las entradas de los dibujos técnicos y validar los componentes para, así, garantizar que cumplen con las especificaciones. Desarrollo de conocimientos relevantes para el mercado laboral Con ayuda del equipo didáctico para dimensionamiento geométrico y tolerancia, los instructores pueden transmitir de manera eficiente los conocimientos y las capacidades necesarias para este tema. El courseware completo ofrece una amplia selección de ejercicios y proyectos clasificados de menor a mayor complejidad. Este planteamiento permite a los estudiantes afianzar y ampliar sus capacidades, lo cual mejora la portabilidad en el puesto de trabajo. Los ejercicios guiados permiten desarrollar las competencias básicas y la seguridad durante la manipulación; los proyectos realistas fomentan la capacidad decisoria. Adquisición de conocimientos técnicos con dispositivos de medición adecuados Este equipo didáctico incluye dispositivos de medición de calidad industrial, así como hardware y una serie de piezas fabricadas que representan productos de consumo reales y componentes industriales cuidadosamente desarrollados, los cuales permiten a los estudiantes practicar sus capacidades en una gran variedad de escenarios realistas. Permiten aprovechar plenamente los dispositivos de medición, pues ofrecen múltiples opciones de medición. Los componentes de muestra se han fabricado de tal manera que se garantiza la repetibilidad de un conjunto de equipos a otro. Fundamentos de la automatización de fábricas > Metrología Experiencia de aprendizaje mejorada gracias a la realidad aumentada Los estudiantes usan las aplicación AR gratuita de Festo Didactic para poder visualizar desde casa las características de los componentes de muestra en 3D en su teléfono inteligente o tableta. La aplicación es compatible con dispositivos Apple y Android. Conjunto de equipo TP 47222 (estándar) 8130869 Conjunto de equipo TP 47223 (valor) 8130868 Nota Tanto los resultados de aprendizaje como los manuales de trabajo para instructores y estudiantes se mantienen iguales, independientemente de si opta por la variante estándar con dispositivos de medición de fabricantes conocidos o por la variante de valor con dispositivos de medición de fabricantes menos conocidos. Los componentes más importantes en conjunto: 1 Instrumentos de medición 2 Instrumentos de medición 3 Instrumentos de medición 4 Piezas Las imágenes muestran los componentes del TP 47222 (estándar). Accesorios recomendados, pedir también: Conjunto de equipo TP 47220 (estándar) 8130867 Conjunto de equipo TP 47221 (valor) 8130866 Conjunto de equipo TP 47224 (Stand-Alone) 8145063 2x Systainer con sistema T-LOC 8022298 Fundamentos de la automatización de fábricas > Metrología Piezas fabricadas disponibles Las piezas fabricadas desarrolladas con fines especiales e indicados a continuación, representan productos de consumo y componentes industriales reales: – Un molde para carcasa de teléfono móvil – Un componente que representa una brida – Un componente que representa una chaveta en máquinas herramienta – Un componente que representa un alojamiento de cojinete – Cuatro componentes que representan un rodillo de transporte – Dos componentes que representan un eje – Un componente que representa la tapa de un reductor 1 2 3 4 Solicite también: Manuales de trabajo para estudiantes e instructores que incluyan lo siguiente: – Ejercicios guiados para desarrollar competencias – Proyectos para desarrollar las capacidades decisorias – Actividades para reforzar las capacidades transversales Licencia de campus: (→ Página 276): de, en, es, fr 8122102 Dispositivos de medición incluidos Todos los dispositivos de medición mencionados a continuación son necesarios para realizar experimentos: – Un conjunto de bloques de medida – Un reloj de medición con base magnética y soporte – Una placa de medición portátil de granito – Dos bloques de preparación 1-2-3 – Dos bloques en V – Una regla de senos – Un reloj de medición de taladros – Un reloj de medición de profundidad – Un micrómetro de interiores de 3 puntos – Un micrómetro de profundidad – Un borne de conexión elástico – Un par de guantes de inspección – Un rollo de cinta de refuerzo autoadhesiva – Una llave allen con ancho de llave de 4 mm – Un anillo calibrador de 20 mm – Un calibre cilíndrico de 24 mm Resultados de aprendizaje – Comprender las normas ISO y ASME – Leer símbolos de GD&T – Describir las principales categorías de tolerancias geométricas – Utilizar y mantener bloques patrón, relojes comparadores y sus accesorios – Medir la rectitud, la circularidad, la cilindricidad, el paralelismo y la perpendicularidad – Efectuar mediciones avanzadas de agujeros y profundidades
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==