Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 226 227 Fundamentos de la automatización de fábricas > Metrología Control estadístico de procesos Conjunto de equipos TP 47224/47224-A Desarrollo de las capacidades consolidadas de los estudiantes en el control de calidad La calidad es una parte fundamental de la estrategia de organización de la mayoría de empresas de fabricación para mantener la competitividad. Las ramas modernas de la industria han recurrido al control estadístico de procesos (SPC) para controlar y mejorar la calidad. El equipo didáctico Control estadístico de procesos se centra en las aplicaciones prácticas del SPC. Con la correcta combinación de hardware, software y contenidos didácticos, los futuros técnicos e ingenieros de control de calidad aprenden a recopilar, analizar e interpretar datos usando las herramientas SPC habituales en el sector. Difusión de competencias necesarias en el puesto de trabajo Con ayuda del equipo didáctico para el control estadístico de procesos, los instructores pueden transmitir de manera eficiente los conocimientos y las capacidades necesarias para el SPC. El courseware completo ofrece una amplia selección de ejercicios y proyectos clasificados de menor a mayor complejidad.Este planteamiento permite a los estudiantes afianzar y ampliar sus capacidades, lo cual mejora la portabilidad en el puesto de trabajo. Los ejercicios guiados permiten desarrollar las competencias básicas y la seguridad durante la manipulación; los proyectos realistas fomentan la capacidad decisoria. Adquisición de conocimientos técnicos con dispositivos de medición adecuados Este equipo didáctico contiene dispositivos de medición y componentes de muestra cuidadosamente desarrollados para resaltar los aspectos más importantes del registro de datos en el marco del SPC. Los componentes de muestra se han fabricado de tal manera que se garantiza la repetibilidad de un conjunto de equipos a otro y que los instructores puedan trabajar de manera segura con múltiples conjuntos de equipos. Además, se incluyen un software y un cable de transferencia de datos que permiten a los estudiantes ajustar un proceso industrial típico de registro de datos y de análisis. Fundamentos de la automatización de fábricas > Metrología Solicite también: Manuales de trabajo para estudiantes e instructores que incluyan lo siguiente: – Ejercicios guiados para desarrollar competencias – Proyectos para desarrollar las capacidades decisorias – Actividades para reforzar las capacidades transversales Licencia de campus: (→ Página 276): de, en, es, fr Bajo demanda Conjunto de equipos TP 47224 (Stand-Alone) 8145063 Conjunto de equipos TP 47224-A (Add-on) 8145064 Nota TP 47224, Control Estadístico de Procesos no requiere ningún otro equipo. Para el paquete complementario TP 47224-A, se necesitan los componentes y accesorios de TP 47220 o TP 47221. La ilustración muestra los componentes del TP 47224 (stand-alone). Accesorios recomendados, pedir también: Conjunto de equipo TP 47220 (estándar) 8130867 Conjunto de equipo TP 47221 (valor) 8130866 Conjunto de equipo TP 47222 (estándar) 8130869 Conjunto de equipo TP 47223 (valor) 8130868 1x Systainer con sistema T-LOC 8022295 Dispositivos de medición incluidos y accesorios – 1x pie de rey digital (incluido exclusivamente en la versión Standalone) – 1x varilla calibradora – 1x varilla calibradora de rosca – 1x calibre tampón de rosca para tubos – 1x cable USB para la transmisión de datos de medición a un software SPC Resultados de aprendizaje – Explicar y establecer planes de muestreo – Efectuar mediciones con una herramienta conectada y transferirlas a una hoja de cálculo para SPC – Recolectar, resumir y presentar datos – Construir y analizar gráficos de control por variables y por atributos – Calcular e interpretar índices de capacidad de proceso Cp, Cpk, Cpu y Cpl – Utilizar calibres fijos para evaluar los atributos de piezas
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==