Garantía Festo Didactic 24 meses → www.festo-didactic.com 228 229 Fundamentos de la automatización de fábricas > Neumática y hidráulica Equipos didácticos de neumática e hidráulica Innovadores y prácticos al detalle Posicionar – Fijar – ¡Listo! Con el sistema de fijación Quick-Fix se fijan de forma sencilla y segura todos los componentes a la placa perfilada y también a la columna perfilada de un puesto de trabajo Learnline. Las unidades eléctricas se fijan en el bastidor de montaje ER y se colocan en fila individualmente. Para la hidráulica y la neumática, tanto los soportes como las unidades eléctricas son los mismos: invertir una vez y aprovechar tres veces. Basta con conectar y obtener energía. La alimentación neumática de energía se realiza mediante la conexión de tubos de plástico altamente flexibles al racor rápido roscado QS. La alimentación de energía hidráulica se realiza a través de la conexión sin herramientas de acoplamientos sin fugas:. Los acoplamientos son autoobturadores cuando están desacoplados. Todos los componentes y unidades eléctricos se conectan mediante conectores tipo zócalo de seguridad de 4 mm o conectores de seguridad de 4 mm. Tecnologías esenciales La neumática y la hidráulica son imprescindibles en la realidad industrial. El aire está disponible en todas partes, puede transportarse y almacenarse de forma rápida, por citar solo algunas de las muchas ventajas de la neumática. Allí donde siempre se necesiten grandes fuerzas y movimientos independientes de la carga en el sector industrial, la hidráulica ofrece la solución. Modular y de fácil ampliación Los equipos de Festo Didactic están estructurados en módulos. Comience, p. ej., con el nivel básico de electrohidráulica y amplíelo posteriormente con el nivel avanzado. ¿O le resulta interesante el tema electroneumática? Usted puede elegir. ¿Formación en un grupo especial de temas? Todos los componentes de los conjuntos de equipos se pueden pedir individualmente para realizar ideas propias. Mantener una visión general – Orden sistemático La mayoría de los conjuntos de equipo se suministran con bandejas compatibles con el Systainer. Éstas caben en los cajones de los puestos de trabajo. La gran placa de los componentes, realizada conforme a la normativa vigente, ofrece una orientación para conectar los componentes adecuadamente y para el periodo de preparación y comprobación. Si se retiran las conexiones, el lugar de los componentes en la bandeja se vuelve a encontrar de forma rápida y segura. Fundamentos de la automatización de fábricas > Neumática y hidráulica Ofrecemos soluciones de aprendizaje para los siguientes temas: – Neumática – Electroneumática – Neumática en bucle cerrado – Técnica de vacío – Técnica de sensores – Medición y regulación – Hidráulica – Electrohidráulica – Hidráulica en bucle cerrado – Hidráulica proporcional – Hidráulica móvil Catálogo de producto Neumática y hidráulica Soluciones de aprendizaje para la educación y la formación En el catálogo de productos de neumática e hidráulica encontrará nuestra gama completa de soluciones de aprendizaje en esta área. Didactic plus Los manuales de los equipos didácticos contienen tareas prácticas de complejidad gradual. Además, la situación real se aclara con planos de instalación, fotos, vídeos, animaciones y dibujos en sección. Para tratar con la neumática de forma competente, se requieren fundamentos físicos, cálculo técnico, seguridad, rentabilidad, búsqueda analítica de errores y documentación profesional. Adaptaciones didácticas a elegir Adaptaciones didácticas útiles para áreas temáticas individuales: – Fases de autoformación con los programas didácticos – Diseño y documentación con FluidSIM – Aplicación práctica con los equipos didácticos y las tareas de los manuales – Comprobación de funcionamiento y optimización con la técnica de medición y FluidLab Sencillos cursos de especialización Los nuevos desarrollos y tendencias de la técnica de fluidos se canalizan directamente en los sistemas de aprendizaje. Los nuevos sistemas de mando se pueden integrar en el sistema de aprendizaje con el concepto EduTrainer. Los equipos didácticos básicos se pueden ampliar fácilmente con los temas “Medición y regulación en la neumática TP 210” o el nuevo tema “Técnica de vacío TP 230”. Los programas de formación prácticos con componentes industriales proporcionan seguridad para la aplicación en el mundo laboral. Los componentes se han agrupado de forma especial para las tareas del manual. Dicho sea de paso: casi todas las conexiones neumáticas y eléctricas se encuentran en la parte superior de los componentes, a la que se puede acceder fácilmente.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==