242 243 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Cursos virtuales Extracto del contenido: – Circuito eléctrico cerrado – Conductividad eléctrica – Unidades y símbolos – Ley de Ohm – Mediciones en el circuito eléctrico – Fuentes de tensión – La resistencia como elemento – Conexión de resistencias en serie – Conexión de resistencias en paralelo – Divisor de tensión – La resistencia como sensor Los distintos ejemplos prácticos muestran la relación con la realidad: – Atornillador (componentes y funciones, medición de tensión, medición de corriente) – Ampliación del margen de medición (medición de tensión, medición de corriente, resistencia en derivación de elevada intensidad) – Calefacción con regulación de temperatura (esquema de la regulación, conexión de la regulación, valor de conmutación superior e inferior, calefacción regulada, ajuste del valor de conmutación con el potenciómetro) – Detección del nivel de llenado (observación de estado con el depósito lleno y vacío, prueba en funcionamiento) Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147886 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038117 Extracto del contenido: – Carga eléctrica – Condensador – Condensador en circuito de corriente continua – Condensador en circuito de corriente alterna – Aplicación del condensador – Condensador variable – Bobina – Bobina en circuito de corriente continua – Bobina en circuito de corriente alterna – Aplicación de la bobina – Magnitudes físicas – Cálculos con magnitudes físicas Los distintos ejemplos prácticos muestran la relación con la realidad: – Retardo de desconexión – Características eléctricas de una lijadora (funcionamiento, potencia, rendimiento) – Generación y transmisión de energía (generador de 6 kV/10 kV, transformador de 110 kV) Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147887 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038118 El programa didáctico “Electricidad 1” pertenece a una serie de nuevos programas didácticos en las áreas de la electrotécnica y la electrónica. Los programas están orientado a la práctica. Ejemplos prácticos explican el contenido de forma breve y concisa. Todos los contenidos didácticos se ofrecen mediante secuencias de audio. También se puede mostrar simultáneamente el texto del narrador en el mapa del sitio. Los alumnos se encuentran con un cambio constante de “input” y “output”, es decir, a fases de presentación y explicación en el programa didáctico siguen fases de actividad e interacción. Esto incentiva la motivación y el efecto de aprendizaje. Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una calculadora, archivos PDF y otras descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso glosario y una búsqueda de texto completo. Electricidad 1 El programa didáctico “Electricidad 2” pertenece a una serie de nuevos programas didácticos en las áreas de la electrotécnica y la electrónica. Los programas están orientado a la práctica. Ejemplos prácticos explican el contenido de forma breve y concisa. Todos los contenidos didácticos se ofrecen mediante secuencias de audio. También puede mostrarse simultáneamente el texto del narrador en el mapa del sitio. Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una calculadora, archivos PDF y otras descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso glosario y una búsqueda de texto completo. Electricidad 2 Aprendizaje digital > Cursos virtuales Extracto del contenido: – Técnica de semiconductores – Diodos – Transistores bipolares – Transistor de efecto campo Los distintos ejemplos prácticos muestran la relación con la realidad: – Unidad de alimentación regulada (transformador, rectificador, nivelado, regulación de tensión con diodo Z, amplificador de transistor, limitación de la corriente) – Amplificador de audio (componentes, preamplificador FET con regulador de volumen, etapa final de potencia, altavoz con/sin desvío de frecuencias) – Amplificador de audio con regulación de tono (fase previa, paso de salida, filtro de paso bajo, filtro de paso alto) Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147888 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038119 Extracto del contenido: – Tipos de señales – Circuitos integrados – Amplificador operacional – Tensión ca de diversas frecuencias – Valores característicos de circuitos amplificadores – Tecnología de circuitos de amplificadores – Filtros – Flip-flop biestable – Flip-flop simple – Generador de onda senoidal – Generador de onda rectangular Los distintos ejemplos prácticos muestran la relación con la realidad: – Máquina de taladrar controlada por tiristor – Control del brillo utilizando un triac – Ajuste electrónico (lineal, síncrono) de la velocidad de un atornillador Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147889 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038120 El programa didáctico “Electrónica 1” pertenece a una serie de nuevos programas didácticos en las áreas de la ingeniería eléctrica y la electrónica. Los programas están orientado a la práctica. Ejemplos prácticos explican el contenido de forma breve y concisa. Todos los contenidos didácticos se ofrecen mediante secuencias de audio. También puede mostrarse simultáneamente el texto del narrador en el mapa del sitio. Los alumnos se encuentran con un cambio constante de “input” y “output”, es decir, a fases de presentación y explicación en el programa didáctico siguen fases de actividad e interacción. Esto incentiva la motivación y el efecto de aprendizaje. Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una calculadora, archivos PDF y otras descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso glosario y una búsqueda de texto completo. Electrónica 1 El programa de formación “Electrónica 2” pertenece a una serie de nuevos programas para el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica. Estos programas están orientados a la práctica y perfectamente estructurados. Diversos ejemplos de estudio reales proporcionan demostraciones concisas sobre los temas tratados. Todo el contenido de la formación se enseña utilizando clips de audio. Adicionalmente, el guión de la narración puede verse en el mapa del sitio. En el programa de formación se han incorporado diversas herramientas, tales como hojas de cálculo Excel, una calculadora, archivos PDF y diversas descargas. Los programas de formación incluyen un amplio glosario y utilidades para una búsqueda de texto completa. Electrónica 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==