Automatización de fábricas

244 245 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Cursos virtuales Extracto del contenido: Control de motores de corriente continua – Reacción de inducido – Control de la velocidad de giro – Funcionamiento en cuatro cuadrantes Control de motores de corriente alterna – Curva característica del motor – Control y regulación de la velocidad de giro – Convertidor de frecuencia – Arranque suave Eficiencia energética – Aspectos económicos – Rendimiento – Disminución de pérdidas – Fiabilidad – Medidas de eficiencia energética – Aspectos ecológicos – Ventajas de los motores eléctricos Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147891 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038126 El programa didáctico “Actuadores eléctricos 2” profundiza los contenidos de “Actuadores eléctricos 1” y amplía el mismo con nuevas áreas temáticas. Este programa didáctico es adecuado para principiantes y estudiantes avanzados. Los dos primeros capítulos tratan el tema de control de motores de corriente continua y alterna. El tercer capítulo se ocupa de la eficiencia energética de actuadores eléctricos teniendo en cuenta aspectos económicos y ecológicos. Accionamientos eléctricos 2 Accionamientos eléctricos 1 El programa didáctico interactivo multimedia “Accionamientos eléctricos 1” constituye una interesante manera de iniciarse en el mundo de los motores eléctricos. El primer capítulo describe los fundamentos de los accionamientos eléctricos. En el segundo capítulo se ilustra la estructura y el funcionamiento de los motores de corriente continua, y el tercer capítulo está dedicado a las particularidades de los motores de corriente alterna. Extracto del contenido: – Fundamentos de los accionamientos eléctricos – Conocimiento de los diferentes tipos de motores (motor paso a paso, motor asíncrono, motor universal) – Fundamentos mecánicos (conversión de energía mecánica/eléctrica, diferencias motor – generador, esquema de conexiones y sentido de la corriente, magnitudes de traslación (fuerza, potencia mecánica, rendimiento etc.), definiciones de par de giro/número de revoluciones) – Fundamentos electrónicos (principios básicos del motor, fuerza de Lorentz tomando como ejemplo el bucle conductor, campo eléctrico y magnético, surgimiento del par de giro, regla de los tres dedos) – Conocimiento de los diferentes motores de corriente continua – Generalidades (principios de funcionamiento, conmutación, especificaciones técnicas, motor de corriente continua sin escobillas, dependencia de la carga, diferencia entre conexión en serie y en derivación) – Comportamiento de la conexión en derivación – Motores de corriente alterna – Variantes de alimentación de corriente (corriente continua, corriente alterna, corriente trifásica) – Conocimiento de los diferentes motores de corriente alterna – Principios generales de funcionamiento (diferencia entre motor síncrono y asíncrono), especificaciones técnicas, placa de características, curvas características y su interpretación, definición de potencia reactiva, aparente y efectiva – Motor de corriente alterna monofásico – Motores de corriente trifásica – Motores paso a paso – Resumen y ejercicios de control Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147890 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038125 Aprendizaje digital > Cursos virtuales – Diferencias entre normas DIN, disposiciones VDE y normas DIN-VDE, requisitos legales y consecuencias jurídicas – Definición y visión de conjunto de las medidas de seguridad contra el contacto directo – Protección mediante el aislamiento de piezas activas – Protección mediante cubierta o envoltura – Protección mediante barreras – Protección mediante distancia – Definición y visión de conjunto de las medidas de seguridad contra el contacto indirecto – Protección mediante desconexión de la alimentación de corriente – Sistemas de red (sistemas TN, TT, IT) – Protección mediante desconexión – Verificación de las medidas de seguridad – Mediciones y aparatos de medida – Seguridad y ayuda – Resumen y preguntas de comprensión Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147893 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038116 Este programa didáctico interactivo multimedia permite iniciarse en el complejo tema de las medidas de seguridad. En él se enseña qué son las medidas de seguridad eléctricas y cómo se clasifican. El alumno aprenderá además todo lo relativo a las disposiciones legales que existen sobre este tema. Mediante numerosos ejemplos concretos y principios de funcionamiento, se explica qué medidas son eficaces contra el contacto directo e indirecto. Finalmente, se muestra cómo se verifican las medidas de seguridad y cuál debe ser el comportamiento ante un caso de electrocución. Extracto del contenido: – La peligrosidad de la corriente – El ser humano y la corriente eléctrica – Peligros de las descargas eléctricas – ¿Qué son las medidas de seguridad y cómo se clasifican? – Niveles de protección – Medidas de seguridad, clases de protección, tipos de protección Medidas de seguridad eléctricas Extracto del contenido: – Función de los actuadores en sistemas mecatrónicos – Motores eléctricos – Motor de corriente continua – Par de giro e intensidad de corriente – Comportamiento en funcionamiento de los motores de corriente continua – Tensión inducida y control del número de revoluciones – Curva característica del par y del giro – El trabajo con hojas de datos – Determinación de la relación de conversión Uso individual a través de Festo LX Nº de artículo 8147892 Licencias a través de Classroom Manager VT Nº de artículo 8038124 Tomando como ejemplo el control de acceso de un aparcamiento, el alumno aprende las nociones básicas de un sistema mecatrónico. En base a esto, el programa de aprendizaje muestra cuál es la función de los actuadores en los sistemas de mando. El motor de corriente continua, actuador típico, es descrito en detalle: estructura y funcionamiento. En otros capítulos se trata el control del número de revoluciones, el uso de hojas de datos y la relación de reducción de un engranaje conectado en serie. ­ Actuadores – motor de corriente continua

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==