258 259 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos Tec2Screen cursos Sensores Barreras de luz Contenidos didácticos – Barrera de luz unidireccional – Construcción, funcionamiento y reacción en presencia de piezas de diversos materiales – Sensor de retroreflexión – Influencia de la superficie de la pieza en la distancia de detección Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect Power Para Festo LX Nº de artículo 8147849 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028121 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 1311 Sensores para el reconocimiento de objetos – Conexión de barrera fotoeléctrica para juego de objetos de prueba, TP 1311 Sensores Sensores inductivos con salida conmutada Contenidos didácticos – Montaje y funcionamiento – Conceptos que explican el comportamiento de conmutación de un sensor de proximidad inductivo – Relación existente entre la forma y la distancia de detección – Relación existente entre el material de la pieza y la distancia de detección – Influencia del material sobre la distancia de detección en función de metales diferentes – Relación existente entre el tamaño de la pieza (superficie) y la distancia de detección – Influencia de la variación del tamaño de los objetos en la distancia de conmutación Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect Power Para Festo LX Nº de artículo 8147848 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028120 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 1311 Sensores para el reconocimiento de objetos – 1x Unidad de medición de Tec2Screen – 1x Conexión de objeto de medición para juego de objetos de prueba, TP 1311 Sensores Sensores inductivos con salida analógica Contenidos didácticos – Determinación de la línea característica – Comportamiento de respuesta y sensibilidad – Relación existente entre la tensión de salida y el material de la pieza – Dependencia de la tensión de salida del material de la pieza y de la distancia de detección – Relación existente entre la tensión de salida y el tamaño de la pieza – Dependencia de la tensión inicial del tamaño de la superficies transversales y de la distancia hasta la pieza que es objeto de la medición Connects necesarios – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect Power Para Festo LX Nº de artículo 8147847 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034075 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 1311 Sensores para el reconocimiento de objetos – 1x Unidad de medición de Tec2Screen – 1x Conexión de objeto de medición para juego de objetos de prueba, TP 1311 Sensores Sensores luminoso Contenidos didácticos – Sensor de reflexión directa con supresión de fondo – Conductor de luz – Estructura, función y aplicación práctica Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect Power Para Festo LX Nº de artículo 8147850 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8034076 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 1311 Sensores para el reconocimiento de objetos – 1x Unidad de medición de Tec2Screen Aprendizaje digital > Tec2Screen > Cursos Módulo MPS almacén apilador (estación de distribución) Puesta en funcionamiento Contenidos didácticos – Puesta en funcionamiento del módulo de almacén apilador de la estación de distribución – Funcionamiento y posibles aplicaciones de un almacén apilador en procesos de producción industrial – Conocimiento de componentes eléctricos y neumáticos – Accionamiento de un cilindro lineal – Elaboración de una lista de asignaciones – Ajuste de los sensores de final de carrera – Ajuste de las válvulas de estrangulación y antirretorno – Montaje de la barrera de luz Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147868 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028125 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Distribución (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Módulo MPS almacén apilador (estación de distribución) Programación lógica Contenidos didácticos – Programación lógica del módulo de almacén apilador de la estación de distribución – Configuración de una unidad de control – Programación con módulos funcionales – Funciones lógicas básicas (Y, O, NO) – Programación de secuencias de movimientos con funciones lógicas básicas – ¿Qué son solapamientos de señales y cómo evitarlas? – Memorización de señales con módulos de memoria; diferencias y utilización correcta Connects necesarios 1x Connect SysLink Para Festo LX Nº de artículo 8147869 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028126 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Estación de Distribución (serie de modelos 2000 – 2014) – 1x Cable de datos I/O con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m Sensores Sensores de proximidad capacitivos Contenidos didácticos – Estructura, funcionamiento y comportamiento de conmutación de un sensor de proximidad capacitivo. – Relación existente entre el material de la pieza y la distancia de detección – Relación existente entre el grosor del material de la pieza y la distancia de detección – Detección del material a través de las paredes del recipiente – Influencia de la pared del recipiente sobre la comprobación del material – Medición del nivel de llenado, control de contenido Connects necesarios – 1x Connect de E/S digitales – 1x Connect entrada analógica – 1x Connect Power Para Festo LX Nº de artículo 8147851 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028122 Para organizar los cursos es necesario disponer de los accesorios que se indican a continuación. – 1x Equipo TP 1311 Sensores para el reconocimiento de objetos – 1x Unidad de medición de Tec2Screen Sensores Sensores magnéticos de proximidad Contenidos didácticos – Estructura y funcionamiento de los sensores de proximidad magnéticos – Comportamiento de conmutación de los sensores de proximidad magnéticos – Selección y ajuste de los sensores de proximidad magnéticos – Aplicaciones industriales de los sensores de proximidad magnéticos Para Festo LX Nº de artículo 8147846 Para Classroom Manager VT Nº de artículo 8028119 Este curso no contiene experimentos con interacción directa con hardware.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==